PH10 PLUS motoriserade indexerande huvuden

Utbudet av PH10 PLUS-huvuden ökar genomströmningen genom att ge automatiska CMM möjlighet till programstyrd omorientering av prober.

Serien innefattar tre PH10 PLUS-modeller där var och en kan hantera en serie prober och förlängare. Samtliga typer kan också orienteras i 720 repeterbara positioner, vilket ger åtkomst till de mest svåråtkomliga platserna på detaljer/arbetsstycken. Detta gör att funktioner kan kontrolleras i olika vinklar utan behov av frekventa, tidskrävande ändringar av mätspetskombinationer.

Alla tre varianterna av PH10 PLUS-huvudena levereras med en specificerad repeterbarhet på bara 0,4 µm (2σ) (specificeras vid ett avstånd på 100 mm), vilket ger användarna bättre positionering av mätspetsens kula.

PH10M PLUS

PH10M PLUS

PH10M PLUS klarar långa förlängningsskaft och komplexa prober, som t ex SP25M eller TP7M. Den repeterbara automatkopplingen möjliggör snabba växlingar av prober eller förlängningsstavar utan att någon omkvalificering/omkalibrering behöver göras.

Längd

117 mm

Bredd

62 mm

Vikt

620 g

Probmontering

Automatkoppling (multikabel)

Huvudfäste

PH10M PLUS skaft till CMM-maskin

Lämplig styrenhet

PHC10-3 PLUS

Repeterbarhet för position

0,4 µm som specificeras på en sträcka av 100 mm

Totalt antal positioner

720

Maximalt rekommenderat drivmoment

0,45 Nm

Maximal förlängare

300 mm med PAA3-förlängning

450 mm med PAACF- förlängare endast specialbeställning

PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS är en variant av PH10M PLUS, som gör det möjligt att fästa det motordrivna huvudet direkt i hylsan med huvudets B-axel inuti själva hylsan.

Detta alternativ ger ett kompaktare och kortare probfäste, där endast A-axeln sticker ut ur hylsan.

Längd

73 mm

Bredd

80 mm

Vikt

730 g

Probmontering

Automatkoppling (multikabel)

Huvudfäste

Direkt till hylsa

Lämplig styrenhet

PHC10-3 PLUS

Repeterbarhet för position

0,4 µm som specificeras på en sträcka av 100 mm

Totalt antal positioner

720

Maximalt rekommenderat drivmoment

0,45 Nm

Maximal förlängare

300 mm med PAA3-förlängning

450 mm med PAACF- förlängare endast specialbeställning

PH10T PLUS

PH10T PLUS

PH10T PLUS liknar PH10M PLUS med den skillnaden att den har en M8-gängad probkoppling i stället för automatkopplingen.

Alla M8-gängade prober, t.ex. TP20 och TP200, och motsvarande förlängningsskaft passar direkt på huvudet. PH10T PLUS är helt kompatibel med alla Renishaws mätspets- och modulväxlingssystem.

Längd

103 mm

Bredd

62 mm

Vikt

645 g

Probmontering

M8-gänga (tvåledare)

Huvudfäste

Skaft till CMM-maskin

Lämplig styrenhet

PHC10-3 PLUS

Repeterbarhet för position

0,4 µm som specificeras på en sträcka av 100 mm

Totalt antal positioner

720

Maximalt rekommenderat drivmoment

0,45 Nm

Maximal förlängare

300 mm med PEL4-förlängning

Utökad garanti

För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.

Presentationer

Du kanske också är intresserad av...

Du tittar nu på det motoriserade huvudet PH10 PLUS. Du kanske också vill titta på våra PH20 5-axliga huvuden…