Hoppa över navigering

Kontaktverktygsinställare för CNC-maskiner

Minska kassationerna och öka produktiviteten genom att noggrant ställa in längd och diameter för skärverktyg på CNC-fleroperationsmaskiner före bearbetningen. Upptäck vårt utbud av kontaktverktygsinställare för verktygsmätning och detektering av verktygsbrott.

Förbättra bearbetningens noggrannhet

Längden och diametern på de skärverktyg som används i CNC-maskiner är kritiska parametrar som måste ställas in exakt. Om dessa parametrar är felaktiga, även med små marginaler, kan det medföra fel på slutprodukten, vilket orsakar ett ökat antal kassationer eller merarbete.

Vi erbjuder ett omfattande utbud av kontaktverktygsinställare som konstruerats för fleroperationsmaskiner och CNC-svarvar. Detta tillåter automatisk drift med följande fördelar:

  • Reducering av maskinernas stilleståndstid – Förbättrad driftseffektivitet.
  • Repeterbar mätning – Uppnå exakt verktygsinställning med en repeterbarhet som är högre än 1,00 µm 2σ.
  • Tillförlitliga utdata – Minimera fel via manuella inställningar och reducera kassationerna.
  • Detektering av brott – Identifiera snabbt verktygsbrott via varningar under cykeln.
  • Förbättrad produktivitet – Automatiserad verktygsinmätning utan behov av specialkompetens och ge din personal proaktiva tekniska uppgifter.

Kinematik teknologi för verktygsinställning

RTS-verktygsinställare på maskinen

Renishaws verktygsinställare och produkter för detektering av verktygsbrott kan hjälpa dig att göra din tillverkningsprocess mer effektiv.

För enkel kontroll av längd och radie till detektering av verktygsbrott, använder våra kontaktverktygsinställare samma kinematiska teknologi som våra inspektionsprober för arbetsstycken.*

När ett verktyg deflekterar mätspetsen, registreras en ökning mellan kulorna och rullarna i den kinematiska enheten.

Verktygsinställaren triggas när motståndet överstiger ett gränsvärde och en signal skickas till verktygsmaskinens styrenhet. Verktygsjusteringar kan sedan automatiskt uppdateras eller ett larm utlösas om verktyget brustit.

Att verktygsinställarens mekanismen kan återgå till bättre än 1um 2σ efter att ha triggats är avgörande för repeterbarhet och god metrologi.

Kinematisk teknologi har beprövats i mer än fem årtionden och väljs i första hand av många maskintillverkare och slutanvändare på grund av dess noggrannhet och tillförlitlighet.

* Med undantag för vår längdverktygsinställare (LTS).

Med Renishaw prober kan vi vara säkra på att vi har korrekta och stabila data och vi sparar cirka 85 minuter per inställning, bara på verktygsinställningen.

Quality Engineered Products (UK)

Hitta rätt Renishaw kontaktverktygsinställare för ditt användningsområde

Rekommenderad maskintypTemperaturområdeEnkelriktad repeterbarhetÖverföringstypKompatibla gränssnitt*
OTSSmå till medelstora fleroperationsmaskinerUpp till 5m (16,4ft)1,00 µm 2σInfraröd optisk (modulerad)OMM-2 eller OMM-2C med OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H eller OMI-2C
RTSFleroperationsmaskiner i alla storlekarUpp till 15m (49,2ft)1,00 µm 2σ

Radio - frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS)

RMI-Q, RMI-QE
TS27RFleroperationsmaskiner i alla storlekarEj tillämpligt1,00 µm 2σKabelanslutetMI 8-4, HSI eller HSI-C
TS34Fleroperationsmaskiner i alla storlekarEj tillämpligt1,00 µm 2σKabelanslutetMI8-4, HSI eller HSI-C
LTSFleroperationsmaskiner i alla storlekarEj tillämpligt0,75 μm 2σKabelanslutetEj tillämpligt
APCSvarvar och tillämpningar med multifunktionsbearbetning

Ej tillämpligt

1,50 μm 2σ

KabelanslutetHSI eller HSI-C
* Alla Renishaw kontaktverktygsinställare kräver att du köper ett kompatibelt gränssnitt.

Längd- och diameterverktygsinställare

OTS kontaktverktygsinställare på maskinen
RTS kontaktverktygsinställare på maskinen

OTS

OTS 3D-kontaktverktygsinställare med optisk signalöverföring som kan användas för många olika verktyg på små till medelstora fleroperationsmaskiner. Den är kompatibel med Renishaws optiska modulerade mottagare och kan användas som en del av ett dubbelprobsystem. Den robusta och kabelfria konstruktionen ger frihet för bordet att rotera vilket är optimalt för maskiner med dubbla paletter eller rundmatande bord.

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Exceptionell motståndskraft mot ljusstörningar med modulerad överföring.
  • Infraröd optisk modul med justerbar riktning.
  • Kabelfri för obegränsad maskinförflyttning och enkel installation.
  • 1,00 μm 2σ repeterbarhet.

RTS

RTS 3D-kontaktutlöst verktygsinställningsprob med radioöverföring är lämplig för att användas på fleroperationsmaskiner av alla storlekar och i applikationer där det är svårt att skapa en siktlinje mellan verktygsinställaren och mottagaren. RTS kabelfria konstruktion innebär att den kan användas ensam eller som en del av ett system med flera prober, vilket möjliggör användning i en mängd olika applikationer.

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Patenterat frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS), för optimal motståndskraft mot störningar.
  • Globalt erkänt frekvensband på 2,4 GHz kompatibelt med radiobestämmelserna på alla större marknader.
  • Kabelfri för obegränsad maskinförflyttning och enkel installation.
  • 1,00 µm 2σ repeterbarhet.
TS27R kontaktverktygsinställare på maskinen
TS34 kontaktverktygsinställare

TS27R

TS27R är en mångsidig 3D-kontaktverktygsinställare med trådbunden signalöverföring för användning på alla vertikala och horisontella fleroperationsmaskiner och alla fleroperationsmaskiner med travers.

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Störningstålig trådbunden kommunikation.
  • Kostnadseffektiv verktygsinställning för alla typer av fleroperationsmaskiner.
  • 1,00 μm 2σ repeterbarhet.

TS34

Den kompakta TS34 3D-kontaktverktygsinställaren med trådbunden signalöverföring erbjuder snabb verktygsinställning och övervakning av verktygsslitage på CNC-fleroperationsmaskiner. Den finns tillgänglig som en version med bakre utgång eller sidoutgång med mindre utrymmesbehov än TS27R och kan användas på en mängd olika verktyg.

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Störningstålig trådbunden kommunikation.
  • Kompakta utrymmeskrav som tar upp minimalt med utrymme på bordet.
  • Robust konstruktion - proben skyddas av ett stänkskydd som förhindrar att smuts och skägg tränger in i systemet.
  • 1,00 µm 2σ repeterbarhet.

Längdverktygsinställare

LTS kontaktverktygsinställare på maskinen

LTS

LTS är en enkelaxlig längdverktygsinställare som är lämplig både för vertikal och horisontell montering i många olika tillämpningar. Eftersom den konstruerats för att användas i bearbetningsmiljöer, är den skyddad mot intrång av spån och kylmedel, och förhindrar felaktig triggning på grund av stötar eller vibrationer.

  • Konstruktion med plana lager för extra lång livslängd.
  • Trådbunden konstruktion med ett helt integrerat gränssnitt för direkt anslutning till maskinens styrenhet.
  • Integrerad tryckluftsblåsning som effektivt tar bort spån vid behov.
  • Robust konstruktion för arbete i de mest krävande bearbetningsmiljöer.
  • 0,75 µm 2σ repeterbarhet.

Svarvverktygsinställare

APC svarvverktygsinställare på maskinen

APC

Den kompakta APCA-45 verktygsinställningsproben har särskilt konstruerats för de mest krävande omgivningar som förekommer i svarvar och multifunktionsmaskiner. Ett robust och kompakt hölje av rostfritt stål möjliggör flexibel installation och montering i områden på maskinen som tidigare var olämpliga för verktygsinställare.

  • Snabb mätning av verktyg för svarvning, kapning, spårning, gängning och borrning.
  • Störningstålig trådbunden kommunikation.
  • Lufttryckskåpa ser till att mätspetsen är helt skyddad när den inte används.
  • En integrerad luftstråle hjälper till att hålla skräp borta från mätspetsen (inklusive tryckluftsport för kunder som behöver verktygsrengöring).
  • 1,50 µm 2σ repeterbarhet.

De följande stegen

Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.

Kontakta oss

Nedladdningar

Programvara som gör verktygsinställning enkel

Utforska vårt utbud av verktygsinställningsprogram och verktygsmaskinsappar som låter dig programmera mätcykler snabbt och enkelt.

Programvara för verktygsinställning

Behöver du support?

Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för datablad, installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.

Supportbibliotek