Gezinimi atla

Aditif üretim ile üretilmiş prob uçları

Karmaşık parçalar üretmek aditif üretim ile üretilmiş prob uçlarının kullanıldığı müşteriye özel çözümler gerektirir

İsteğe özel prob uçları için neden aditif üretim seçeneğini kullanmalıyım?

Metal aditif (katmanlı) üretim, klasik üretim yöntemleri kullanılarak üretilemeyen bileşen ve parçaların oluşturulmasında kullanılabilen, esnek ve güçlü bir teknolojidir.

Bu parçalar ve bileşenler dahili yapılara sahip karmaşık şekilleri ve tekrarlanabilir ölçümü mümkün kılan, hem hafif, hem de güçlü kafes işlerini içerebilir.

Tasarımda yer alan yüksek derece esneklik, aditif (katmanlı) üretim ile neredeyse her uygulama için prob uçlarının oluşturulabileceği ve isteğe özel üretilebileceği anlamına gelmektedir.

Bizimle iletişime geçin

Aditif üretim prob uçlarına yönelik özel tasarım hizmetimiz, klasik prob uçlarına göre avantaj sağlayan çapraşık, karmaşık geometri kullanır. Böylelikle hem yeni parçalarda hem de mevcut parçalarda karşılaşılan tasarım zorluklarının üstesinden gelir.

Aditif imalat prob uçları taleplerinizi gönderin

Hızlı, isteğe özel prob uçları tasarım hizmeti

Renishaw isteğe özel prob uçlarınızı kendi tesislerinde üretir ve tüm metroloji ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapsamlı bir isteğe özel tasarım hizmeti sunar. İsteğe özel tasarım hizmetimiz kısa teslim süreleri sağlar; böylelikle üretiminizin daha fazla beklemesine gerek kalmaz.

Klasik ve aditif üretim prob uçları için sağladığımız isteğe özel tasarım hizmeti hakkında daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

Renishaw kapsamlı bir prob uçları serisine sahiptir. Daha fazla bilgi almak için lütfen metroloji için hassas prob uçları sayfamıza bakın.

Tasarım özgürlüğü

Parçaları denetim için değil, son kullanım için tasarlayın. Aditif üretim prob uçları klasik prob uçları ile ulaşılamayan öğelere erişime imkan verir, böylelikle parçaların artık ölçüm erişimi için tasarlanmalarına gerek kalmaz.

Özel olarak tasarlanmış kafesli yapılar ve boru şeklindeki parçalar, yapısal bütünlüğü korurken toplam kütleyi azaltır, böylece maksimum boyut/ağırlık oranları sağlar. Renishaw'un kapsamlı standart prob ucu serisinden herhangi bir ek prob ucunun takılmasına olanak sağlamak üzere dişi dişliler (M2/M3/M4/M5) dahil edilebilir.

Yüksek hassasiyetli metroloji

Katmanlı lazer toz füzyon, tekrarlanabilir ve doğru ölçüm sonuçlarına imkan veren, güçlü ve hafif ağırlıklı yapılar yaratabilir.

Prob uçları aditif imalat teknolojisi kullanılarak, gereken minimum parça sayısı ve dolayısıyla bağlantı parçası ile üretilir ve sağlamlığı önemli ölçüde arttırır.

Her bir prob ucu optimum ağırlık, denge ve sağlamlık sağlayacak şekilde tasarlanır.

İsteğe özel tasarım

Tüm aditif üretim prob uçları Renishaw bünyesinde, kısa teslimat süreleri ve yüksek kalite standartları garanti edilerek, tasarlanmış ve üretilmiştir.

Uzmanlığımız müşterinin hassasiyet, parça ölçümü, teslim ve maliyet taleplerini karşılayan bir ürün geliştirmemize imkan verir. Tüm bu etkenler isteğe özel bir prob ucunun tasarımı içerisinde göz önünde bulundurularak, çözümün ideal küre ve gövde malzemelerini bünyesinde barındırmasını ve özel uygulamanız için prob performansını optimize etmesini sağlar.

Daha çok tasarım özgürlüğü, daha geniş ölçüm erişimi

Metroloji uygulamaları için isteğe özel prob uçları şimdiye kadar olduğundan daha fazla ölçüm seçeneği sağlıyor; aditif üretim daha önce erişilemeyen öğelerin ölçülmesini mümkün kılan karmaşık şekillerin üretilmesine fırsat veriyor. Aditif üretim prob uçları, bileşen öğelerine erişirken arttırılmış esneklik sağlayarak, REVO® 5 eksen CMM çok sensörlü platformun çalışma kapasitesini yükseltmek için tasarlanmıştır.

Aditif üretim ve REVO çok sensörlü platformun esnek teknolojilerini birleştirerek, üreticilerin parça tasarımında daha fazla özgürlüğe sahip olmalarına izin verir. Önceden klasik prob uçları tarafından ölçüm erişimine izin verecek şekilde tasarlanmak zorunda olan parçalar artık bu tür metroloji kısıtlamaları olmadan tasarlanabilir.

REVO 5 eksen ölçüm sistemi için aditif olarak isteğe özel üretilmiş içi boş titanyum prob ucu

Tüm alanlara erişime yardım eden karmaşık geometri

Aditif imalat disk uçlar

Aditif üretim prob uçları, klasik prob uçlarına kıyasla avantaj sağlayan çapraşık, karmaşık geometri ile yapılabilir ve hem yeni, hem de mevcut parçalar için tasarım zorluklarını karşılayabilir.

Disk prob uçları bileşenler üzerindeki geniş öğeleri ölçmek için bir çözümdür, ancak bunların tasarlanmaları geçmişte sorunlar yaratmıştır. Diskler sadece seramikten yapılabiliyordu. Bu durum da üretilmesi mümkün olan boyutları sınırlandırıyordu. İsteğe özel aditif üretim bir prob ucu sert ve hafif ağırlıklı bir yapı sağlayabilir ve bir seramik prob ucundan daha geniş çapta üretilebilir. Renishaw tarafından tasarlanan ve üretilen taşlanmış dış yüzeye sahip 100 mm titanyum disk sadece 13 gram ağırlığındadır. Bu boyuttaki klasik bir disk prob ucu ile karşılaştırıldığında ağırlıkta %70 oranında bir azalma sağlar.

Öne çıkan başarı hikayesi

Linex Manufacturing, aditif imalat ile üretilmiş özel bir prob ucu kullanarak ölçüm zorluklarının üstesinden geliyor.

Daha fazlasını öğrenmek için başarı hikayesini okuyun

İlave okuma

Prob uçları üretmek üzere aditif imalat kullanmanın avantajlarını ve özel prob ucu gereksinimlerinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin.

Aditif üretim uygulama galerisi