Ballbar Trace yazılımı
Zamana dayanan QC20 ballbar veri toplama için, kullanımı 5 eksenli tezgah doğrulamaya genişleten, esnek yazılım.
Ballbar Trace yazılımına genel bakış
Ballbar Trace, QC20 ballbar için geliştirilmiş zamana dayalı bir yazılım paketidir. Yazılım mevcut QC20 ballbar kullanıcıları için ücretsizdir.
Ballbar Trace yazılımının esnek kullanım özelliği, 5-eksenli ballbar doğrulama (ISO 10791-6 standardına göre) ve statik izleme dahil olmak üzere, QC20 ballbarın pek çok yeni uygulama ile kullanılmasına imkan verir.
Özellikler ve faydalar
Ballbar Trace, gelişmiş veri analizi sağlayan XCal-View veri analizi yazılımı (versiyon 2.3 ve üzeri) ile uyumludur.
Ballbar Trace
Ballbar Trace aşağıdaki özelliklere sahip bir veri toplama fonksiyonu sağlamaktadır:
- Gerçek zamanlı QC20 ballbar veri toplama.
- Hızlı test etme için minimum ve esnek yazılım ayarı.
XCal-View analiz yazılımı
XCal-View aşağıdaki işlemler için veri analizi sağlar:
- Toplanan Ballbar Trace verileri hızlı bir şekilde incelenir ve araştırılır.
- Anında ISO 10791-6 formatında raporlar oluşturulur.