REVO 5 軸量測系統
REVO® 系統可在單一 CMM 上進行高效能掃描、非接觸式檢測和表面光潔度分析。
多感測器 5 軸量測系統
REVO 系統使用同步運動和 5 軸量測技術,在超高量測速度下,大幅減少 CMM 運動的動態影響。
這正是藉由 REVO-2 測頭座進行快速運動,同時讓 CMM 以線性緩慢方式運動達成。使用彈性的端部感應測頭,進一步增加系統的精度和效能。可拆式測頭系統與低成本更換器搭配使用,可提高系統彈性。
速度、精度、靈活性
REVO 5 軸量測系統可作為新設備或認證升級,提供以下效益:
- 表面光潔度量測和尺寸檢測。
- 省下 15% 至 50% 循環時間。
- 充分發揮產能,大幅降低資本投資。
高速量測
- 速度最高可達 500 mm/sec,協助提升零件產能
- 資料收集速率最高可達每秒 4,000 點
- 無限定位及 5 軸運動可減少無產出的特徵間轉換作業
- 可快速校正所有推算位置,提供更多量測時間
高系統精度
- 5 軸掃描可盡量減少 CMM 運動及相關的動態誤差
- 掃描力極低,可盡量減少測針磨損
- 無限定位及 5 軸運動可協助接觸難以觸及的特徵
- 端部感測功能可進一步提升系統精度及彈性
優異彈性
- 可由旋轉中心達到最高 800 mm
- 可更換多感測器測頭及測針
- Renishaw UCCserver 軟體應用程式(以 I++ DME 語法協定為基礎)提供介面用於 REVO-2 控制
- 可拆式測頭系統與低成本更換器搭配使用,可提高系統彈性
REVO 多感測器系統
控制器系統
5 軸量測技術嵌入在 Renishaw 的 UCC S5 CMM 控制器中,這為 5 軸量測系統奠定了基礎 - 3 個機器軸外加測頭座的 2 個旋轉軸。UCC S5 內部的專利技術,提供獨特的運動命令、同步和 5 軸計量功能。
為了達成高掃描速度,5 軸量測系統具備完全整合的控制迴路是至關重要的。這是使用 Renishaw 的 UCC S5 和 SPA3 系統來實現。
REVO 系統交換架
REVO 系統交換架的設計,能在 CMM 上自動更換測頭和測針固定座。本系統的主要用途是提供有能力使用且存放長測針和大型星形測針配置,以提高彈性。
使用 REVO 交換連接埠(RCP TC-2、RCP TC-3 和 RCP2)和彈性交換架 (FCR25) 自動更換 REVO 測頭和測針固定座,以獲得最佳的計量效果。這些連接埠安裝在模組化交換架系統 (MRS2) 上。
更快速的校正
校正傳統的 CMM 系統需要消耗大量的時間,而這些時間本來可用於量測工件。REVO-2 使用床台安裝球體,此項簡易且實用的校正技術可用於判斷實際測頭座與測頭幾何形狀,並允許透過單一操作在任何位置上進行量測。
其中 CMM 僅用於單一或類別有限的工件量測,且一般而言會使用到 10 個測頭座方向。這些測頭方向的校正時間可能花費約 30 分鐘的時間,而 REVO-2 僅需 20 分鐘。
若 CMM 用於多個工件,通常會有 40 個測頭座方向,將校正所需的時間大幅增加到大約兩小時,而 REVO-2 再次僅需 20 分鐘。
為符合品質程序或因測頭碰撞的後續處理,需定期重複進行校正流程,如此日積月累之下將節省時間。
個案研究和應用要點
- Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
- Application note: Faster cylinder head inspection [en]
- Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
- Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
- Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。
產品資訊
您可能也會對以下內容感興趣…
您目前正在查看 REVO。您可能也有興趣瞭解我們如何將 REVO 改裝至現有的 CMM…