標準精度工具機接觸式測頭
從手動進展為自動工件設定及檢測。歡迎探索我們一系列的標準精度工具機接觸式測頭,實現準確及可重複的量測作業。
達到最長的加工時間
花時間進行手動工件設定及檢測,就代表浪費了寶貴的加工時間。自動測頭量測可協助您加速工件設定時間,並簡化製程中檢測作業。
我們的標準精度接觸式測頭採用動態設計,50 多年來通過重重考驗。其中的機構可達到 1 m 2s 的量測重複性,協助您準確可靠地設定及檢測元件。其他效益包括:
- 縮短機器停機時間。
- 自動進行夾具、工件對準和旋轉軸設定。
- 排除手動設定錯誤。
- 減少廢品。
- 在加工循環程式內進行工件量測,並自動修正工件之偏移量
之前可能需要花 90 分鐘設定加工時間 4 小時以上的工作,效率相當低落。現在我們可以在 10 分鐘內完成相同的設定工作,可立即多出 80 分鐘時間用於切割更多金屬,並藉此獲利。
Sewtec Automation(英國)
歡迎探索我們的產品組合,尋找適合您應用的標準精度接觸式測頭
建議機台類型 | 單向重現性 | 傳輸類型 | 相容的介面* | 建議測針長度 | |
OMP40-2 | 中小型綜合加工機及小型複合加工機 | 1.0 m 2s | 光學 | 最長達 150 mm | |
OMP60 | 所有大小的綜合加工機及小型複合加工機 | 1.0 m 2s | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2C、OSI 搭配 OMM-2 | 最長達 150 mm |
RMP40、RMP60 | 所有大小的複合加工機、綜合加工機及龍門加工機 | 1.0 m 2s | 無線電 | 最長達 150 mm | |
OLP40 | 車削中心 | 1.0 m 2s | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2C、OSI 搭配 OMM-2 | 最長達 150 mm |
RLP40 | 車削中心 | 1.0 m 2s | 無線電 | RMI-Q 或 RMI-QE** | 最長達 150 mm |
LP2 | 車削中心/磨床 | 1.0 m 2s | 硬體接線式 | 最長達 100 mm | |
LP2H | 車削中心/磨床 | 2.0 m 2s | 硬體接線式 | HSI 或 HSI-C | 最長達 150 mm |
*所有 Renishaw 工具機測頭都需要相容介面進行操作。
** RMI-QE 介面僅相容於 QE 系列測頭。
光學傳輸測頭
OMP40-2
OMP60
無線電傳輸測頭
RMP40
RMP60
車床測頭
OLP40
RLP40
模組化測頭
LP2 和 LP2H
適合在各種大小的車床、綜合加工機和 CNC 磨床進行工件檢測和工作設定。LP2 的測針彈簧力可依據不同應用進行調整。LP2H 則具備更高的固定式彈簧力,可使用更長的測針,擁有更高的抗機器振動能力。另外兩種測頭也提供雙隔膜 (DD) 版本,具備更強的密封效果,可在含有微粒狀冷卻劑的嚴苛環境下使用。
- 通過考驗的運動設計。
- 抗干擾硬線通訊。
- 微型設計(25 mm 直徑)
- 堅固的測頭設計,可在惡劣的加工環境內運作。
- 1 m 2s 重複性 (LP2)/2 m 2s 重複性 (LP2H)。
所有測頭版本都能搭配使用模組化 OMP40M 和 OMP60M 光學傳輸系統,以及 RMP40M 和 RMP60M 無線電傳輸系統。此外也能在磨床應用直接安裝於機台,以硬體接線方式檢測元件。
OMP40M 和 OMP60M
RMP40M 和 RMP60M
模組化傳輸系統(OMP40M/OMP60M 及 RMP40M/RMP60M)可讓測頭觸及標準裝置無法觸及的特徵,進行檢測或工件設定。我們提供最齊全的轉接器、延伸件和測針配置,即使是要求最嚴苛的測頭量測應用也沒問題。