全新微型增量式光學編碼器 - 運動系統的基石
全球計量學專家雷尼紹全新推出一款ATOM™增量式光學編碼器系統,包括線性編碼器和角度編碼器選項。
2014年3月
全球計量學專家雷尼紹全新推出一款ATOM™增量式光學編碼器系統,包括線性編碼器和角度編碼器選項。這款非接觸式編碼器系統採用獨特的創新設計,將微型化、優異的抗污能力、信號的穩定性和可靠性完美結合。新型ATOM光學編碼器在設計上避免了一直以來制約微型編碼器的諸多因素 。
ATOM最小尺寸可達6.7 x 12.7 x 20.5 mm,是世界上第一款採用過濾光學鏡組,提供自動增益控制(AGC) 和自動偏置控制(AOC)的微型編碼器。獲得市場公認的雷尼紹TONiC™增量式光學編碼器系列就採用了這種先進技術,在信號穩定性和抗污能力方面均達到優異水平。
ATOM讀取頭可提供各種型號,具有高精度、超低的電子細分誤差(SDE)、極低的雜訊(抖動)、極高的信號穩定性和長期可靠性等優點,測量性能首屈一指。ATOM的工作速度可達20 m/s(在17 mm盤形光學尺上為29,000 RPM),解析度達1 nm(在108 mm盤形光學尺上為0.004弧秒),可提供不鏽鋼及玻璃材質的線性和角度光學尺。讀數頭還包含方便其進行快速安裝的設定LED,以及可實現快速優化的自動校正程序。
超小型ATOM增量式光學編碼器提供高柔性線纜和軟性電路板(FPC)選項,提供20 µm和40 µm光學尺予選擇。側面出線型FPC縮減了整個組件的尺寸,可與PCB集成。用戶也可以從一系列光學尺中選擇所需尺寸,高精度線性玻璃光學尺最長達130 mm,不鏽鋼光學尺最長可選20 m,玻璃盤形光學尺提供17 mm至108 mm可選直徑。
Ti和Dsi介面為選配組件,支持20,000細分系數,使編碼器達到超高的測量和動態性能。設計人員還可以利用讀取頭的正弦信號輸出,將編碼器直接與類比驅動器和控制器連接。先進的高度自動化製造過程大大減少了製程變化,從而確保質量更高、交貨期更短及具有競爭力的成本優勢。
ATOM超小型讀取頭可用於雷射掃描,三次元量床、半導體和平面顯示器的生產以及馬達驅動系統、顯微鏡和科研領域。FPC 40 µm型號的尺寸僅6.7 x 12.7 x 20.5 mm,是各種空間有限的運動控制、檢測和測量應用的理想選擇。ATOM具有CE認證,由雷尼紹在極其嚴格的質控(獲得ISO 9001:2008認證)條件下自行製造。雷尼紹擁有全球優秀的銷售和支持團隊,所有雷尼紹編碼器一樣,為ATOM提供真正便捷的全球化服務。
Downloads
-
新聞稿: 全新微型增量式光學編碼器 - 運動系統的基石
全球計量學專家雷尼紹全新推出一款ATOM™增量式光學編碼器系統,包括線性編碼器和角度編碼器選項。這款非接觸式編碼器系統採用獨特的創新設計,將微型化、優異的抗污能力、信號的穩定性和可靠性完美結合。新型ATOM光學編碼器在設計上避免了一直以來制約微型編碼器的諸多因素。
[65kB] - ATOM cable and FPC readheads [gen] [2kB]
- Above view of ATOM readheads on various RCDM rotary discs [gen] [2kB]
所有影像及文字的版權為 Renishaw 所有
訂閱產品最新消息
訂閱 Renishaw 的定期產品最新消息