跳轉瀏覽

Renishaw 首度推出具安全功能的絕對開放式光學編碼器

2017 年 1 月

Renishaw 以現有具安全功能 (FS) 產品組合為基礎,針對線性和旋轉軸應用,推出 RESOLUTE™ FS 絕對開放式光學編碼器。RESOLUTE FS 編碼器系統屬於 RESOLUTE 系列,提供標準 RESOLUTE 型號的所有優點,並通過 FS 認證。

標準 RESOLUTE 編碼器採用本質安全設計,內建獨立的位置檢查演算法,可順利發展至完整 FS 狀態,並符合 ISO 13849:2015 (效能層級 D) 及 IEC 61508:2010 (SIL2) 標準。為保證各項功能的使用安全,需要完整的 FS 認證,其中包括安全停止 1 及 2、安全操作停止 (SOS) 及安全速限 (SLS),這些功能都需要具安全功能的編碼器回饋。SLS 功能的一個使用實例,是在正常操作期間,打開了連鎖機台防護裝置,此時 SLS 會將移動速度限制在 0.1 m/s,主軸旋轉限制為 100 rpm,降低人員受傷的風險。RESOLUTE FS 目前與 Siemens DRIVE-CLiQ 串列通訊協定相容,近期內將可與其他 FS 通訊協定相容。

Renishaw RESOLUTE 編碼器是全球最先進的單軌真正絕對式光學編碼器系統,提供高達 1 奈米的解析度,具備卓越的長期可靠性,開啟電源後可立即操作,無須回歸參考點,並具備 100 m/s 的高速效能。RESOLUTE 系列適合進階運動控制應用,提供平順的速度控制,週期誤差 <±40 nm,並以低於 10 nm RMS 的抖動 (雜訊) 提供優異的位置穩定性。開放型絕對式編碼器具備多項優點,優於密封設計,包括大型通孔旋轉 (角度) 環形光學尺,可輕鬆進行內部設計,採用低慣性及薄型化元件,也不會發生接觸零件相關的磨耗。此外,RESOLUTE 編碼器可輕鬆安裝,提供充裕的裝配允差及整合設定 LED、出色的抗污能力及 IP64 密封等級,即使在重工業應用常見的超長軸,也能提供出色的效能。

RESOLUTE FS 編碼器系統保有 RESOLUTE 系列的出色效能,同時遵循全球最嚴格的功能安全標準,讓您更為安心。

*白皮書:Safety first - the position determination and checking algorithms of the RESOLUTE™ true-absolute optical encoder

DRIVE-CLiQ 為 Siemens 的註冊商標。

下載

如需 Renishaw 及其產品的詳細圖片、影片或公司簡介或資訊,請瀏覽我們的媒體中心