Renishaw 針對 CNC 工具機推出更廣泛的機上應用程式
2017 年 6 月
直覺且易於使用的機上量測應用程式,適合元件量測及檢測使用
Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) 展示更廣泛的機上量測應用程式。
工具機製造商越來越常採用以 Microsoft® Windows® 為基礎的觸控螢幕,整合至工具機控制器,透過這個完美的平台,開發各種機上應用程式,用於支援工具機量測功能。Renishaw 提供全新擴增的多款機上應用程式,能夠輕鬆迅速建立、執行並檢視測頭程序,生產製造部門得以儘可能縮短循環時間,實現最高的生產力。
這些創新的應用程式都能夠直覺操作,功能強大,最適合探測新手和不熟悉機台程式碼的使用者,對於熟練的使用者也同樣具有操作效益。
Set and Inspect 應用程式支援測頭校正、零件設定、刀具設定及元件檢測,操作十分簡單,無須訓練:只要依據圖示引導的程式設計環境,選擇所需的量測週期,輸入必要的欄位即可。接下來的工作就交給該應用程式,自動產生所需的機台程式碼,載入至控制器,大幅縮短程式設計時間,也不再發生資料輸入錯誤。結果可立即顯示在螢幕上,顯示相關特徵的標稱值、實際值和偏差值。
除了基本的單循環操作模式,該應用程式也提供程式建構器模式,可建立更複雜的測頭程序。檢測循環是以每次一個特徵的方式建立,最終形成多重特徵程式,可做為獨立程式單獨執行,或內嵌至現有機台程式碼。
Set and Inspect 提供 OEM 及改裝選項,可與 Fanuc、Mazak、Mitsubishi、Okuma 等控制器領導品牌相容,可安裝至以 Microsoft® Windows® 為基礎的控制器,或是連結控制器的 Windows 平板電腦。軟體採用可設定選單,單一安裝即可支援 3 軸及 5 軸加工中心、車床和複合加工機。
Reporting 是一款增強的即時製程監控應用程式,能夠產生高度視覺化的圖形量測資料,並顯示各項量測的通過、失敗或警告狀態,是基本趨勢報表的理想工具。儲存於工具機控制器的封存量測資料,也可以顯示檢視,協助識別更長期間的趨勢、溫度影響,並排定預防性維護作業時間。
應用程式也可用於顯示使用其他 Renishaw 工具機軟體擷取的資料,以及多個 OEM 探測循環。
下載
- 新聞稿: Renishaw 針對 CNC 工具機推出更廣泛的機上應用程式 [51kB]
- 新聞稿: 新聞稿:Renishaw推出針對 CNC 工具機的機上量測軟硬體應用 [102kB]
- Using Set and Inspect Program builder mode on a Mazak control [gen] [4.9MB]
- Using Set and Inspect Program builder mode on a Mazak control_2 [gen] [4.2MB]
- Using Set and Inspect Program builder mode on a Windows® tablet with a Fanuc control [gen] [8.5MB]
- Using Set and Inspect Program builder mode on an Okuma control [gen] [6.6MB]
- 在 Mazak 控制器使用 Reporter 應用程式 [5.0MB]
- 在Fanuc 控制器上以 Windows® 平板電腦使用 Reporter 應用程式 [9.3MB]
- 在Fanuc 控制器上以 Windows® 平板電腦使用 Reporter 應用程式 [10.9MB]
- 在 Okuma 控制器使用 Reporter 應用程式 [2.7MB]
- 在 Okuma 控制器使用 Reporter 應用程式 [2.7MB]
如需 Renishaw 及其產品的詳細圖片、影片或公司簡介或資訊,請瀏覽我們的媒體中心。