跳转浏览

Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件

灵活的基于时间的QC20球杆仪数据采集软件,能够扩展用于五轴机器验证。

Ballbar Trace软件概述

Ballbar Trace软件是用于QC20球杆仪的基于时间的软件包。该软件可供现有的QC20球杆仪用户免费使用。

Ballbar Trace软件的灵活性为QC20拓展了更多应用,包括五轴球杆仪验证(符合ISO 10791-6标准)和静态精度监测。

详细了解ISO 10791-6测试

特性与优点

Ballbar Trace软件与XCal-View数据分析软件(第2.3版及更高版本)兼容,具有更强的数据分析能力。

Ballbar Trace软件

Ballbar Trace软件具有数据采集功能,能够:

  • 通过QC20球杆仪实时采集数据。
  • 简捷灵活地进行软件设定,以便快速执行测试。

XCal-View数据分析软件

XCal-View软件具有数据分析功能,能够:

  • 快速检测和审查Ballbar Trace软件采集的数据。
  • 即时创建ISO 10791-6格式的报告。

产品信息