雷尼绍提升增材制造一致性
2018年11月
为方便增材制造 (AM) 设备用户更深入地了解增材制造过程,雷尼绍开发了一款全新的制程工艺监控软件InfiniAM Spectral,可安装在雷尼绍各款增材制造设备上。继在2017年法兰克福国际精密成型及3D打印制造展览会 (Formnext 2017) 上成功首推之后,雷尼绍正式发布了此软件包,以帮助应用增材制造技术的用户克服在关键应用场合、制程稳定性和加工件质量方面遇到的障碍。
激光粉末床熔融 (LPBF) 技术通过激光对粉末的数百万次照射来使工件成型。这一过程必须高度精确才能制成合格工件。但是,加工过程中存在可引入误差的各种风险源,这可导致成品件最终出现异常,进而影响其使用寿命。实时光谱监控技术允许用户收集熔池数据,实现生产过程的可追溯和工艺的优化。
InfiniAM Spectral是雷尼绍不断丰富的增材制造系列软件产品的有机组成部分,用于帮助用户采集、评估和存储雷尼绍LPBF工艺相关数据。这款软件具备数据采集、呈现和分析功能,是深入了解增材制造工艺过程的一个强大工具。
这款全新的软件借助两大传感器模块实现测量功能:第一个模块是LaserVIEW传感器,它使用一个光敏二极管测量激光能量的强度。第二个模块是MeltVIEW传感器,它采集熔池中的近红外和红外光谱区间的能量辐射。软件通过对比这两个传感器的信号来帮助确定偏差。
MeltVIEW和LaserVIEW通过传统计算机网络逐层传输采集的数据,这样,用户便可实时分析制程工艺监控数据。进行加工时,InfiniAM Spectral能够以3D形式实时将数据呈现给用户。工程师可以对比从每个传感器获得的数据并识别是否存在偏差 — 发现偏差即意味着加工存在异常,这很可能导致最终产品出现缺陷。
“为使增材制造真正成为一种无处不在的制造技术,用户和相关从业者需要对其工艺有深刻的理解,”雷尼绍增材制造产品部市场经理Robin Weston解释道,“对于希望采用增材制造技术实现加工一致性的用户而言,这款软件大有助益。”
Weston先生继续说道:“增材制造加工过程中生成的工艺数据数量极为庞大,但如果没有合适的分析工具,这些数据就很难发挥实际的效用。”“有了InfiniAM Spectral,用户便能够轻松地分析和解读数据,从而更深入地理解增材制造加工的详尽过程。获取实时数据为改进制程控制提供了捷径 — 问题可以在被检测到的同时得到纠正。”
在批量生产高价值零件等的应用场合,InfiniAM Spectral可发挥极大功用。生产某批产品的第一个零件时,用户可在该软件中将从LaserVIEW和MeltVIEW获取的数据与现有合格零件的X射线或计算机断层扫描 (CT) 数据进行对照,随后便可将这些数据规定为标准信号数据,并用后续加工零件的数据与之进行比较,以确定质量和一致性。
下载
- 新闻稿: 雷尼绍提升增材制造一致性 [99kB]
- InfiniAM Spectral软件屏幕截图 — 3D数据显示 [2.4MB]
欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心。