跳转浏览

雷尼绍推出适用于数控磨床的增强型测头测量系统

2018年2月13日

世界领先的工程技术公司雷尼绍推出适用于磨床的新一代MP250应变片式测头测量系统。

增强型MP250系统以原有MP250测头的高效和成熟可靠的设计为蓝本,提供多种改进的配置选项,方便用户根据应用需求选择超强抗扰或低延迟操作模式。

该系统由升级版MP250应变片式测头和全新HSI-C接口组成,为测定工件几何形状提供高速、高精度触发式解决方案。

增强型MP250配备RENGAGE™技术,具有出众的3D精度和重复性,确保实现可靠的机内测量。测头的触发力极小,有助于避免工件表面和形状受损,非常适合检测精细工件。测头设计小巧且坚固,适合在恶劣环境下工作,是工具磨床应用的理想之选。

以应用为本的多种配置

增强型MP250测头测量系统以提高性能为重点,提供三种配置模式,方便用户根据需要灵活操作测头:高度抗振配置;低延迟配置 — 要求快速的测头响应;默认配置 — 适合一般用途。

在还原为低延迟配置,以便通过较小的接近距离获得非常精确的工件测量(或者还原为适合一般用途的默认配置)之前,用户可使用M代码将测头暂时设置为高度抗振配置 — 这在机床运动空间范围以快速进给率移动长测针或较重测针时极为有用。

安装时间缩短

升级版MP250的用户配置可通过全新机床接口HSI-C来实现。该接口配备一个专用电子设备外壳,可轻松安装到机床控制柜内的DIN插槽导轨上,最大程度上减少了安装时间和工作量。

下载

欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心