跳转浏览

雷尼绍最新推出可选长度达21米的RTLA栅尺

2016年7月18日

风力涡轮机

全球测量专家雷尼绍现已将RTLA直线不锈钢带栅尺的最大长度增加了一倍。目前,该栅尺的最大长度为21米,可单独使用,亦可与FASTRACK ™栅尺导轨系统配套使用。较长的RTLA栅尺与雷尼绍RESOLUTE™绝对式光栅配套使用时,非常适合极长轴的位置反馈应用。这些应用包括大型航空航天设备修整和钻孔系统、机翼结构钻孔系统,以及用于制造动力涡轮机和超大组件的铣床。

RESOLUTE真正意义的绝对式光栅、DRIVE-CLiQ接口、FASTRACK RTLA和RTLA-S栅尺

雷尼绍的RESOLUTE是世界上最先进的、真正意义的绝对式单码道光栅系统:其分辨率高达1 nm;具有优异的长期稳定性;通电后可立即操作(无需返回参考点);工作速度高达100 m/s;±40 nm的电子细分误差 (SDE) 可实现平稳的速度控制,而10 nm RMS的抖动(噪声)可实现优异的位置稳定性。RESOLUTE还与各种“开放”和“专有”串行协议兼容,其中包括Siemens DRIVE CLiQ、BiSS®、FANUC、Mitsubishi和Panasonic等协议,并且可与众多符合行业标准的驱动电机和控制器连接。此外,RESOLUTE具有宽松的安装公差以及内置的LED安装指示灯,安装极为简便,同时它还具有卓越的抗污能力,即使在重型设备制造业这样的典型极长轴应用中,也能表现出优异的性能。

带有FASTRACK ™ RTLA和RTLA-S图标的RESOLUTE™

可使用RTLA栅尺自带的不干胶带或FASTRACK 栅尺导轨系统将RTLA栅尺安装在基体上。FASTRACK 由两条微型导轨组成,可牢牢固定住轻薄小巧的雷尼绍不锈钢栅尺,允许其以自身固有的膨胀系数膨胀。带FASTRACK 的RTLA栅尺非常适合需要频繁拆除和更换破损栅尺的应用环境,即使空间狭小受限也不受影响,因此能够减少机器停机时间。在机器轴上安装RESOLUTE和RTLA栅尺,有助于延长正常运行时间、提高可靠性,并降低最终用户的拥有成本。

BiSS®为 iC-Haus的注册商标。

关于雷尼绍

雷尼绍是世界领先的工程科技公司之一,在精密测量和医疗保健领域拥有专业技术。自1973年成立以来,雷尼绍公司先后荣获无数奖项,其中便包括凭借RESOLUTE真正意义的绝对式光栅系统获得的2015年度女王企业奖。 

雷尼绍集团目前在33个国家/地区设有70多个分支机构,员工逾4,000人,其中2,700余名员工在英国本土工作。公司的大部分研发和制造业务均在英国本土进行,在截至2015年6月的2015财年,雷尼绍实现了4.947亿英镑的销售额,其中95%来自出口业务。公司最大的市场为中国、美国、韩国、德国和日本。详情请访问www.renishaw.com.cn。 

下载

欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频或信息,请访问我们的媒体中心