用于雷尼绍ATOM™微型光栅的全新PCB接口提高设计灵活性
2017年11月14日
雷尼绍ATOM微型光栅现可配备全新的ACi PCB接口,该接口采用PCB封装型式,易于安装,因此为空间受限的应用提供了更高的设计灵活性。
ACi接口是2014年随ATOM一起推出的,该接口是一系列开放的高性能微型细分子系统。与ATOM读数头配合使用时,ACi接口提供的数字信号经细分后分辨率可达10 nm(20 µm栅距系统),工作速度可达13 m/s(40 MHz计数器频率,40 µm栅距系统)。
ACi PCB集成了雷尼绍现有的专业细分技术,并采用易于安装的PCB封装形式。该接口具备与标准ACi接口一样的细分性能,但配有板对板连接器,可直接连接或安装到PCB上,因此无需再使用电缆连接器。这使得读数头可以远离细分盒,从而提高设计灵活性。例如,一个ATOM读数头可连接一个PCB,而该PCB又可与安装有ACi接口的另一独立PCB相连接。ACi PCB接口兼容所有ATOM光栅,适合空间受限的各种应用。适合使用这种新接口的潜在高级应用包括运动控制、医疗和后端半导体行业等。
关于ATOM
ATOM光栅系统拥有无可比拟的计量性能,它具有一流的精度、超低的电子细分误差 (SDE)、极低的抖动、极高的信号稳定性和长期可靠性等优点。ATOM在与雷尼绍的细分电子元件结合使用时,可提供高达20 m/s的模拟速度和1 nm的数字分辨率。ATOM提供一系列不锈钢型和玻璃型直线栅尺和码盘。
ATOM超小型读数头适合多种应用,包括激光扫描、精密微型平台、半导体、医疗应用、DDR电机、显微镜和科研领域。此外,ATOM的柔性印刷电路型号的尺寸仅为6.8 mm x 12.7 mm x 20.5 mm,是各种空间有限的运动控制、检测和测量应用的理想选择。ATOM具有CE认证,由雷尼绍严格按照ISO 9001:2008质量控制认证体系制造。与所有雷尼绍光栅一样,ATOM也由一个全球团队支持,提供真正快捷的全球化服务。
下载
-
新闻稿: 用于雷尼绍ATOM™微型光栅的全新PCB接口提高设计灵活性
雷尼绍ATOM微型光栅现可配备全新的ACi PCB接口,该接口采用PCB封装型式,易于安装,因此为空间受限的应用提供了更高的设计灵活性。
[97kB] - ATOM ACi PCB接口 [210kB]
-
ATOM™读数头
全新超小型增量式光栅系统,包括直线光栅和圆光栅两种。
[1.3MB]
欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心。