Řada optických inkrementálních snímačů ATOM™

Řada inkrementálních optických snímačů ATOM poskytuje vysoce přesné polohové měření, vynikající měřicí výkon a snadné nastavení miniaturní čtecí hlavy, která je ideální pro aplikace se stísněným prostředím. Digitální výstup je dostupný díky široké nabídce velmi rychlých interpolačních interfaců.

Miniaturizace bez kompromisu

Řada ATOM je systém miniaturních bezkontaktních optických inkrementálních snímačů, vhodný pro lineární i rotační aplikace. Jeho inovativní konstrukce kombinuje miniaturizaci se špičkovou stabilitou signálu, odolností vůči nečistotám a spolehlivostí. To představuje významný pokrok ve výkonu a spolehlivosti miniaturních snímačů. ATOM je také nejrychlejší snímač ve své třídě, s maximální rychlostí až 20 m/s.

Systémy ATOM se vyznačují jednoduchou instalací s integrovanými LED diodami pro kontrolu integrity signálu. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.

K dispozici je řada vysoce rychlých interpolátorů, včetně vysoce rychlého interfacu Ti, Ri a kompaktního interfacu PCB ACi poskytujícího digitální výstup s rozlišením až 1 nm.

Čtecí hlava ATOM se dodává také ve variantě ohebného plošného spoje (FPC), která pomáhá redukovat celkovou velikost se sníženou výškou Z.

Dokumenty ke stažení: Katalogové listy a technická dokumentace

Další informace o technických specifikacích snímačů řady ATOM, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.

Sledujte naše představení inkrementálních snímačů ATOM

Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?

Lineární

Typ stupniceNázev stupnicePřesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Stupnice z nerezové oceli

Lineární stupnice RTLF

RTLF

20 µm: ± 5 µm/m

40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m
40 μm: ± 15 µm/m

20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CAž do 10 m (>10 m na přání)

Skleněná stupnice

Lineární stupnice RCLC

RCLC± 3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CAž 130 mm

Pásková stupnice z nerezové oceli

Lineární stupnice RKLC

RKLF-S

20 µm: ± 5 µm/m

40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m

40 µm: ± 15 µm/m

20 µm/40 µm

Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

Až do 10 m (>10 m na přání)

Část oblouku

Typ stupniceNázev stupnicePřesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku

RKLC stupnice na části oblouku

RKLF-S

± 15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Až do 10 m (>10 m na přání)

Rotační

Typ stupniceNázev stupnice

Přesnost dělení

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Vnější průměr disku

Skleněný disk

Disk RCDM

RCDM

±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm)

±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm)

20 µm/40 µm

přibližně 8 µm/m/°C

17 až 108 mm

Hlavní přínosy

Ukázka miniaturizace

Miniaturní analogový snímač

Miniaturní, plně vybavený analogový snímač pro aplikace se stísněným prostředím, s externími interpolačními interfacy.

Ukázka ohebného plošného spoje (FPC)

Varianta čtecí hlavy FPC

Ohebný plošný spoj (FPC) se sníženou výškou Z poskytuje uživatelům volnost při návrhu snadného vedení zakázkové kabeláže.

Ukázka spolehlivosti

Spolehlivé odměřování polohy

Jedinečná konstrukce filtrační optiky s vynikající stabilitou signálu a odolností vůči znečištění.

Řada ATOM splňuje všechny naše požadavky na vysoce výkonný miniaturní snímací systém s nízkým šumem a nízkou hmotností. Přímé porovnání s konkurenčními značkami ukázalo, že ATOM je bez pochyby skutečně nejlepší ve své třídě. Lhůty mezi zadáním a vyřízením objednávky a poprodejní podpora společnosti Renishaw jsou rovněž vynikající.

TPC Motion (Jižní Korea)

Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100

Nástroj ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool na bílém podstavci

ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:

  • Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
  • Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
  • Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.
ADTpro-100 je ideální pro pomůcka pro optimalizaci a diagnostiku systému, zejména v instalacích kde není viditelná LED čtecí hlavy. Lze jej používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.

Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.