Uzavřené optické snímače FORTiS™ pro obráběcí stroje

Společnost Renishaw má obsáhlou nabídku uzavřených optických snímačů, známých též jako utěsněné. Zjistěte více informací o tom, jak naše technologie absolutního odměřování, společně s robustní uzavřenou a bezkontaktní konstrukcí, může zlepšit přesnou výrobu v nepříznivém prostředí obráběcích strojů.

Snímače polohy pro použití v nejnáročnějších podmínkách

Snímače Renishaw RESOLUTE™ ukrývají v mimořádně robustním uzavřeném pouzdru absolutní lineární snímač FORTiS, osvědčený v mnoha aplikacích. Nabízejí vysokou přesnost odměřování polohy v tom nejnepříznivějším prostředí a oproti konvenčním systémům nabízejí několik výhod navíc.

  • Bezkontaktní konstrukce - žádné mechanické opotřebení a vyšší trvanlivost
  • Snížená hystereze - plynulejší reakce a zdokonalené dynamické charakteristiky
  • Revoluční konstrukce čtecí hlavy - laděné tlumiče vibrací pro špičkovou odolnost vůči vibracím až 30 g.
  • Jedinečné utěsnění - poskytuje vyšší odolnost vůči kontaminaci kapalinami a pevnými nečistotami.
  • Patentované seřizovací LED diody - vestavěný LED indikátor intenzity signálu usnadňuje instalaci a seřízení
  • Snížený únik vzduchu - vede k nižší spotřebě čistého vzduchu.

Dodávají se dvě různé velikosti vyhovující prostorovým požadavkům: FORTiS-S™ se standardní šířkou (37 mm) a FORTiS-N™ s úzkou šířkou (18 mm). Lineární snímače FORTiS jsou rovněž navrženy jako přímá náhrada konvenčních lineárních skleněných měřítek. Poskytují plnou kompatibilitu z hlediska vhodnosti, tvaru a funkce umožňující snadnou instalaci do existujícího uspořádání strojů. Varianta s funkční bezpečností (FS) se dodává pro obě velikosti.

Sledujte naše představení uzavřených snímačů FORTiS

FORTiS-S standardní velikost (37 mm)

Lineární snímač FORTiS-S je snímačem o standardní velikosti, dostupný v měřících délkách od 140 mm do 4240 mm. Instaluje se přímo na obráběný povrch pomocí flexibilních otvorů v těle profilu.

Snímač FORTiS-S™ s jednou potlačenou stranou

FORTiS-N úzká velikost (18 mm)

Snímač FORTiS-N v délkách měření od 70 mm do 2040 mm, se vyznačuje užším průřezem profilu a kompaktnější snímací hlavou pro instalace do stísněných prostor. Tento model lze nainstalovat přímo na obráběný povrch nebo pomocí montážní lišty zajišťující vyšší tuhost.

Snímač FORTiS-N™ s jednou potlačenou stranou

Dokumenty ke stažení: Katalogové listy a technická dokumentace

Další informace o technických specifikacích snímačů řady FORTiS, jako jsou katalogové listy a instalační příručky, jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.

Brožury pro snímače FORTiS

Zjistěte více o nabídce uzavřených snímacích systémů Renishaw.

Pro vyhledání nejvhodnějšího snímače odpovídajícího vašim požadavkům si stáhněte níže uvedenou brožuru.

Stáhněte si naši brožuru

Technické parametry

Charakteristické vlastnostiSpecifikace
Sériové interfacy
  • BiSS® C (obousměrný) s kompatibilními řídicími systémy
  • BiSS Safety (obousměrný)
  • FANUC (α a αi)
  • Mitsubishi (servopohony řady J4 a J5 a pohony MDS-D2/DH2/DM2/DJ pro obráběcí stroje)
  • Panasonic (pohony řady A5 a A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 a Sigma-7 SERVOPACKs)
Šířka extruzního profilu

FORTiS-S: 37 mm

FORTiS-N: 18 mm

Délky měření

FORTiS-S: 140 mm až 4240 mm

FORTiS-N: 70 mm až 2040 mm

Rozlišení0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Maximální rychlost4 m/s
Přesnost při 20 °CStandardní: ± 5 µm, Výška: ± 3 µm
Stupeň krytíIP53 při správné instalaci, IP64 s připojením vzduchu
Další variantyFunkční bezpečnost (FS), certifikace dle standardů ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2
Kompatibilita sAdvanced Diagnostic Tool ADTa-100

Řada snímačů FORTiS je kompatibilní s celou řadou řídicích jednotek průmyslového standardu, včetně Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa a další. Lineární snímače FORTiS poskytují možnost kompatibilního rozlišení a v mnoha případech také kompatibilitu parametrů plug-and-play.

Společnost Renishaw vyrábí sortiment kabelů pro čtecí hlavy a prodlužovacích kabelů. Další informace jsou uvedeny v katalogovém listu kabelů FORTiS.

Prozkoumejte, jak snímače FORTiS řeší problémy reálné výroby

Ikona zobrazující vibrace Řešení problémů s mechanickými vibracemi

Řada snímačů Renishaw FORTIS používá vyladěné vibrační tlumiče, které významně zlepšují polohovou stabilitu a odolnost vůči vibracím, minimalizují chyby odměřování a nouzová zastavení za podmínek mimořádných vibrací.

Ikona zobrazující instalace Snadná instalace, úspěšná na první pokus

Díky použití velmi rychlé instalační techniky jsou lineární snímače FORTIS navrženy pro rychlou instalaci bez přítomnosti technika. Nastavovací LED dioda okamžitě ověřuje optimalizaci a volitelný diagnostický nástroj ADTa-100 poskytuje pro další pomoc diagnostická data v reálném čase.

Ikona ilustrující čištění vzduchu

Snížení objemu čistého vzduchu na strojích o 91%

Absolutní uzavřené snímače FORTiS, používající těsnicí břity DuraSeal, umožňují nízký průtok čistého vzduchu a v porovnání s alternativami snižují spotřebu stlačeného vzduchu a emise CO2 až o 91%.

Ikona ilustrující tepelnou roztažnost Zmírnění účinku tepla vznikajícího v obráběcích strojích

Lineární snímače FORTiS umožňují vytvoření plně uzavřené zpětné vazby, která přímo zmírňuje tepelnou roztažnost kuličkového šroubu a zachovává vysokou CNC přesnost i při déle trvajících operacích. Překonává tak systémy polouzavřenou zpětnou vazbou.

Jak zajišťujeme spolehlivost snímače?

Snímač FORTiS, pokrytý kapkami vody, v testovacím prostředí Ingress Protection (IP)

Zkušenosti společnosti Renishaw vedly k přísným testovacím programům snímačů FORTiS pro spolehlivost v nepříznivém prostředí obráběcích strojů, což zahrnuje, mimo jiné, testy na:

  • Vibrace
  • Opotřebení těsnění
  • Ochranu proti vnikání (IP)
  • Dlouhodobý provoz v prostředí stroje
  • Solnou sprchu (mlhu)
  • Chemickou odolnost
  • Pády a rázy

Rozhodli jsme se používat v našich strojích ProSys ADV+ systém FORTiS-N, protože splňuje naše vysoké požadavky na přesnost. Vestavěná seřizovací LED dioda snímače FORTiS je navíc inovativní funkce představující přidanou hodnotu ve smyslu úspory času během montáže stroje.

Anderson Europe GmbH, Německo

Tablet držený dvěma rukama a zobrazující instalační příručku snímačů Renishaw

Stažením naší naší technické dokumentace zjistíte technické specifikace našich optických snímačů, jejich možností a varianty. Osvědčení o shodě jsou další zárukou závazků společnosti Renishaw kvalitě.

Technická dokumentace ke stažení

Boční pohled na uzavřený optický snímač FORTiS™ uvnitř obráběcího stroje

Zjistěte, která průmyslová odvětví používají optické snímače a jaký globální přínos pro výrobce představují technologie a rozsáhlé zkušenosti společnosti Renishaw. Prohlédněte si v živých ukázkách jakým přínosem byly pro zákazníky odměřovací systémy Renishaw.

Přednosti snímačů pro řízení pohybu

Zjistěte, jak otevřené i uzavřené optické, magnetické a laserové odměřovací systémy Renishaw splňují vaše požadavky na průmyslovou automatizaci.