Nástroj Advanced Diagnostic Tools pro optické snímače
Optimalizujte instalaci vašeho řízení pohybu
Nástroje Advanced Diagnostic Tools ADTi-100, ADTa-100 a ADTpro-100 získávají v reálném čase komplexní data z optických snímačů Renishaw. Tyto informace se zobrazují na integrálním dotykovém displeji zařízení ADTpro-100 nebo prostřednictvím uživatelsky přátelského rozhraní softwaru Renishaw ADT View na tabletu nebo počítači se systémem Windows™.
Nastavovací LED dioda obecně dostačuje pro seřízení snímače, avšak nástroje Advanced Diagnostic Tools lze použít jako pomoc při náročnějších instalacích. Hlásí též podrobnosti o výkonu snímače jako pomoc při hledání závad a pro zamezení dlouhým prostojům stroje.
Zařízení ADTpro-100 a ADTi-100 mohou být připojena in-line mezi inkrementální čtecí hlavu snímače a řídicí jednotku pohybu, což poskytuje v reálném čase trvalou zpětnou vazbu dat snímače.
Zvýšení výkonu snímače s nástroji Advanced Diagnostic Tools
Sledováním níže uvedeného videa pochopíte, jaké výhody mohou nástroje Advanced Diagnostic Tools přinést vaší instalaci snímače.
Jaké výhody mají Renishaw Advanced Diagnostic Tools?
Tři modely nástrojů Advanced Diagnostic Tools nabízejí řadu funkcí pro inkrementální a absolutní optické snímače.
ADTpro-100
ADTpro-100 nabízí barevný dotykový displej zobrazující detailní informace snímače bez nutnosti připojení k externímu počítači. Nevyžaduje další seřizovací vybavení. ADTpro-100 je kompatibilní s inkrementálními optickými snímači Renishaw.
⦁ Je vybaven USB portem, který umožňuje použití se softwarem ADT View, když je zapotřebí větší zobrazení.
⦁ Může být také použit v zabezpečených pracovních oblastech, protože nemá kameru ani bezdrátové funkce, což je v souladu s nejpřísnějšími kontrolami přístupu do výrobních závodů.
ADTpro-100 navíc zahrnuje následující vlastnosti:
⦁ In-line použití s řídicí jednotkou
⦁ Zobrazení velikosti signálu
⦁ Indikace fázování referenční značky
⦁ Zobrazení Lissajousových obrazců
⦁ Automatické řízení zisku (AGC)
⦁ Digitální zobrazení polohy systému (pouze lineární)
⦁ Protokol výstrah a chyb
⦁ Řízená kalibrace a tovární reset
⦁ Možnost kalibrace, když je k dispozici nová funkce.
Dodávají se 2 varianty:
a. S napájecím zdrojem a sadou baterií. Vhodné pro použití v následujících zemích/oblastech: Austrálie, Kanada, Čína, Evropa (EEA & EFTA), Izrael, Nový Zéland, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, USA.
b. Bez napájecího zdroje a se sadou baterií. Vhodné pro použití na celém světě.
ADTa-100
ADTa-100 obsahuje pole sedmi vícebarevných LED diod pro indikaci intenzity signálu. To umožňuje rychlou kontrolu nastavení čtecí hlavy bez použití počítače nebo laptopu. Po připojení k počítači s Windows má ADTa-100 rozhraní se softwarem ADT View ke zobrazení následujících výstupů čtecích hlav pro absolutní snímače Renishaw:
⦁ Indikátor polohy (DRO) – digitální zobrazení polohy systému. 
⦁ Intenzita signálu proti poloze – Graf intenzity signálu podél celé osy lze použít pro optimalizaci instalace, pomoc při diagnostice a pro ověření, že servis u zákazníka byl proveden správně.
⦁ Pro sériové interfacy obsahující funkci nastavení nuly (set zero) to lze aktivovat prostřednictvím rozhraní softwaru ADT View.
ADTi-100
ADTi-100 je kompatibilní se sortimentem inkrementálních optických snímačů Renishaw, které pracují se softwarem ADT View. Ten nabízí vizuální indikaci následujících výstupů čtecí hlavy:
⦁ Intenzita signálu - Zobrazení velikosti signálu, fázování referenční značky, případně koncových vypínačů a umožňuje spuštění kalibrace systému.
⦁ Lissajousovy obrazce - Zobrazení kvality výstupního signálu čtecí hlavy. 
⦁ Intenzita signálu proti poloze - Graf intenzity signálu podél celé osy lze použít pro optimalizaci instalace, pomoc při diagnostice a pro ověření, že servis u zákazníka byl proveden správně. 
⦁ Rychlost - Zobrazení aktuální rychlosti systému. 
⦁ Indikátor polohy (DRO) - Digitální zobrazení polohy systému.
Kompatibilita a hlavní funkce
Kompatibilita snímačů a hlavní funkce  | 
  | 
 ADTa-100  | 
  | 
| Objednací čísla | A-6647-0100 včetně napájecího zdroje * A-6647-0103, vyjma napájecího zdroje**  | A-6525-0100 | A-6195-0100  | 
| TONiC™ | |||
| ATOM™ | |||
| QUANTiC™ | |||
| VIONiC™ | |||
| ATOM DX™ | |||
| RESOLUTE™ | |||
| EVOLUTE™ | |||
| FORTiS™ | |||
Použití se softwarem ADT View 4.1.0.0***  | |||
Samostatný (Nevyžaduje počítač)  | 
* Vhodné pro použití v následujících zemích/oblastech: Austrálie, Kanada, Čína, Ecropa (EEA & EFTA), Izrael, Nový Zéland, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, USA.
** Vhodné pro použití na celém světě.
*** Pokud požadujete starší verzi softwaru ADT View, kontaktujte vašeho místního obchodního zástupce.
Co je software Renishaw ADT View?
ADT View je snadno použitelný software, který lze stáhnout; slouží ke zobrazování komplexních dat v reálném čase získaných z ADT. Intuitivní softwarové rozhraní poskytuje řadu cenných funkcí, zobrazuje podrobnost informace získané z ADT a nabízí několik možností exportu a ukládání klíčových dat.

Dokumenty ke stažení
| Produkt | Verze ke stažení | Kompatibilní odměřovací systémy | Diagnostické nástroje | Stažení odkazů | 
| Hardware nástroje Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 | Není k dispozici | QUANTiC, ATOM DX, VIONiC  | ADTi-100 | |
| Hardware nástroje Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 | Není k dispozici | RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTa-100 | |
| Software ADT View | 4.1.0.0* | TONiC, ATOM, QUANTiC, VIONiC, ATOM DX, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS  | ADTi-100, ADTa-100, ADTpro-100 | |
Aktualizace hardwaru a firmwaru nástroje ADTa-100 Advanced Diagnostic Tool  | 4.0.1* | TONiC, ATOM, QUANTiC, VIONiC, ATOM DX  | ADTpro-100 | 
* Pokud požadujete starší verzi softwaru ADT View nebo firmwaru ADTpro-100, kontaktujte vašeho místního obchodního zástupce.
(STP Viewer vyžadovaný pro modely CAD)
 ADTpro-100
 ADTi-100