Diamantové doteky pro metrologické aplikace

Diamantové doteky Renishaw OPTiMUM™

Podpora vysoce výkonného skenování v nejobtížnějších aplikacích. Jejich předností je delší životnost a také přispívají ke snížení prostojů během rekalibrace a kontroly.

Zásadní řešení pro přesné odměřování

Diamantové doteky OPTiMUM představují díky použití nejtvrdšího materiálu na světě vrchol technologie doteků pro metrologické aplikace. Doteky s diamantovým povlakem mají nepřekonatelnou odolnost vůči opotřebení, neulpívá na nich materiál a vyznačují se zvýšenou flexibilitou pro nejnáročnější požadavky kontroly.


Náš sortiment doteků s diamantovým povlakem jsme navrhovali pro potřeby nejagresivnějších aplikací skenování. Rubín, nitrid křemíku a zirkon jsou nejčastěji používané materiály pro hroty doteků, které po mnoho let dobře sloužily ve většině aplikací. Technologický vývoj si však v posledních letech vyžádal zvýšené používání nových a tvrdších materiálů. Použití diamantových doteků OPTiMUM při skenovacích kontrolách součástí vyrobených z těchto materiálů odstraňuje veškeré obavy z opotřebení doteků.

V současnosti je lze nakupovat také online!

V našem internetovém obchodu nyní nabízíme široký sortiment doteků s diamantovým povlakem, které vyhovující nejrůznějším aplikacím.

Díky našim lokálně udržovaným skladům můžete využívat naše krátké dodací lhůty.

Nakupujte online

Sledujte naše diamantové doteky OPTiMUM v akci


Potenciál využití: Proč se rozhodnout pro doteky s diamantovým povlakem?

Diamantové doteky OPTiMUM jsou ideálním řešením pro skenovací aplikace, které by normálně vykazovaly známky opotřebení nebo ulpívání materiálu.

Pro doplnění možností skenování vysoce výkonných systémů REVO® byla vytvořena pestrá nabídka nejčastěji používaných osvědčených doteků RSP2.

Vytvořili jsme rovněž sortiment nejběžnějších doteků M2, M3 a M5 pro další skenovací aplikace.

Díky průmyslovému výzkumu jsme zjistili, že v určitých skenovacích aplikacích diamant překonává jiné materiály kuliček. Níže uvádíme některé aplikace, ve kterých se doteky s diamantovým povlakem mimořádně osvědčují.

Automobilový průmysl

Vložky válců s kovovým nástřikem: V automobilové průmyslu se v hojné míře používá nástřik vložek válců roztaveným kovem. To vyžaduje přesné proměřování, může však být také velmi abrasivní. Doteky s diamantovým povlakem jsou schopné vydržet měření v délce přes 200 km, v porovnání se 36 km u rubínové kuličky.

Letecký průmysl

Letecké součásti velkého rozměru: Pro skenování leteckých součástí velkých rozměrů jsou doporučovány doteky s diamantovým povlakem, jejichž životnost je oproti rubínu významně vyšší.

Zdravotnictví

Jakostní titanové ortopedické implantáty: U rubínu a jiných konvenčních materiálů doteků bylo zjištěno ulpívání materiálu, což během skenování způsobuje vrypy v materiálu. Doteky s diamantovým povlakem tento problém významně redukují.

Technická keramika

Keramika, jako je karbid křemíku, má mnoho předností, má však též extrémní obrusivost. Doteky s diamantovým povlakem vykazují v těchto skenovacích aplikacích významně delší životnost než rubínové ekvivalenty.

Jak můžete využít předností diamantových doteků OPTiMUM?

Když se jedná o záležitosti kontroly, může být volba doteku rozhodujícím rozdílem. Volba použitého doteku ovlivňuje přístup k prvkům obrobku, kontrolní časy i výkonnost sondy.

Kuličky s diamantovým povlakem si zachovávají svůj kulovitý tvar a netrpí ulpíváním materiálu nebo předčasným opotřebením během skenování abrazivních materiálů nebo měkkých slitin, což je jejich základní výhodou. To nejenom prodlužuje životnost doteku, ale také snižuje potřebu rekalibrace a minimalizuje prostoje při kontrole.

Nejvšestrannější dotek vašeho metrologického souboru nástrojů

Vašemu klidu prospívá vědomí, že máte vždy ten správný dotek pro danou práci. Materiály některých obrobků nejsou kompatibilní s typickými materiály doteku. Například: některé druhy hliníku způsobují během skenování závažné ulpívání na kuličce doteku, což má vliv na výsledky měření.


Doteky s diamantovým povlakem vykazují stejně dobré vlastnosti jako tradiční typy doteků pro široké spektrum materiálů obrobků, od tvrdé a abrasivní keramiky až po měkké slitiny hliníku. Rozšiřte váš soubor metrologických nástrojů o doteky s diamantovým povlakem, které vynikají odolností a výkonem, bez ohledu na problematiku kontroly.

Nabídka doteků Renishaw je vyčerpávající. Podívejte se na naše stránky přesných doteků pro metrologii, kde získáte další informace.

Diamantový dotek OPTiMUM skenující lopatku rotoru
Diamantový dotek OPTiMUM skenující obrobek automobilové součásti
Diamantový dotek OPTiMUM skenující obrobek letecké součásti

Zamezení předčasnému opotřebení doteku

Skenování drsných nebo abrasivních povrchů může vést k nežádoucímu opotřebení doteku. Vzájemné působení mezi obrobkem a kuličkou doteku může způsobit opotřebení otěrem s výsledným poškozením obojího.

Pro zamezení tomuto problému uvažujte o použití diamantového doteku OPTiMUM. Vysoce odolné kuličky dokáží odolávat skenování abrasivního povrchu bez ztráty jejich tvaru nebo integrity.

Žádné usazování materiálu

Během skenování měkkých povrchů, jako je například hliník, se materiál usazuje na kuličce doteku.

Během použití rubínové kuličky pro skenování hliníku se oba materiály vzájemně přitahují a materiál se přenáší z měkkého na tvrdší povrch. To znamená, že se hliník ukládá na povrchu rubínové kuličky a mění její tvar, takže je nutno dotek pravidelně vyměňovat.

U diamantových doteků OPTiMUM materiál obrobku ke kuličce nepřilne a jeho nepatrné množství lze jednoduše otřít.

Diamantový dotek OPTiMUM skenující tibiální plato
Diamantový dotek OPTiMUM skenující lopatku leteckého motoru
Diamantový dotek OPTiMUM proti tmavému pozadí

Nakupujte online

Přejděte do našeho internetového obchodu a nakupujte z naší obsáhlé nabídky přesných doteků.

Nakupujte online

Dlouhodobá úspora peněz

Při uvažování o výběru doteku byste měli také porozumět dalším položkám kromě pořizovací ceny. Využitelná životnost doteku, mzdové náklady, náklady za prostoje CMM - to všechno jsou položky vstupující do celkových provozních nákladů. Doteky s diamantovým povlakem se osvědčily při intenzívnější práci po delší dobu s méně zásahy obsluhy, což dlouhodobě šetří peníze. Použití doteku s rubínovou kuličkou může v některých případech znamenat vyšší náklady, pokud je nutno jej často vyměňovat.

Příklad úspory nákladů s diamantovým dotekem (při skenování tvrdého materiálu)

Tradiční dotek s rubínovou kuličkou se při praktickém použití začal opotřebovávat již po jednom měsíci agresivního skenování tvrdého materiálu, což začalo negativně ovlivňovat výsledky měření. Naproti tomu dotek s diamantovým povlakem vydržel za stejných podmínek celý rok bez zhoršení technických parametrů.

RubínDiamant
Cena doteku50 £430 £
Životnost doteku (měsíce)112
Mzdové náklady a náklady CMM (na hodinu)80 £80 £
Čas pro výměnu a rekalibraci doteku (minuty)1515
Celkové náklady za 12 měsíců840 £450 £

Stažení našich technických podkladů

Přihlaste se a získejte naše tři technické dokumenty pro diamantové doteky OPTiMUM.

Stažení

Dodatečný výklad

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.