Porovnávací tabulka otevřených optických snímačů

Společnost Renishaw nabízí široký sortiment otevřených optických lineárních a rotačních (úhlových) snímačů, snímačů částí oblouku a snímačů multi-DoF. Porovnávací tabulky vám pomohou porovnat technické specifikace našich absolutních a inkrementálních odměřovacích systémů.

Další informace a verze výrobku najdete v konfigurátoru snímačů.

Optické lineární čtecí hlavy

Další informace viz odpovídající katalogové listy.

Absolutní

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm až 100 nm)

Varianty: Rozšířený teplotní rozsah, Funkční bezpečnost, Ultra vysoké vakuum

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: až do 21 m

RSLA30: až do 5 m
RELA30: až do 1,7 m

RKLA30-S: až do 21 m

Až ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa

(50 µm až 500 nm)

RTLA50/FASTRACKAž 10,2 m± 10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementální

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy:

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: až do 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: až do 20 m*

* (delší na přání)

RTLC40-S/RTLC40: až do ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: až do ±5 µm/m

RKLC40-S: ± 15 µm/m

RKLC40H-S: ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp, (20 µm)

Sériové: Není k dispozici

Varianty: Functional Safety

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: až do 10 m*

RKLC20-S: až do 20 m*

RELM20: až do 1,7 m

RSLM20: až do 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ± 5 μm/m

RKLC20-S: ± 5 μm/m

RELM20: ± 1 µm/m

RSLM20: až do ±1,5 μm (závisí na délce)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: až do 10 m*

RKLC20-S: až do 20 m*

RELM20: až do 1,7 m

RSLM20: až do 5 m

* (delší na přání)

RTLC20-S/RTLC20: ± 5 μm/m

RKLC20-S: ± 5 μm/m

RELM20: ± 1 µm/m

RSLM20: až do ±1,5 μm (závisí na délce)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: až do 10 m (delší na přání)

RCLC: až do 130 mm

RKLF: až do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ± 5 μm/m

RTLF40: ± 15 μm/m

RCLC: ± 3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ± 5 µm/m

RKLF40: ± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem)

ATOM™

Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp, (20 µm a 40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: až do 10 m (delší na přání)

RCLC: až do 130 mm

RKLF: až do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ± 5 µm/m

RTLF40: ± 15 µm/m

RCLC: ± 3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ± 5 µm/m

RKLF40: ± 15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pro verzi FPC)


Optické čtecí hlavy částí oblouku

Další informace viz odpovídající katalogové listy.

Absolutní

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm až 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: až do 21 m

Až ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementální

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy:

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Až do 20 m (delší na přání)

RKLC40-S: ± 15 µm/m

RKLC40H-S: ± 5 μm/m

RKLR40-S: ± 15 µm/m

RKLR40H-S: ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp, (20 µm)

Sériové: Není k dispozici

RKLC20-S/RKLR20-S

Až do 20 m (delší na přání)


± 5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RKLC20-S/RKLR20-S

Až do 20 m (delší na přání)

± 5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RKLF40

Až do 20 m (delší na přání)

± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem)

ATOM™

Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp (20 µm a 40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RKLF40


Až do 20 m (delší na přání)

± 15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pro verzi FPC)


Optické rotační čtecí hlavy

Další informace viz odpovídající katalogový list.

Absolutní

Název produktu

Výstupy (rozlišení)
(Podrobnosti o úhlovém rozlišení viz odpovídající katalogový list)

Použitelné stupnice

Průměr kroužku/disku

Přesnost systému (v závislosti na velikosti kroužku)

Maximální rychlost (v závislosti na velikosti kroužku a rozlišení)

Rozměry čtecí hlavy
(D x Š x V)

RESOLUTE™


Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bit až 32 bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm až 550 mm

REXA30: 52 mm až 417 mm

Kroužky RESx: ±4,28 až ±0,41 úhlové vteřiny
Kroužky REXx: ±4,28 až ±0,41 úhlové vteřiny
(typická instalovaná přesnost se 2 čtecími hlavami: až ±1 úhlová vteřina)

100 m/s
(RESA30: až 36 000 ot/min,
RESA30 s RESOLUTE ETR: 18 000 ot/min, REXA30: 8500 ot/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementální

Název produktu

Výstupy (rozlišení)
(Podrobnosti o úhlovém rozlišení viz odpovídající katalogový list)

Použitelné stupnice

Průměr kroužku/disku

Přesnost systému
(v závislosti na průměru kroužku)

Maximální rychlost
(v závislosti na velikosti kroužku a rozlišení)

Rozměry čtecí hlavy
(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RESM40

52 mm až 550 mm

±4,6 až ±0,5 úhlové vteřiny

24 m/s

(až 8800 ot/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm)
Analogové: 1 Vpp, (20 µm)
Sériové: Není k dispozici

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm až 550 mm
REXM20: 52 mm až 417 mm

Kroužky RESx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
Kroužky REXx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
(typická instalovaná přesnost se 2 čtecími hlavami: až ±1 úhlová vteřina)

10 m/s

(až 3673 ot/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm)
Sériové: Není k dispozici

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm až 550 mm

REXM20: 52 mm až 417 mm

Kroužky RESx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
Kroužky REXx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
(typická instalovaná přesnost se 2 čtecími hlavami: až ±1 úhlová vteřina)

12 m/s

(až 4400 ot/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RCDM

17 mm až108 mm

40 µm: ±19,7 až ±3,3 úhlové vteřiny
20 µm: ±9,1 až ±3,1 úhlové vteřiny

20 m/s

(až 29 300 ot/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem)

ATOM™

Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm)
Analogové: 1 Vpp, (20 µm a 40 µm)
Sériové: Není k dispozici

RCDM

17 mm až108 mm

40 µm: ±19,7 až ±3,3 úhlové vteřiny

20 µm: ±9,1 až ±3,1 úhlové vteřiny

20 m/s

(až 29 300 ot/min)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm ve verzi FPC)

Optické čtecí hlavy multi-DoF

Další informace viz odpovídající katalogové listy.

Absolutní

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm až 100 nm)

RXMA30


Osa X = 350 mm, osa Y = 4 mm

Osa X = až ±3 μm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.