Příslušenství systému ballbar QC20 pro aplikace na obráběcích strojích
Prozkoumejte naši všestrannou nabídku příslušenství systému ballbar QC20 pro testování obráběcích strojů, které je navrženo pro lepší přizpůsobitelnost a umožnění ballbar testů pro libovolný typ nastavení.
Rozšíření všestrannosti systému ballbar QC20
Veškeré příslušenství bylo navrženo pro rozšíření funkčnosti ballbaru QC20, umožňující přizpůsobení vašemu jedinečnému nastavení. Naše nabídka, od adaptérů pro soustruhy po soupravy pro malé poloměry, umožňuje uživatelům využívat všech předností systému ballbar QC20 na prakticky libovolném stroji.
Prozkoumejte naši nabídku
Prozkoumejte naši nabídku příslušenství ballbar a náhradních dílů. V našem internetovém obchodu můžete objednávat 24/7.
Souprava 360° adaptéru pro soustruhy
Využijte plný potenciál vašeho soustruhu. Rychlá a jednoduchá diagnostika specifických chyb s tímto ideálním prodlužovacím příslušenstvím pro systém ballbar QC20.
Obsah sady:
- Rameno adaptéru pro soustruhy
- Sestava nástavce vřetena
- Sférický adaptér (s magnetickou miskou)
- Miskový šroub (s magnetickou miskou)
- Kufřík
Požadované parametry stroje | |
Rozsah v ose X: | ≥ 220 mm od osy |
Rozsah v ose Y: | ≥ 330 mm od sklíčidla |
Průměr vřetena: | ø25 mm (jiné průměry vyžadují přídavný magnetický držák) |
Nožová hlava: | pro nástroje s upínáním 20 mm nebo 25 mm |
Řídicí systém: | kruhová interpolace v rovině ZX. |
U soustruhů s omezeným pohybem lze provádět testy s poloměrem 50 mm pomocí přídavné sady pro malé poloměry. Před zahájením testu je v této konfiguraci důležité, zajistit dostatečnou vůli pro ballbar.
Adaptér VTL
Adaptér VTL umožňuje snadnou diagnostiku a vyhodnocení vertikálních soustruhů, laserových řezacích strojů a manipulátorů.
Pro testování prováděné v rovině ZX umožňuje adaptér VTL po vystředění odsunout magnetický držák bez ztráty středové pozice. To umožňuje pohyb stroje do polohy pro spuštění testu.
VTL adaptér obsahuje:
- Adaptér VTL
- Středová miska
Souprava pro malé poloměry
Souprava pro malé poloměry umožňuje systému ballbar QC20 provádět testy na poloměru 50 mm (standardní minimum je 100 mm). To umožňuje přesnější analýzu polohové servosmyčky u většiny typů strojů.
Obsah sady:
- QC20 adaptér pro malé poloměry
- Ballbar kalibrátor (50 mm)
Zařízení pro vystředění ballbaru ve vřetenu
Zařízení pro vystředění ballbaru ve vřetenu bylo navrženo pro zjednodušení požadavků seřízení při použití ballbaru QC20 pro normu ISO 10791-6.
Zařízení pomáhá vystředit kuličku misky nástroje s osou vřetena, což je pro tento test zásadní.
Nenašli jste co potřebujete?
Objednejte si náhradní díly pro ballbar v našem internetovém obchodu 24/7 a využijte výhod rychlé dodávky.
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.