Porovnávací tabulka otevřených optických snímačů
Společnost Renishaw nabízí široký sortiment otevřených optických lineárních a rotačních (úhlových) snímačů, snímačů částí oblouku a snímačů multi-DoF. Porovnávací tabulky vám pomohou porovnat technické specifikace našich absolutních a inkrementálních odměřovacích systémů.
Další informace a verze výrobku najdete v konfigurátoru snímačů.
Optické lineární čtecí hlavy
Další informace viz odpovídající katalogové listy.
Absolutní
Název produktu | Výstupy (rozlišení) | Použitelné stupnice | Délka stupnice | Přesnost stupnice | Maximální rychlost | Rozměry čtecí hlavy |
Digitální: Není k dispozici | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: až do 21 m RSLA30: až do 5 m RKLA30-S: až do 21 m | Až ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
| EVOLUTE™ | Digitální: Není k dispozici | RTLA50/FASTRACK | Až 10,2 m | ± 10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementální
Název produktu | Výstupy (rozlišení) | Použitelné stupnice | Délka stupnice | Přesnost stupnice | Maximální rychlost | Rozměry čtecí hlavy: (D x Š x V) |
| QUANTiC™ | Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm) Analogové: 1 Vpp, (40 µm) Sériové: Není k dispozici | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: až do 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S: až do 20 m* * (delší na přání) | RTLC40-S/RTLC40: až do ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H: až do ±5 µm/m RKLC40-S: ± 15 µm/m RKLC40H-S: ± 5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm) Analogové: 1 Vpp, (20 µm) Sériové: Není k dispozici | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: až do 10 m* RKLC20-S: až do 20 m* RELM20: až do 1,7 m RSLM20: až do 5 m | RTLC20-S/RTLC20: ± 5 μm/m RKLC20-S: ± 5 μm/m RELM20: ± 1 µm/m RSLM20: až do ±1,5 μm (závisí na délce) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm) Sériové: Není k dispozici | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: až do 10 m* RKLC20-S: až do 20 m* RELM20: až do 1,7 m RSLM20: až do 5 m * (delší na přání) | RTLC20-S/RTLC20: ± 5 μm/m RKLC20-S: ± 5 μm/m RELM20: ± 1 µm/m RSLM20: až do ±1,5 μm (závisí na délce) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm) Sériové: Není k dispozici | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: až do 10 m (delší na přání) RCLC: až do 130 mm RKLF: až do 10 m | RTLF20/RTLF40H: ± 5 μm/m RTLF40: ± 15 μm/m RCLC: ± 3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ± 5 µm/m RKLF40: ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem) | |
Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm) Analogové: 1 Vpp, (20 µm a 40 µm) Sériové: Není k dispozici | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: až do 10 m (delší na přání) RCLC: až do 130 mm RKLF: až do 10 m | RTLF20/RTLF40H: ± 5 µm/m RTLF40: ± 15 µm/m RCLC: ± 3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ± 5 µm/m RKLF40: ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pro verzi FPC) |
Optické čtecí hlavy částí oblouku
Další informace viz odpovídající katalogové listy.
Absolutní
Název produktu | Výstupy (rozlišení) | Použitelné stupnice | Délka stupnice | Přesnost stupnice | Maximální rychlost | Rozměry čtecí hlavy |
Digitální: Není k dispozici | RKLA30-S | RKLA30-S: až do 21 m | Až ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementální
Název produktu | Výstupy (rozlišení) | Použitelné stupnice | Délka stupnice | Přesnost stupnice | Maximální rychlost | Rozměry čtecí hlavy: (D x Š x V) |
| QUANTiC™ | Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm) Analogové: 1 Vpp, (40 µm) Sériové: Není k dispozici | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Až do 20 m (delší na přání) | RKLC40-S: ± 15 µm/m RKLC40H-S: ± 5 μm/m RKLR40-S: ± 15 µm/m RKLR40H-S: ± 5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm) Analogové: 1 Vpp, (20 µm) Sériové: Není k dispozici | RKLC20-S/RKLR20-S | Až do 20 m (delší na přání) | ± 5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm) Sériové: Není k dispozici | RKLC20-S/RKLR20-S | Až do 20 m (delší na přání) | ± 5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm) Sériové: Není k dispozici | RKLF40 | Až do 20 m (delší na přání) | ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem) | |
Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm) Analogové: 1 Vpp (20 µm a 40 µm) Sériové: Není k dispozici | RKLF40 | Až do 20 m (delší na přání) | ± 15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pro verzi FPC) |
Optické rotační čtecí hlavy
Další informace viz odpovídající katalogový list.
Absolutní
Název produktu | Výstupy (rozlišení) | Použitelné stupnice | Průměr kroužku/disku | Přesnost systému (v závislosti na velikosti kroužku) | Maximální rychlost (v závislosti na velikosti kroužku a rozlišení) | Rozměry čtecí hlavy |
Digitální: Není k dispozici | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm až 550 mm REXA30: 52 mm až 417 mm | Kroužky RESx: ±4,28 až ±0,41 úhlové vteřiny | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementální
Název produktu | Výstupy (rozlišení) | Použitelné stupnice | Průměr kroužku/disku | Přesnost systému | Maximální rychlost | Rozměry čtecí hlavy |
| QUANTiC™ | Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm) Analogové: 1 Vpp, (40 µm) Sériové: Není k dispozici | RESM40 | 52 mm až 550 mm | ±4,6 až ±0,5 úhlové vteřiny | 24 m/s (až 8800 ot/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm až 550 mm | Kroužky RESx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny | 10 m/s (až 3673 ot/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm až 550 mm REXM20: 52 mm až 417 mm | Kroužky RESx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny | 12 m/s (až 4400 ot/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
| ATOM DX™ | Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm) Sériové: Není k dispozici | RCDM | 17 mm až108 mm | 40 µm: ±19,7 až ±3,3 úhlové vteřiny | 20 m/s (až 29 300 ot/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem) |
Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm) | RCDM | 17 mm až108 mm | 40 µm: ±19,7 až ±3,3 úhlové vteřiny 20 µm: ±9,1 až ±3,1 úhlové vteřiny | 20 m/s (až 29 300 ot/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm |
Optické čtecí hlavy multi-DoF
Další informace viz odpovídající katalogové listy.
Absolutní
Název produktu | Výstupy (rozlišení) | Použitelné stupnice | Délka stupnice | Přesnost stupnice | Maximální rychlost | Rozměry čtecí hlavy |
Digitální: Není k dispozici | RXMA30 | Osa X = 350 mm, osa Y = 4 mm | Osa X = až ±3 μm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.