Řešení velmi přesných doteků - kompatibilní se snímacími systémy Renishaw a dalšími

Začněte s Renishaw

Vyhledejte správný dotek pro vaši aplikaci a vynikající metrologický výkon.

Koupit teď

Špičkový dodavatel přesných doteků pro metrologii

Společnost Renishaw je proslulá svými zkušenostmi v přesné výrobě. Trvale dodáváme vysoce kvalitní doteky, které zaručují vynikající výkonnost v rámci všech snímacích systémů Renishaw. Tyto doteky poskytují vynikající výsledky při použití se snímacími systémy dalších významných výrobců.

Naše doteky jsou navrženy pro splnění rostoucích požadavků moderního metrologického prostředí. Nabízejí bezproblémovou kompatibilitu, spolehlivou přesnost a dlouhodobou trvanlivost pro široké spektrum aplikací.

Mnozí uživatelé souřadnicových měřicích strojů zápasili s doteky, které bylo obtížné integrovat do různých smíšených platforem. Výsledkem byly prostoje systému a nekonzistentní výsledky měření. Společnost Renishaw to vyřešila kompatibilními doteky, které lze bez problémů integrovat do existujících struktur.

Uživatelé doteků od méně kvalitních dodavatelů často zjišťují nepřesnosti, které způsobují chyby nebo selhávají za podmínek dynamického skenování vysokou rychlostí. Pro řešení takových problémů je každý dotek Renishaw účelově konstruován pro minimalizaci chyb měření. To je zárukou konzistentního a spolehlivého kontaktu s obrobkem.

Na stránkách Přesné doteky pro metrologii se dozvíte více o komplexní nabídce doteků.

Naše rubínové, diamantové OPTiMUM™, zirkoniové kuličky doteků a kuličky z nitridu křemíku nabízejí mimořádnou odolnost vůči opotřebení a trvanlivost. Všechny tyto materiály kuliček s dlouhou trvanlivostí omezují opakované výměny a nákladná přerušení.

Jsme připraveni vám pomoci nalézt správný dotek pro váš specifický snímací systém. Ať už se jedná o sondy Renishaw nebo od jiných výrobců jako ZEISS, BLUM nebo FARO®, dodáme vám vysoce kvalitní doteky. To je zárukou bezproblémové integrace do různých smíšených platforem.

Diamantový dotek OPTiMUM skenující lopatku leteckého motoru

Proč jsou účelově vyrobené doteky důležité pro přesné snímací systémy?

Doteky jsou jediným prvkem sondy, který se fyzicky dotýká obrobku. Jejich konstrukce má přímý vliv na přesnost, opakovatelnost a celkový výkon měřicích systému jako jsou CMM, obráběcí stroje a snímací sondy.

Jak jsou doteky integrovány do snímacích systémů?

Doteky musí být bezproblémově integrovány do snímacích systémů, včetně dynamických snímacích hlav a skenovacích snímačů. Aby mohly doteky spolehlivě dosáhnout k měřenému prvku a přesně jej změřit bez kompromisu vzhledem k tuhosti, používají se adaptérové desky, prodloužení a kloubové adaptéry. Navrhujeme doteky pro maximalizaci parametrů specifických sond.

Jaké doteky bych měl používat pro 5osý vícesenzorový skenovací systém Renishaw REVO®.

Tyto doteky jsou navrženy pro doplnění dynamických možností sond REVO, což zaručuje využití plného potenciálu sondy v náročném prostředí. Systém REVO (zejména moduly RSP2 a RSP3) vyžaduje doteky, které jsou speciálně testovány a schváleny pro zachování přesnosti snímání vysokou rychlostí.

RSP2 (2D snímání)

  • Používají pouze schválené doteky M2.
  • Pro zajištění kompatibility musí být doteky v seznamu řídicí jednotky UCC.
  • Navrženo pro dotekové snímání a velmi rychlé skenování, vyžadující přesnou kontrolu hmotnosti a tuhosti.

RSP3 (3D snímání)

  • Používá závity M3, ale často zahrnuje doteky M2 s adaptéry.
  • Flexibilnější než RSP2, ale stále s přednostmi doteků optimalizovaných pro výkonné skenování.
RSP2 skenuje blok motoru půlkulovým dotekem
REVO skenuje obrobek na AGILITY CMM
RSP2 skenuje blok motoru rubínovým dotekem

Doteky pro skenovací sondu OPS60

Doteky specifické pro systémy OSP60 se dodávají ve dvou řadách; standardní řada OSP60, která je vhodná pro většinu aplikací a kalibrovaná řada OSP60 (certifikace UKAS), navržená pro nejnáročnější aplikace.

Nákup doteků OSP60

OSP60 skenuje blok motoru rubínovým dotekem
OSP60 skenuje lopatkové kolo rubínovým dotekem

Jak podporuje společnost Renishaw snímací systémy ZEISS?

Společnost Renishaw nabízí ucelenou řadu přesných doteků, adaptérů a příslušenství určených specificky pro snímací hlavy ZEISS. Poskytují uživatelům CMM přesnost a spolehlivost očekávanou od našich metrologických řešení.

Naše produkty jsou kompatibilní s analogovými systémy sond ZEISS a podporují všestranné a náročné požadavky kontroly. Současně s naší širokou nabídkou doteků dodáváme také kompletní systém příslušenství. Ten zahrnuje držáky, prodloužení, klouby, kostky, adaptéry a speciální nástroje jako pomoc uživatelům pro optimalizaci měření.

Nabídka také obsahuje doteky a adaptérové desky pro skenovací snímač ZEISS Vast XXT. Adaptérové desky TL1, TL2 a TL3 jsou k dispozici souběžně se speciálními doteky M, navrženými pro tyto konfigurace.

Obě tyto řady obsahují několik konstrukčních řešení, díky kterým lze dosáhnout ještě vyššího metrologického výkonu.

Prozkoumejte naši ucelenou nabídku našeho internetového obchodu.

Nákup doteků ZEISS kompatibilních

Výměna doteku ZEISS v zásobníku snímače
Deska adaptéru MTVAST pro sondy ZEISS
Kalibrování sestavy doteků ZEISS

Doteky společnosti Renishaw pro měřicí ramena FARO®

Společnost Renishaw nabízí speciální řadu přesných doteků navržených specificky pro sondy s ramenem FARO. To uživatelům poskytuje možnost přenosného měření s robustností a přesností potřebnou pro náročné kontrolní úkoly.

Tyto doteky se dodávají s různými průměry. Jsou opatřeny zirkoniovými kuličkami stupně přesnosti 5, což je houževnatý keramický materiál s tvrdostí a odolností vůči opotřebení blízkými rubínu. Díky své odolnosti jsou ideální pro agresivní skenování. Jsou zvláště vhodné pro litinové součásti.

Každá kulička je lepidlem odolným proti nárazům bezpečně upevněna ke dříku z karbidu wolframu. Naše speciální konstrukční technika je zárukou mimořádně pevného a spolehlivého spojení.

V naší nabídce lze zvolit velikosti závitu 1¼ 20 UN a M6. Existuje také sortiment příslušenství jako jsou prodloužení, šrouby a adaptéry. Navíc jsou k dispozici metrologické upínací prvky a upínací stoly. Poskytují vše potřebné pro optimalizaci měřicích systémů FARO.

Jsou dostupné v našem internetovém obchodu

Nákup doteků pro ramena FARO

Sada doteků FARO od společnosti Renishaw
FARO sestava doteku
Tři doteky FARO zobrazují nabídku doteků FARO společnosti Renishaw

Jak společnost Renishaw podporuje systémy dotekových sond BLUM?

Naše doteky BLUM kompatibilní jsou navrženy podle nejvyšších standardů. Poskytují mimořádný výkon uživatelům obráběcích strojů BLUM.

Díky keramickým dříkům a rubínovým kuličkám mají nízkou hmotnost, pevnost, odolnost vůči opotřebení a ochranu proti kolizi. Tyto doteky jsou navrženy pro obrobkové sondy včetně TC50, TC51, TC60, TC61 a TC62.

Každý dotek zaručuje konzistentní a spolehlivé měření. Poskytují přímý a neomezený kontakt s obrobkem. Díky tomu jsou ideální pro přesnou kontrolu prvků v náročném prostředí.

Nákup doteků BLUM kompatibilních

Dotek Renishaw na sondě BLUM při snímání obrobku
Ukázka doteků Renishaw BLUM
Dotek Renishaw na sondě BLUM při snímání kovového obrobku

Podloženo zkušenostmi a podporou

Naše globální aplikační síť poskytuje plnou technickou podporu, zaručující zákazníkům použití vhodných doteků pro jejich skenovací aplikace. Proto jsou zkoušky materiálu a ověření konstrukce středobodem našeho vývojového procesu. My nejenom prodáváme doteky, ale navrhujeme také řešení.

Dodatečný výklad

  • Data sheet:  Renishaw metrology fixtures and precision styli for Equator-X™ 500 gauging systems
  • Poster:  Styli and accessories
  • Uživatelská příručka:  Přesné doteky
  • Flyer:  Styli for Blum touch probes
  • Technické parametry:  Doteky pro systémy Zeiss
  • Poster:  Zeiss styli wall chart

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.