Vysoce přesné dotekové sondy pro CNC obráběcí stroje

Naše vysoce přesné dotekové sondy pro CNC obráběcí stroje s nepřekonatelným výkonem měření nabízejí nejlepší možné řízení procesu. Mimořádně nízké spínací sily a vynikající opakovatelnost umožňují optimálně provádět ustavení a kontrolu dílců.

Vysoká přesnost snímání pro špičkový výkon

Naše vysoce přesné dotekové sondy, vyvíjené již více než deset let, poskytují nepřekonatelný výkon a možnosti.

Jsou vhodné pro široké spektrum aplikací, včetně automatizovaného ustavování a kontroly obrobků pro jejich rychlé a přesné obrábění.

Vysoce přesné sondy Renishaw poskytují vynikající metrologický výkon díky použití vyspělých snímacích mechanizmů s technologií RENGAGE™ nebo s mikrokinematikou. Tyto technologie zajišťují úspěšnost obrobení dílců na první pokus, včetně složitých součástí s jemnými, flexibilními a složitými 3D tvary.

Sondy pro obráběcí stroje Renishaw, vyrobené z materiálů špičkové kvality, jsou robustní a spolehlivé. Odolávají i velmi nepříznivému prostředí včetně rázů, vibrací, extrémních teplot i trvalého působení kapalin.

Proč používat sondy?

Snímání má zásadní důležitost pro zajištění přesnosti v celém procesu obrábění. Zachování trvalé kvality produktů a maximalizace výkonu je pro výrobce životně důležité. Proto je použití procesů kontroly kvality, jakým je snímání, velice výhodné.

Ať už jde o nutnost zefektivnit výrobu automatizací ustavování a kontroly dílců, snížení chyb obrábění nebo zmetkovitosti. Snímání šetří čas a náklady za zmetky, ale též zvyšuje produktivitu minimalizací prostojů díky automatizovaným korekcím nástrojů a rychlejší přípravě zakázek. Tyto přednosti činí z každé sondy výbornou investici s rychlou návratností, což výrobcům umožňuje soustředit se na kvalitu, produktivitu a ziskovost.

Klíčové výhody vysoce přesných sond

Ikona nízké spínací síly

Ikona mimořádně nízké spínací síly

Vyloučení poškození povrchu a tvaru při kontrole choulostivých obrobků.

Ikona kuličky se všemi datovými body, znázorňující vynikající 3D přesnost

Výborná 3D přesnost

Nepřekonatelná submikronová přesnost i při měření složitých 3D tvarů a kontur.

Ikona IPX standardů

Robustní konstrukce

Poskytuje spolehlivé měření a dlouhou životnost i v nepříznivém prostředí.

Ikona vysoké přesnosti

Přesné měření

Snadné dodržení nejtěsnějších tolerancí obrábění, poprvé i pokaždé.

Jsme velmi spokojení s přesností sondy RMP600; umožnila nám snížit počet zmetků, které dříve zhoršovaly výkon výrobní linky. Jedná se o velké a nákladné součásti a my můžeme díky sondě identifikovat chyby a předcházet jim.

Flann Microwave (UK)

Vyhledejte dokonalou, vysoce přesnou dotekovou sondu pro vaše výrobní operace

Prozkoumejte naši nabídku vysoce přesných sond s rádiovým, optickým nebo kabelovým přenosem signálu. Všechny sondy, navržené pro přesnost a snadné použití v různých výrobních podmínkách, jsou kompatibilní se softwarem pro měření na obráběcích strojích.

Vysoce přesné sondy s rádiovým přenosem signálu

Sondy s rádiovým přenosem signálu jsou ideální pro složité nebo větší stroje a instalace, kde není obrobková sonda v přímé viditelnosti přijímače.

V prostředích s vysokou hustotou provozu na rádiových frekvencích používají rádiové sondy Renishaw patentovanou technologii FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence), umožňující sondě přepínat kanály, což zamezuje rušení a mrtvým místům přenosu.

RMP400 - měření díry

RMP400

Sonda Renishaw RMP600 Rengage snímající dílec na soustruhu

RMP600

Ultrakompaktní sonda RMP400 má průměr pouhých 40 mm, zatímco kompaktní sonda RMP600 má průměr 63 mm. Obě sondy poskytují mimořádně spolehlivé snímání a jsou určeny pro větší stroje nebo instalace.
  • Technologie RENGAGE™ kombinovaná s rádiovým přenosem signálu pro bezproblémové snímání.
  • Provozní dosah až 15 m.
  • Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.
RMP24-micro

RMP24-micro

Nejmenší bezdrátová sonda na světě, RMP24-micro, je navržena pro vysoce přesné aplikace, které jsou typické pro lékařskou a dentální techniku, elektroniku, šperkařství a hodinářský průmysl. Je to ideální sonda pro stroje s malým pracovním prostorem, které obrábějí hodnotné součásti s choulostivými povrchy.

  • Nepřekonatelná opakovatelnost 0,35 µm 2σ pro tak malou sondu (průměr 24 mm a délka 31,4 mm).
  • Mimořádně nízká spínací síla - spínací síla pouhých 0,08 N ve směru XY a 0,75 N ve směru Z.
  • Maximální energetická účinnost s přenosovým protokolem řady QE.

Vysoce přesné sondy s optickým přenosem

Optické sondy používají technologii modulovaného optického přenosu, optimalizovanou pro práci v oblastech působení jiných zdrojů světla; potlačení světelného rušení od externích zdrojů a zajištění spolehlivé komunikace.

Optický přenos je bezpečný, robustní a osvědčený způsob přenosu signálu na vzdálenost až šest metrů.

OMP400 a prizmatický díl NC4

OMP400

OMP600 s úhlovou hlavicí

OMP600

Ultrakompaktní sonda OMP400 s průměrem pouhých 40 mm je ideální pro uživatele malých až středních obráběcích center. Zatímco kompaktní sonda OMP600 s průměrem 63 mm je vhodná pro obráběcí centra všech velikostí.
  • Osvědčeno a patentováno s technologií RENGAGE
  • Bezpečný a robustní infračervený přenos s dosahem až 5 m (OMP400) a 6 m (OMP600).
  • Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.

Vysoce přesná sonda s kabelovým přenosem

Sonda MP250 s kabelovým přenosem signálu je nejvhodnější do prostředí s abrazivními částicemi, což jsou zpravidla aplikace broušení. Pro aplikace se silnými vibracemi lze sondu zaměnit za konfiguraci odolnější vůči vibracím.
MP250 - vysoce přesný rýhovaný kontrolní nástroj

MP250

Miniaturní a univerzální sonda MP250 s minimálním půdorysem a maximální účinností má průměr pouze 25 mm a délku 36 mm. Umožňuje řízení procesu i v nejtěsnějším a nejdrsnějším prostředí obrábění.

  • Technologie RENGAGE pro mimořádně spolehlivé měření a dlouhou životnost.
  • Bez baterie a rušení; kabelové připojení je standard.
  • Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.

Zvýšení flexibility snímání sondy MP250 spárované s ramenem pro ustavování nástrojů HPGA - vysoce opakovatelná automatizovaná otočná platforma pro pohyb sondy dovnitř a ven z pracovního prostředí mezi cykly.

Která sonda je vhodná pro moji aplikaci?

Prohlédněte si naši nabídku vysoce přesných sond a jejich vhodnosti podle aplikace. Jestliže potřebujete další pomoc, kontaktujte náš místní prodejní tým Renishaw.

Porovnání vysoce přesných sond


Doporučený typ strojeOpakovatelnost v jednom směruPřenos signáluKompatibilní interface*Doporučená délka doteku
RMP24-microMikroobráběcí stroje a stroje s malým pracovním prostorem0,35 µm (14 µin) 2σFHSS RadioRMI-QEAž 30 mm
RMP400Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje0,25 µm (10 µin) 2σFHSS RadioRMI-Q nebo RMI-QE**Až 200 mm
RMP600Multifunkční stroje všech velikostí, obráběcí centra a portálové stroje0,25 µm (10 µin) 2σFHSS RadioRMI-Q nebo RMI-QE**Až 200 mm
OMP400Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje0,25 µm (10 µin) 2σOptickýOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C s OSI/OSI-D, OMM-2 s OSI/OSI-DAž 200 mm
OMP600Obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje0,25 µm (10 µin) 2σOptickýOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C s OSI/OSI-D, OMM-2 s OSI/OSI-DAž 200 mm
MP250CNC brusky0,25 µm (10 µin) 2σKabelemHSI nebo HSI-CAž 100 mm

*Všechny nástrojové sondy Renishaw vyžadují pořízení kompatibilního interfacu.

** Interface RMI-QE je kompatibilní pouze se sondami řady QE.

Přesná kalibrace sondy

Kalibrujte vaši sondu pomocí ACS-1 s vyloučením nutnosti ručních postupů, které vyžadují použití přesných koncových měrek.

Vyspělá kalibrační kulička ACS-1

Uživatel CNC stroje s aplikací Set and inspect na řídicí jednotce a sondou Rengage na stroji

Usnadnění práce se sondou díky intuitivnímu softwaru

Investice do technologie snímání zdokonaluje řízení procesu a představuje jeho solidní základ.

Společnost Renishaw zaručuje uživatelům sond intuitivní práci. Pro tento účel existuje množství měřicích cyklů a aplikací, které umožňují rychlé a intuitivní programování měřicích sond.

Software pro měření sondami na obráběcích strojích

Celkové řízení procesu

Měřením obrobku sondou ve stroji lze při výskytu chyby obrábění provést automatickou korekci nástroje.

Další zdokonalení řízení procesu měřením nástrojů po jejich ustavení je zárukou správného obrábění poprvé i pokaždé.

Nabídku nástrojových sond a detektorů poškozeného nástroje společnosti Renishaw lze používat ve spojitosti s našimi vysoce přesnými obrobkovými sondami pro dosažení maximální produktivity a kontroly kvality.

Nástrojové sondy a detektory poškozeného nástroje

OMP60 s dotekovou nástrojovou sondou OTS na loži CNC obráběcího stroje

Dokumenty ke stažení

Brožury

Katalogové listy

Potřebujete podporu?

Ohledně instalačních příruček, uživatelských návodů a informací o shodě se spojte s námi nebo navštivte naši knihovnu technické podpory.

Knihovna technické podpory