FORTiS™ optische Messsysteme in geschlossener Bauweise – für Werkzeugmaschinen

Renishaw bietet ein umfassendes Sortiment an optischen Messsystemen in geschlossener Bauweise, auch bezeichnet als gekapselte Messsysteme. Erfahren Sie, wie unsere absolute Messtechnik durch einen höheren Schutz und das berührungslose Prinzip die Präzisionsfertigung in rauen Umgebungen wie Werkzeugmaschinen optimieren kann.

Positionsmesssysteme zur Verwendung in rauesten Umgebungen

Die mit Renishaws bewährter Absolut-Messtechnologie RESOLUTE™ arbeitenden FORTiS Wegmesssysteme bieten durch ihre geschlossene Bauweise eine außerordentliche Robustheit für den Einsatz in widrigsten Umgebungen – und damit erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen:

  • Berührungsloses Prinzip – verschleißfrei und langlebiger.
  • Weniger Hysterese – exaktere Positionsbestimmung und höhere dynamische Genauigkeit.
  • Durchbruch in der Entwicklung von Abtastköpfen – abgestimmte Massedämpfung für eine erstklassige Vibrationsbeständigkeit bis 30 g.
  • Einzigartige Abdichtung nach IP64 – höhere Beständigkeit gegen Verunreinigung durch Flüssigkeiten und feste Rückstände.
  • Patentierte Einstell-LEDs – integrierte Signalstärke-Anzeige mit LEDs für eine einfache und schnelle Installation und Einrichtung.
  • Geringere Luftverluste haben einen niedrigeren Luftverbrauch zur Folge.

Je nach Einbauverhältnissen sind zwei verschiedene Stranggussprofile erhältlich: das FORTiS-S™ Modell in Standardbreite (37 mm) und das platzsparende FORTiS-N™ Modell (18 mm). FORTiS Wegmesssysteme wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Glasmaßstäbe konzipiert. Sie bieten volle Kompatibilität in puncto Passform, Form und Funktion und ermöglichen eine schnelle und leichte Installation auf vorhandenen Maschinenkonfigurationen. Beide Größen sind in Ausführungen mit Funktionaler Sicherheit (FS) erhältlich.

Schauen Sie sich unsere Einführung zu FORTiS Messsystemen in geschlossener Bauweise an

FORTiS S Standardgröße (37 mm)

Das FORTiS-S Wegmesssystem ist die Standardgröße. Es ist in Messlängen von 140 mm bis 4240 mm erhältlich. Es wird direkt über die am Stranggussgehäuse vorgesehenen Bohrungen zur flexiblen Befestigung auf einer bearbeiteten Fläche installiert.

FORTiS-S™ encoder with one side faded

FORTiS-N schmale Bauform (18 mm)

Das FORTiS-N Messsystem, das mit Messlängen von 70 mm bis 2040 mm erhältlich ist, besitzt ein schmaleres Stranggussprofil und einen kompakteren Abtastkopf für enge Räume. Dieses Modell kann direkt auf einer bearbeiteten Fläche oder auf einer Ausgleichsschiene für höhere Steifigkeit montiert werden.

FORTiS-N™ encoder with one side faded

Downloads: Datenblätter und technische Dokumente

Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen der FORTiS Messsysteme sowie Datenblätter und Installationsanleitungen finden Sie in unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download.

Broschüre für FORTiS Messsysteme

Erhalten Sie weitere Informationen zu Renishaws Sortiment an Messsystemen in geschlossener Bauweise.

Um das am besten geeignete Positionsmesssystem für Ihre Anforderungen zu finden, laden Sie bitte die nachstehende Broschüre herunter.

Unsere Broschüre herunterladen

Technische Daten

MerkmaleSpezifikationen
Serielle Interfaces
  • BiSS® C (unidirektional) mit kompatiblen Steuerungen
  • BiSS Safety (unidirektional)
  • FANUC (α und αi)
  • Mitsubishi (Servoantriebe der Reihe J4 und J5 sowie die Antriebe MDS-D2/DH2/DM2/DJ für Anwendungen auf Werkzeugmaschinen)
  • Panasonic (Antriebe der A5 und A6 Baureihen)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 und Sigma-7 SERVOPACKs)
Stranggussprofil-Breite

FORTiS-S: 37 mm

FORTiS-N: 18 mm

Messlängen

FORTiS-S: 140 mm bis 4240 mm

FORTiS-N: 70 mm bis 2040 mm

Auflösungen0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Höchstgeschwindigkeit4 m/s
Gesamtgenauigkeit bei 20 °CStandard: ±5 µm, Höhe: ±3 µm
SchutzartIP53 bei korrekter Installation, IP64 mit Sperrluft
Andere VariantenFunktionale Sicherheit (FS), zertifiziert nach den Normen ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2
KompatibelAdvanced Diagnostic Tool ADTa-100

FORTiS Messsysteme sind mit zahlreichen Standardsteuerungen kompatibel, darunter Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa und weitere. FORTiS Wegmesssysteme bieten kompatible Auflösungsoptionen und in vielen Fällen auch Plug & Play-Parameter-Kompatibilität.

Renishaw stellt verschiedene Abtastkopfkabel und Verlängerungskabel her. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt Kabel für FORTiS Messsysteme.

Erfahren Sie, wie FORTiS Messsysteme echte Herausforderungen in der Fertigung lösen

Icon illustrating vibration Wie sich Probleme mit mechanischen Vibrationen lösen lassen

FORTIS Messsysteme von Renishaw verwenden abgestimmte Massedämpfer, um die Positionsstgabilität und Vibrationsbeständigkeit deutlich zu verbessern. So werden Messfehler und Not-Aus-Auslösungen selbst unter hoher Belastung durch Vibrationen minimiert.

Icon illustrating installation Einfache Installation auf Anhieb

FORTIS Wegmesssysteme sind so konzipiert, dass sie sich mit dem extrem schnellen Installationsverfahren schnell und einfach montieren lassen. Die Einstell-LED prüft die optimale Einrichtung und das optionale ADTa-100 Diagnostic Tool bietet unterstützende Informationen zum Maschinenzustand in Echtzeit.

Icon illustrating air purge

Bis zu 91 % reduzierter Sperrluftverbrauch bei Maschinen

Geschlossene FORTiS Absolut-Messsysteme, die DuraSeal-Dichtlippen verwenden, ermöglichen eine „Low Flow“-Sperrluftstrategie, die den Sperrluftverbrauch und die CO2e-Emissionen um bis zu 91 % gegenüber anderen Systemen reduziert.

Icon illustrating thermal expansion Die Auswirkungen der Wärmeentwicklung in Werkzeugmaschinen mindern

FORTiS Wegmesssysteme ermöglichen die Erstellung vollautomatischer Wegmessungen (Fully-Closed Service Loops), welche die Wärmeausdehnung des Kugelgewindetriebs direkt reduzieren. Eine hohe CNC-Genauigkeit wird daher selbst nach längerem Betrieb aufrechterhalten und eine erhebliche Leistungsverbesserung gegenüber Semi-Closed-Loop-Systemen erzielt.

Wie wird die Zuverlässigkeit des Messsystems sichergestellt?

FORTiS encoder covered in water droplets in an Ingress Protection (IP) testing environment

Renishaws Erfahrung resultierte in unserem strengen Prüfverfahren für FORTiS Messsysteme, die auf ihre Zuverlässigkeit in rauen Werkzeugumgebungen getestet werden. Dazu zählen unter anderem Tests auf:

  • Vibration
  • Dichtungsverschleiß
  • Spritzwasser- und Staubschutz (IP)
  • Dauerbetrieb in einer Fertigungszelle
  • Korrosion (Salzsprühtest)
  • chemische Beständigkeit
  • Aufprall und Schock

Wir haben uns für die Verwendung des FORTiS-N-Systems auf unseren ProSys ADV+ Maschinen entschieden, da es unsere hohen Anforderungen an die Genauigkeit erfüllt. Außerdem ist die integrierte Einstell-LED des FORTiS-Messsystems ein innovatives Feature, das aufgrund der bei der Montage der Maschine eingesparten Zeit echten Mehrwert bietet.

Anderson Europe GmbH, Deutschland

Zwei Hände halten ein Tablet, auf dem eine Installationsanleitung für ein Renishaw Messsystem angezeigt wird

Laden Sie unsere technischen Dokumente herunter, um sich über die technischen Spezifikationen unserer optischen Messsysteme, ihre Optionen und Varianten zu informieren. Unsere Konformitätszertifikate geben Ihnen eine zusätzliche Garantie für das Qualitätsversprechen von Renishaw.

Technische Dokumente als Download

Seitenansicht des optischen FORTiS™ Messsysteme in geschlossener Bauweise in einer Werkzeugmaschine

Erfahren Sie, welche Branchen optische Messsysteme einsetzen und wie Hersteller weltweit von Renishaws Technologien und branchenübergreifender Expertise profitieren. Sehen Sie an Beispielen aus der Praxis, wie unsere Messsysteme zum Erfolg unserer Kunden beigetragen haben.

Vorteile von Messsystemen für die Positions- und Bewegungssteuerung

Entdecken Sie unsere Auswahl an optischen, magnetischen und laserbasierten Messsystemen in offener und geschlossener Bauweise, die speziell für Ihre Anforderungen in der industriellen Automation entwickelt wurden.