Automatische Umweltkompensation für die Lasermessung
Die XC100-Umweltkompensationseinheit von Renishaw überwacht Temperaturschwankungen, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit und trägt so dazu bei, die Genauigkeit eines Lasersystems sicherzustellen.
Änderungen von Lufttemperatur, Luftdruck und relativer Luftfeuchtigkeit können sich auf die Wellenlänge des Laserlichts auswirken und somit zu fehlerhaften Messwerten führen. Die XC100 Kompensationseinheit überwacht die Umgebungsbedingungen automatisch und kompensiert Schwankungen, welche die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnten, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist. Dadurch wird die marktführende Genauigkeit der Wegmessung mit Lasersystemen von Renishaw unter unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen sichergestellt.
Inwiefern verbessert die Umgebungskompensation die Messgenauigkeit?
Umweltkompensationseinheiten prüfen, wie sich wechselnde Umgebungsbedingungen auf Lasermessungen auswirken.
Die Umweltkompensationseinheit misst Schwankungen in der Atmosphäre und berechnet den Brechungsindex der Luft. Die Messwerte des Laserinterferometers werden dann entsprechend korrigiert. Schwankungen der Laserwellenlänge werden so automatisch kompensiert und die Messunsicherheit verringert. Das Risiko bedienerbedingter Fehler wird ausgeschlossen.
Die einzigartigen intelligenten Sensoren der XC100 Kompensationseinheit bearbeiten die Messwerte direkt an der Quelle und messen die Umgebungsbedingungen äußerst genau. Diese Messwerte werden häufig aktualisiert und sind Gegenstand fortlaufender Berechnungen, um praktisch alle durch diese Schwankungen entstehenden Messfehler zu eliminieren.


Was spricht für die XC100 Kompensationseinheit?
Die Kompensation von Umgebungseinflüssen ist unerlässlich, um präzise Messergebnisse bei der Wegmessung zu erzielen.
Aufbauend auf unserer bewährten Umweltkompensationstechnik stellt die XC100 Kompensationseinheit die neueste Entwicklung unserer Kalibrierproduktreihe dar und kann in Verbindung mit dem XL-80 Laserinterferometer eingesetzt werden. Sie eignet sich außerdem für die XM-60 und XM-600 Multiachsen-Lasersysteme Sie ist mit der CARTO-Software kompatibel und bietet eine reibungslose Anwendererfahrung bei allen Renishaw-Produkten zur Kalibrierung von Maschinen.
Die XC100 Kompensationseinheit besteht aus dem XC100 Hub, Luft- und Materialsensoren sowie verdrahteten Modulen. Der XC100 Hub ist die Zentraleinheit, die die Daten aus dem internen Drucksensor und den Fernsensoren verarbeitet. Der hochauflösende LCD-Touchscreen mit breitem Betrachtungswinkel eignet sich ideal für die Statusüberwachung von Fernsensoren in Echtzeit. Zusätzlich wird die Bedienung durch Intuitive optische Anzeigen vereinfacht.
Die XC100-Kompensationseinheit misst auch die Materialtemperatur. Dadurch können Kalibrierergebnisse von Maschinen, die bei unterschiedlichen Temperaturen betrieben werden, auf eine Standardtemperatur normiert werden.
Bessere Leistung, höhere Anpassungsfähigkeit
Eine effektive Wellenlängenkompensation ist entscheidend, um Genauigkeit zu gewährleisten. Die XC100-Kompensationseinheit ist eine Schlüsselkomponente, um dieses Maß an Genauigkeit unter den unterschiedlichsten Bedingungen beizubehalten.
Nähere Informationen zur Bedeutung der Kompensation von Umgebungseinflüssen finden Sie in unserem Artikel Wissenswertes zur Interferometrie.



Automatik
Die Sensordaten werden alle zwei Sekunden aktualisiert. Sie dienen dazu, fortlaufend automatische Korrekturen vorzunehmen, sodass eine konstante Lasergenauigkeit gewährleistet ist.
Zuverlässige Genauigkeit
Eine verbesserte lineare Genauigkeit der Lasermessung auf 0,4 ppm schafft Vertrauen in die Messergebnisse und den Maschinenzustand.
Einfache Einrichtung
Sensorkabel mit Schnappverschluss, integrierte Magnethalterungen und weitere Befestigungsmöglichkeiten bieten Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.



Konfigurierbar
Luft- und Materialsensoren können in beliebiger Kombination verwendet werden, um unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Der Kombi-Luftsensor misst zudem sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Umgebungstemperatur und bietet so zusätzliche Flexibilität.
Thermisch optimiert
Das einzigartige Design sorgt für eine geringere Verzögerung zwischen Temperaturschwankung und Sensorreaktion. Dadurch wird die Eigenerwärmung der Elektronik minimiert und deren Einfluss auf die gemessenen Temperaturwerte entkoppelt.
Leistung
Die äußerst reaktionsschnelle Messleistung gewährleistet eine hohe Genauigkeit der Lasermesswerte, selbst in Umgebungen mit stark schwankenden Bedingungen.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.