CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect ist die erste Smartphone-App von Renishaw für das QC20 Kreisformmessgerät. Sie wurde für schnelle und intuitive Tests entwickelt. Mithilfe der primären Testsequenz „3D Check” führt die App eine schnelle, statische Leistungsbeurteilung von Werkzeugmaschinen durch.

Eine Momentaufnahme des Werkzeugmaschinenzustands

CARTO Ballbar Connect ist eine einzigartige Smartphone-App, mit der auch weniger erfahrene Benutzer Kreisformmessungen schnell, einfach und zuverlässig durchführen können. Sie liefert eine Momentaufnahme der Leistung von Werkzeugmaschinen, indem eine einfache 3D Check-Testsequenz durchgeführt und die Ergebnisse anschließend auf eine einzige, sowohl quantitative als auch visuelle Weise präsentiert werden.

Die CARTO Ballbar Connect App verwendet maschineninterne Makros. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Anweisungen, die zur Automatisierung komplexer und sich wiederholender Aufgaben geschrieben wurden. Dadurch sind keine umfangreichen G-Code-Kenntnisse mehr erforderlich. Benutzer können nun eine einzeilige Maschinenanweisung anpassen, um eine QC20-Kreisformmessung zu konfigurieren und auszuführen.

Vorteile

Vollständig verbunden – CARTO Ballbar Connect verbindet sich drahtlos mit dem QC20 Kreisformmessgerät für einen optimierten Informationsfluss und maximale Effizienz.

Verbessertes Verständnis – Durch die mit der CARTO Ballbar Connect App erfassten Daten erhalten Sie einen besseren Überblick über den Zustand Ihrer Maschine.

Benutzerfreundlich – Tipps und hilfreiche Animationen stehen jederzeit zur Verfügung, sodass sie für Benutzer aller Erfahrungsstufen zugänglich sind.

Einfacher Test – 3D Check führt eine einzelne volumetrische Testsequenz aus.

Intuitive Ergebnisse – Die sphärische Abweichung liefert ein vergleichbares Maß für die Maschinenleistung.

Einfacher Testprozess

Die 3D Check-Testsequenz bewegt das Kreisformmessgerät zu neunundzwanzig Zielpunkten um einen sphärischen Bereich und misst den Radius an jedem Punkt. Durch die Verwendung einer einzigen Testsequenz zur Erfassung statischer Daten für die gesamte Kugel werden sowohl die Messzeit als auch die erforderliche Benutzerinteraktion mit dem QC20 Kreisformmessgerät reduziert. Vereinfachte einzeilige Befehle machen den Bedarf an umfangreichen G-Code-Kenntnissen überflüssig.

Testaufbau

CARTO Ballbar Connect erleichtert die Eingabe von Messparametern und die Feinabstimmung des Prüfprozesses. Dies vereinfacht den Aufbau von Tests und ermöglicht es allen Benutzern, die Kreisformmessung durchzuführen.

In-App-Hilfe

Bei der Entwicklung von CARTO Ballbar Connect wurde besonderer Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Die intuitive Benutzeroberfläche und die In-App-Animationen leiten die Benutzer an und stärken das Vertrauen in das QC20 Kreisformmessgerät als Werkzeug zur Überprüfung des Maschinenzustands.

Eine Hand, die ein Mobilgerät hält, welches einen Testaufbau in der CARTO Ballbar Connect App anzeigt
Eine Hand, die ein Mobilgerät hält, welches eine in-App-Animation für CARTO Ballbar Connect anzeigt

Intuitive Ergebnisse

Sobald die 3D Check-Testsequenz abgeschlossen ist, werden die Testergebnisse aller neunundzwanzig Punkte in der Kugel in einer einzigen Darstellung präsentiert. Dies bietet eine klare Momentaufnahme der volumetrischen Positioniergenauigkeit der Maschine und des allgemeinen Maschinenzustands.

Die sphärische Abweichung wird als Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen Radialwert dieser neunundzwanzig Punkte berechnet. Dadurch ergibt sich ein klares und einfaches Ergebnis, das es 3D Check ermöglicht, als „Gut-/Schlecht-Prüflehre“ zur Bestätigung des Maschinenzustands zu fungieren.

Durch die Überwachung dieser Momentaufnahmen können Benutzer leicht erhebliche Veränderungen oder Abweichungen im Laufe der Zeit erkennen und vorbeugende Wartungsmaßnahmen einplanen.

Eine Hand, die ein Mobilgerät hält, welches in der CARTO Ballbar Connect App einen Bildschirm anzeigt
Eine Hand, die ein Mobilgerät hält, welches in der CARTO Ballbar Connect App eine sphärische Abweichung anzeigt
Eine Hand, die ein Mobilgerät hält, welches die Punkte einer QC20-Kreisformmessung mithilfe der CARTO Ballbar Connect App anzeigt
Eine Hand, die ein Mobilgerät hält, welches die 3D Check-Ergebnisse mit der CARTO Ballbar Connect App anzeigt

Downloads

CARTO Ballbar Connect App

Laden Sie die Smartphone-App herunter und profitieren Sie von:

  • Animationen zum Einrichten einer Kreisformmessung und zum Durchführen eines Tests
  • einem verfeinerten Prüfverfahren, das in einfache Schritte unterteilt ist
  • einem optimierter Ansatz für die Arbeit mit QC20-Hardware

Sie ist derzeit für iOS-Geräte verfügbar und kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um mehr darüber zu erfahren.

CARTO Ballbar Connect logo App Store-Symbol

Maschinenmakros

Laden Sie die erforderlichen Maschinenmakros herunter, um den 3D Check-Test mit dem QC20 Kreisformmessgerät erfolgreich durchzuführen, sowie:

  • die Notwendigkeit, Maschinen-Teileprogramme zu bearbeiten und zu übertragen, zu eliminieren
  • ein Höchstmaß an Einfachheit und Effizienz gewährleisten

Makros sind derzeit für Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak, Okuma und Siemens Werkzeugmaschinensteuerungen verfügbar.

Makros herunterladen

QC20 Kreisformmessgerät für die Durchführung von Tests an der Maschine eingerichtet

Was ist das QC20 Kreisformmessgerät?

Das QC20 Kreisformmessgerät von Renishaw bietet die schnellste und effizienteste Zustandsprüfung der Leistung von Werkzeugmaschinen. Mit diesem hochpräzisen, teleskopischen Linearsensorwerkzeug können Sie Fehlerquellen identifizieren und diagnostizieren, reaktive Wartung minimieren und sich auf wertvolle vorbeugende Maßnahmen konzentrieren.

Wie funktioniert das QC20 Kreisformmessgerät mit CARTO Ballbar Connect?

Die Kombination des Kreisformmessgeräts QC20 von Renishaw mit der CARTO Ballbar Connect App vereinfacht den Prüfprozess. CARTO Ballbar Connect verwendet die 3D Check-Testsequenz, um ein einzelnes quantitatives Ergebnis und eine Grafik zu erzeugen, sodass Benutzer die geometrische Positioniergenauigkeit der Maschine leicht beurteilen können. Dank In-App-Anleitungen werden Benutzer in jeder Phase des Prozesses unterstützt.

Erfahren Sie mehr darüber, was unsere breite Palette an Lösungen für die Maschinenkalibrierung und Optimierung zu bieten hat und wie sie die Leistung von Präzisions-Antriebseinheiten verbessern können.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Mit welchem Smartphone ist CARTO Ballbar Connect kompatibel?

Die CARTO Ballbar Connect App ist derzeit für iOS-Geräte verfügbar und kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Um die App nutzen zu können, müssen Smartphones über die iOS-Software Version 16 oder höher verfügen.

Ist die CARTO Ballbar Connect App kostenpflichtig?

Nein, die App steht im App Store kostenlos zum Download bereit.

Ist dies ein Ersatz für die Ballbar 20-Software?

Nein, dies ist eine App, die die Verwendung des QC20 Kreisformmessgeräts ergänzt. Ballbar 20 führt umfassendere Tests durch, während CARTO Ballbar Connect für schnelle Zustandsprüfungen entwickelt wurde.

Welche Maschinentypen sind mit 3D Check kompatibel?

3D Check Makroprogramme werden nur auf vertikalen und horizontalen Bearbeitungszentren unterstützt. Sie eignen sich nicht für Drehmaschinen oder Multitasking-Maschinen.

Zusätzliche Ressourcen

Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist.
 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.