Die Taster der OPTiMUM™ Diamant-Reihe werden auf der EMO Hannover 2019 vorgestellt
24.Juni 2019
Renishaw, ein internationales Unternehmen für Präzisions- und Fertigungstechnik, wird seine neuen Taster der OPTiMUM™ Diamant-Reihe auf der EMO Hannover 2019 (16.–21. September) vorstellen.
Die Taster der OPTiMUM Diamant-Reihe wurden speziell für den Einsatz in Messanwendungen entwickelt, die eine hohe Verschleißfestigkeit erfordern. Die diamantbeschichteten Tastkugeln haben den wesentlichen Vorteil, ihre Rundheit zu halten. Beim Abtasten abrasiver Oberflächen oder weicher Legierungen bleibt kein Material an der verschleißfesten Kugel haften. Dies bietet zahlreiche Vorteile, wie eine längere Betriebsdauer und weniger Ausfallzeiten wegen Nachkalibrierungen und Inspektionen.
Diamantbeschichtete OPTiMUM Taster können nach Kundenwunsch in verschiedenen Gewindegrößen und Schaftmaterialien, in Tastkugelgrößen zwischen 1,5 mm bis 8 mm, speziell für die jeweilige Anwendung gefertigt werden. Dieses Angebot unterstützt die steigende Nachfrage nach hochleistungsfähigen und extrem schnellen Scanning-Anwendungen und bietet gleichzeitig eine marktführende Produktverfügbarkeit und Preisgestaltung.
Kevin Gani, Director und General Manager Taster und Spannmittel bei Renishaw, erläutert: „Bei den meisten Messanwendungen ist die Wahl des richtigen Tasters entscheidend. Der verwendete Taster hat Einfluss auf die Zugänglichkeit der Werkstückmerkmale, die Messzeiten und Leistungsfähigkeit des Messtasters. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Tastern für Messanwendungen ist Renishaw stolz darauf, mit der Einführung seiner neuen Reihe der OPTiMUM Diamant-Taster dem wachsenden Bedarf seiner Kunden weltweit gerecht zu werden.“
Renishaw bietet ein umfassendes Sortiment an Tastern und unsere Kundenprodukt-Serviceabteilung kann Taster speziell für schwierige Prüfanforderungen des Kunden entwickeln.
Weitere Informationen zur Tastern der OPTiMUM Diamant-Reihe erhalten Sie auf der EMO 2019 oder unter www.renishaw.de/styli
Downloads
Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.