Hochpräzise Tasterlösungen — kompatibel mit Messtastersystemen von Renishaw und anderen Herstellern

Renishaw – Erste Schritte

Wählen Sie den richtigen Taster für Ihre Anwendung und profitieren Sie von hervorragender Messleistung!

Jetzt kaufen

Führender Anbieter von Präzisionstastern für die Messtechnik

Renishaw ist für seine Kompetenz im Bereich der Präzisionstechnik bekannt. Wir liefern stets hochwertige Taster, die eine hervorragende Leistung in allen Renishaw-eigenen Messtastersystemen gewährleisten. Diese Taster liefern auch bei der Verwendung mit Messtastersystemen anderer führender Hersteller hervorragende Ergebnisse.

Unsere Taster sind darauf ausgelegt, den steigenden Anforderungen moderner Messumgebungen gerecht zu werden. Sie bieten nahtlose Kompatibilität, zuverlässige Genauigkeit und lange Lebensdauer für eine Vielzahl von Einsatzbereichen.

Viele KMG-Betreiber haben Probleme mit Tastern, die sich nur schwer in Messtaster-Plattformen gemischter Art integrieren lassen. Dies führt zu Systemausfällen und nicht stimmigen Messergebnissen. Renishaw löst dieses Problem mit kompatiblen Tastern, die sich mühelos in bestehende Konfigurationen integrieren lassen.

Anwender von Tastern minderer Qualität stoßen häufig auf Ungenauigkeiten, die zu Fehlern führen oder bei hohen Geschwindigkeiten oder dynamischen Scanbedingungen versagen. Um dem entgegenzuwirken, ist jeder Renishaw-Taster speziell auf die Minimierung von Messfehlern ausgelegt. Dadurch ist ein konstanter, zuverlässiger Kontakt zum Werkstück gewährleistet.

Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Tastersortiment auf unserer Webseite Präzisionstaster für die Messtechnik.

Unsere Tastelemente aus Materialien wie Rubin, OPTiMUM™ Diamant, Siliziumnitrid und Zirkonoxid bieten unübertroffene Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit. Jeder dieser langlebigen Tastkugelwerkstoffe trägt dazu bei, wiederholte Ersatzbeschaffungen und kostspielige Unterbrechungen zu reduzieren.

Wir sind hier, um Sie bei der Auswahl des richtigen Tasters für Ihr spezielles Messtastersystem zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie Taster von Renishaw oder die anderer Hersteller wie ZEISS, BLUM oder FARO® verwenden – wir bieten hochwertige Taster. Dadurch ist die nahtlose Integration in Plattformen aller Art sichergestellt.

OPTiMUM Diamant-Taster beim Scannen eines Blisk-Flugzeugteils

Warum sind speziell angefertigte Taster für Präzisions-Messtastersysteme unverzichtbar?

Taster sind das einzige Element des Messtastersystems, das Kontakt mit dem Werkstück hat. Ihre Bauweise wirkt sich direkt auf die Genauigkeit, Wiederholpräzision und Gesamtleistung von Messsystemen wie beispielsweise KMGs, Werkzeugmaschinen und Scanning-Messtastern aus.

Wie werden Taster in Messtastersysteme integriert?

Taster müssen nahtlos in Messtastersysteme, einschließlich dynamische Messköpfe und Scanning-Sensoren, integriert werden können. Häufig werden Adapterplatten, Verlängerungen und Schwenkgelenke eingesetzt, um sicherzustellen, dass der Taster alle Merkmale erreichen und genau messen kann, ohne die Steifigkeit zu beeinträchtigen. Wir entwickeln Taster für spezifische Messtaster, um die Messleistung zu maximieren.

Welche Taster sind für das REVO® 5-Achsen-System zum Scannen und Messen mit Multisensor-Funktion von Renishaw zu empfehlen?

Diese Taster sind so konzipiert, dass sie die dynamischen Fähigkeiten des REVO Messsystems ergänzen und sicherstellen, dass sein volles Potenzial in anspruchsvollen Umgebungen ausgeschöpft wird. Das REVO System – insbesondere die RSP2 und RSP3 Module – erfordert Taster, die speziell getestet und zugelassen sind, um eine hohe Scangenauigkeit zu gewährleisten.

RSP2 (2D Scanning)

  • Verwendet nur zugelassene M2-Taster.
  • Zur Sicherung der Kompatibilität müssen die Taster in der UCC-Steuerung aufgeführt sein.
  • Entwickelt für „Tip-Sensing“ und Hochgeschwindigkeits-Scananwendungen, erfordert eine strenge Kontrolle von Masse und Steifigkeit.

RSP3 (3D-Scanning)

  • Verwendet M3-Gewinde, häufig werden jedoch Taster mit M2-Gewinde über Adapter eingesetzt.
  • Vielseitiger als der RSP2, profitiert jedoch von Tastern, die für Scanleistung optimiert sind.
RSP2 beim Scannen eines Motorblocks mit einem halbkugelförmigen Taster
REVO beim Scannen eines Werkstücks an einem AGILITY KMG
RSP2 beim Scannen eines Motorblock mit einem Rubintaster

Taster für den OPS60 Scanning-Messtaster

OSP60-spezifische Taster sind in zwei Versionen erhältlich: der „OSP60 Standard“ eignet sich für die Mehrzahl der Anwendungen und „OSP60 kalibriert“ (UKAS zertifiziert) für besonders anspruchsvolle Anwendungen.

OSP60 Taster kaufen

OSP60 beim Scannen eines Motorblocks mit einem Rubintaster
OSP60 beim Scannen eines Blisks mit einem Rubintaster

Wie werden ZEISS-Messtastersysteme von Renishaw unterstützt?

Renishaw bietet ein umfassendes Sortiment hochpräziser Taster, Adapter und Zubehör für Messköpfe von ZEISS. Wir bieten KMG-Anwendern die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die sie von unseren Messlösungen erwarten.

Unsere Produkte sind mit den analogen Messtastern von ZEISS kompatibel und erfüllen damit auch anspruchsvolle Prüfanforderungen. Neben unserer großen Auswahl an Tastern bieten wir auch ein umfassendes Zubehörsortiment an. Dazu zählen Halterungen, Verlängerungen, Schwenkgelenke, Würfel, Adapter und Spezialwerkzeug, die Anwender bei der Optimierung ihrer Messkonfigurationen unterstützen.

Dieses Angebot umfasst auch Taster und Adapterplatten für die VAST XXT Scanning Sensoren von ZEISS. TL1, TL2 und TL3 Adapterplatten sind neben einer Auswahl an M3 Tastern, die speziell für diese Konfigurationen entwickelt wurden, erhältlich.

Beide Versionen umfassen verschiedene Designelemente, die eine verbesserte Messleistung für Scanning-Anwendungen auf Werkzeugmaschinen bieten.

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot in unserem Online-Shop.

ZEISS-kompatible Taster

ZEISS Taster beim Wechsel in einem Sensor Wechselmagazin
MTVAST Wechselteller für ZEISS Messtaster
ZEISS Tasterkonfigurationen beim Einmessen

Renishaw Taster für FARO® Messarme

Renishaw bietet eine Auswahl an Präzisionstastern, die speziell zur Verwendung mit FARO Messarmen entwickelt wurden. Dies bietet Anwendern portabler Messgeräte die Robustheit und Genauigkeit, die für anspruchsvolle Prüfaufgaben erforderlich sind.

Diese Taster sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Sie werden mit Zirkonoxid-Tastkugeln der Güteklasse 5 hergestellt, einem besonders festen Keramikmaterial mit einer Härte und einem Verschleißverhalten, das dem von Rubin nahekommt. Dank seiner Langlebigkeit eignet es sich ideal für anspruchsvolle Scananwendungen, insbesondere für das Scannen von Gusseisenkomponenten.

Jede Kugel ist sicher an einem hochfesten Hartmetallschaft mittels Klebeverbindung befestigt. Unsere spezielle Bauweise gewährleistet eine extrem steife und zuverlässige Verbindung.

Die Taster sind sowohl mit 1¼ 20 UN und M6 Gewinde erhältlich. Außerdem gibt es eine Auswahl an Zubehör wie Verlängerungskomponenten, Schrauben und Adapter. Zusätzlich sind Spannmittel und Aufspanntische für Messanwendungen erhältlich. Diese bieten alles, was zur Optimierung von FARO-basierten Messkonfigurationen erforderlich ist.

Erhältlich in unseren Online-Shop

Taster für FARO Messarme kaufen

FARO Taster-Kit von Renishaw
FARO Tasterkonfiguration
Drei FARO Taster zur Darstellung von Renishaws Sortiment an FARO Tastern

Wie unterstützt Renishaw berührende Messtastersysteme von BLUM?

Unsere BLUM-kompatiblen Taster werden nach höchsten Standards hergestellt. Sie bieten Anwendern von BLUM-Werkzeugmaschinensystemen eine herausragende Leistung.

Dank ihrer robusten Keramikschäfte und Rubinkugeln bieten sie eine leichte, stabile Konstruktion, Verschleißfestigkeit und Kollisionsschutz. Diese Taster wurden für Spindelmesstaster, einschließlich den TC50, TC51, TC60, TC61, und TC62, entwickelt.

Jeder Taster liefert konstante und zuverlässige Messergebnisse. Sie ermöglichen einen direkten, ungehinderten Kontakt zum Werkstück. Dadurch eignen sie sich besonders für präzise Merkmalprüfungen in anspruchsvollen Umgebungen.

BLUM-kompatible Taster

Renishaw Taster an einem berührenden BLUM Messtaster beim Scannen eines Werkstücks
Bild zur Darstellung von Renishaw BLUM Tastern
Renishaw Taster an einem berührenden BLUM Messtaster beim Scannen eines Metallwerkstücks

Unterstützung durch Kompetenz und Kundendienst

Unser globales Netzwerk an erfahrenen Anwendungstechnikern bietet umfassenden technischen Support und stellt sicher, dass die Kunden den richtigen Taster für ihre Scananwendungen einsetzen. Aus diesem Grund spielen Material- und Designprüfungen eine zentrale Rolle in unserem Entwicklungsprozess. Wir verkaufen nicht einfach nur Taster; wir gestalten Lösungen.

Weiterlesen

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.