Liste kompatibler Produkte
Hardware
GoProbe-Zyklen werden von den folgenden berührend schaltenden Messtastern unterstützt1.
Werkstückmesstaster | Werkzeugmesstaster |
OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60/OMP60M OMP400 OMP600 RMP40/RMP40M RMP400 RMP60/RMP60M RMP600 Primo Werkstückmesstaster | OTS RTS TS27R TS34 Primo 3D Werkzeugmesstaster LTS |
1Die Messtaster-auf-Messtaster-Kalibrierung wird nur bei PRIMO-Systemausrüstung unterstützt.
Software
GoProbe-Zyklen sind in den folgenden Softwarepaketen enthalten:
Steuerungen
GoProbe-Zyklen werden auf folgenden Steuerungen unterstützt:
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, Mazak-Bearbeitungszentren, Okuma-Bearbeitungszentren und Siemens.
| Steuerungstyp | Inspection Plus | Berührende Werkzeugmessung | GoProbe für Primo |
| Brother-Bearbeitungszentren | A-4012-1028 Empfohlene Version2: 0H | A-4012-1007 Mindestversion: 0 K | Nicht zutreffend |
| Fanuc/Meldas-Bearbeitungszentren | A-4012-0516 Empfohlene Version2: AE | A-4012-0584 Mindestversion: AF | A-4012-1320 |
| Makino-Bearbeitungszentren | A-4012-1611 Mindestversion: 0C | A-4012-1580 Mindestversion: 0B | Nicht zutreffend |
| Mazak Bearbeitungszentren | A-4013-0112 Mindestversion: 0T | A-4013-0133 Mindestversion: 0Y | Nicht zutreffend |
| Mazak Integrex | A-4013-0106 Mindestversion: 0H | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Okuma-Bearbeitungszentren | A-4016-1035 Mindestversion: 0 W | A-4016-1039 Mindestversion: 0U | Nicht zutreffend |
| Siemens-Bearbeitungszentren | A-4014-0356 Empfohlene Version2:0L | A-4014-0396 Mindestversion: 0M | A-4014-0682 |
2Die empfohlene Version bietet Unterstützung für alle Zyklen.