Skip navigation

White Papers – berührungslose Messsysteme

Lesen Sie die aktuellsten Fachbeiträge zu den berührungslosen Messsystemen von Renishaw, um fundierten Einblick in ihre wegweisende Konstruktion, Leistungsfähigkeit und Anwendungen zu erhalten.

Einführung zu Messsystemen mit mehreren Freiheitsgraden

Dieser Fachbeitrag stellt Messsysteme mit mehreren Freiheitsgraden vor und erläutert, wie sich mit einer einzigen Maßverkörperung mehrere lineare und rotatorische Freiheitsgrade messen lassen, darunter X, Y und Gierwinkel (Rz). Er vergleicht reine XY-Skalenarchitekturen mit Herringbone-/Chevron-Skalen (diagonal) und zeigt Unterschiede bei der Signalextraktion, der Sensoranordnung, dem thermischen Verhalten und der Systemintegration auf.

Maßverkörperung für Konfigurationen mit mehreren Freiheitsgraden

Durch abgestimmte Massedämpfer erzielen FORTiS™ Messsysteme eine erstklassige Vibrationsbeständigkeit

Werkzeugmaschinen erzeugen erhebliche Vibrationen während des Betriebs, welche die Messgenauigkeit von gekapselten Positionsmesssystemen, die auf diesen Maschinen installiert sind, beeinträchtigen können. In unserem Fachbeitrag erfahren Sie, warum FORTiS Messsysteme eine gute Positionsstabilität und einen zuverlässigen Betrieb ermöglichen, während sie gleichzeitig breit schwankenden Schwingungsamplituden ausgesetzt sind.

Vibrationen an FORTiS™ Messsystemen in geschlossener Bauweise

Die Genauigkeit von Winkelmesssystemen

Winkelmesssysteme werden in einer Vielzahl von Maschinen und Geräten eingesetzt. Ein Winkelmesssystem besteht aus einem Abtastkopf für die Positionsmessung und einer arotativen Maßverkörperung mit einer Teilungsperiode entweder am Außendurchmesser eines Rings oder auf der Fläche einer Scheibe. Dieser Fachbeitrag beschreibt welche Faktoren vor allem die Leistung von Winkelmesssystem beeinflussen, um Konstrukteuren bei der Bestimmung des bestgeeigneten Messsystems für ihre Anwendung zu helfen.

Draufsicht auf ATOM Abtastkopf auf verschiedenen RCDM Rasterscheiben

Installation von Maßverkörperungen für ein optimales thermisches Verhalten

Dieser Fachbeitrag behandelt das thermische Verhalten der Wegmesssysteme von Renishaw. Dazu gehören auch Möglichkeiten, wie thermisch induzierte Spannungen („Wärmespannungen“) berechnet und kompensiert werden können. Außerdem wird erklärt, wie sich der Ausdehnungsunterschied zwischen Maßverkörperung und Installationsuntergrund der Maschine auf die Gesamtleistung eines Messsystems auswirken kann.

Abtastköpfe für TONiC, VIONiC, QUANTiC Messsysteme auf RKL Maßbändern in einem Kreuzmuster

Sicherheit geht vor – die Algorithmen zur Positionsbestimmung und Überprüfung des optischen RESOLUTE™ Absolut-Messsystems

Neben ihrer hervorragenden Messgenauigkeit im Normalbetrieb sind RESOLUTE Messsysteme speziell dafür ausgelegt, auch bei Störungen oder abnormalem Betrieb zuverlässige Positionswerte auszugeben. Dieses White Paper gibt einen Überblick über die Funktionsweise des RESOLUTE Absolut-Messsystems und beschreibt detailliert die Sicherheitsaspekte der Algorithmen zur Positionsbestimmung und -überprüfung.

RESOLUTE Absolut-Messsystem auf weißem Sockel

Unsere optischen Messsysteme sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, einschließlich inkrementeller oder absoluter Systeme, und können für die Weg-, Winkel- und Teilkreismessung eingesetzt werden.

 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.