Skip navigation

QuickViewXL™ Echtzeit-Messinstrument für XL-80

Die einfache, grafische Benutzeroberfläche ermöglicht ein flexibles Arbeiten und es müssen keine Messpunkte für die Messung festgelegt werden – einfach ausrichten und messen.

QuickViewXL™ ist das ideale Werkzeug für den Bereich Forschung und Entwicklung. Die Software ermöglicht die schnelle und einfache Untersuchung von Bewegungsvorgängen wie Gleichförmigkeit, Beschleunigungsverhalten, Einregelverhalten bis zur Sollposition oder Resonanz- und Dämpfungsverhalten.

Funktionalität und Anwendungen von QuickViewXL™

  • Echtzeitdarstellung der Messdaten in der Oszilloskop-Darstellung
  • Datenaufnahme mit bis zu 50 kHz
  • Drei Modi zur Datenaufnahme (kontinuierliche Messung, Einzeltrigger, Mehrfachtrigger)
  • Im Triggermodus ist das Ein- und Auszoomen an einer gewünschten Position der momentanen Datenanzeige möglich.
  • Die aufgezeichneten Daten können im CSV Format problemlos zur weiteren Bearbeitung in gängige Anwendungen wie MathCAD, Mathmatica oder Excel geladen werden.
  • Dynamisches Verhalten wie Resonanzfrequenz, Dämpfungswerte und zugehörige Muster struktureller Deformationen können festgestellt werden.
  • Optionen für Positions-, Kippwinkel- und Geradheitsmessungen
  • Wahlweise Display-Anzeige von Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung
  • Manuelle Skalierungs- und Zoom-Funktionen, um die interessanten Bereiche innerhalb eines Datensatzes genauer betrachten zu können.
  • Unter Verwendung eines RSU10 USB Interface sind Messdaten mit LaserXL und QuickViewXL Softwarepaketen kompatibel. Das ist die ideale Lösung für Anwender, die dynamische Echtzeit-Messdaten ansehen und analysieren müssen.

Die einfache Handhabung wird durch die Icon-gestützte Bedienung und die Oszilloskop-Darstellung der Messergebnisse gewährleistet. Eine separate Statusanzeige liefert alle wichtigen Laser- und Umgebungsdaten auf einen Blick. Es ist kein Umschalten zwischen den verschiedenen Anzeigemodulen erforderlich, alle Daten sind ständig sichtbar.

Seit langem schon verlassen sich Elektronik-Spezialisten auf das Oszilloskop, um schnell veränderliche Vorgänge in Spannung oder Strom zu erfassen. Mit der neuen QuickViewXL™ Software von Renishaw werden nun auch Maschinenbauer in die Lage versetzt, Abweichungen von Positions-, Winkel- oder Geradheitsdaten mittels Display-Anzeige von Schwingungen, Geschwindigkeiten bzw. Beschleunigungen zu untersuchen.

Normalerweise wird für die Erkennung solcher Daten eine Spezialausrüstung benötigt. Dies erweitert die Leistungsfähigkeit des XL-80 Lasersystems deutlich und macht es zu einem unentbehrlichen Werkzeug zur Überwachung des Maschinenzustands.

QuickViewXL™ wird überall dort eingesetzt, wo genaue, flexible Überprüfungen und Messungen benötigt werden. QuickViewXL™ ist das ideale Instrument für Werkzeugmaschinenentwickler, Hersteller von Antriebssystemen, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder wissenschaftliche Institute, die detaillierte Analysen an Bewegungssystemen unternehmen; für alle Anwender mit dem Bedarf für dynamische Untersuchungen und Messungen. Beispiele hierzu sind Regleroptimierung und andere "was wäre wenn" Untersuchungen.

 
loading