RMP24-micro: der weltweit kleinste kabellose Messtaster für Werkzeugmaschinen
Verbessern Sie die Genauigkeit und Effizienz Ihres Bearbeitungsprozesses mit dem weltweit kleinsten Messtaster für Werkzeugmaschinen. Erfahren Sie mehr über unseren Miniaturmesstaster für Werkzeugmaschinen für die automatisierte Werkstückeinrichtung und -prüfung auf kompakten Bearbeitungszentren.
Präzise Prozesskontrolle für die kleinsten Werkzeugmaschinen
Der RMP24-micro ist nun erhältlich.
Der RMP24-micro ist mit seinem Durchmesser von nur 24 mm und seiner Länge von 31,4 mm der kleinste kabellose Messtaster für Werkzeugmaschinen der Welt.
Der RMP24-micro nutzt unsere kinematische Technologie, die sich seit über fünf Jahrzehnten bewährt hat, für eine schnelle, genaue und zuverlässige Werkstückeinrichtung und -prüfung.
Er wurde für Mikropräzisionsanwendungen entwickelt, wie sie typischerweise in der Medizin-, Dental-, Elektronik-, Schmuck- und Uhrenindustrie zu finden sind. Der RMP24-micro ist die ideale Messlösung für Maschinen mit kleinen Arbeitsbereichen, die hochwertige Bauteile mit empfindlichen Oberflächen bearbeiten.
Seine Größe beeinträchtigt in keiner Weise seine Leistung:
- Marktführende Messleistung – mit einer beispiellosen Wiederholgenauigkeit von 0,35µm 2σ für seine Größenklasse.
- Extrem niedrige Antastkräfte – mit einer Antastkraft von nur 0,08 N in XY werden weiche Bauteile präzise gemessen und gleichzeitig vor Beschädigung geschützt.
- QE-Baureihe mit Funkübertragung– nutzt unser modernstes Funkübertragungsprotokoll für maximale Energieeffizienz.
- Die patentierte Signalübertragung mittels Frequenzsprungtechnik (FHSS)– bietet eine unübertroffene Störfestigkeit.
Der RMP24-micro von Renishaw spielt eine zentrale Rolle bei der Funktionalität unserer Micro5 Maschine und trägt zum Erfolg des Bearbeitungsprozesses unserer Kunden bei. Dank seiner winzigen Batterien und kompakten Größe passt er problemlos in das Werkzeugmagazin des Micro5. Er bietet eine hervorragende Alternative zu unseren bisherigen Methoden der Werkstückprüfung und -einrichtung.
CHIRON Group SE (Deutschland)

Die ultimative Messlösung für kompakte Maschinen
RMP24-micro ermöglicht eine effiziente und nachhaltige Fertigung, da Hersteller Fehler bereits vorhersehen, identifizieren und korrigieren können, bevor sie eintreten.
Erst nach seiner Einführung konnten extrem kompakte Werkzeugmaschinen und Mikrobearbeitungszentren von den Vorteilen profitieren, die bereits für größere Maschinen durch unser Angebot an hochgenaue Messtaster für Werkzeugmaschinen bereitgestellt wurden.
Der RMP24-micro hilft Anwendern dieser Maschinentypen dabei, Ausschuss zu eliminieren, Geld zu sparen und die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt zu minimieren.
Optimiertes Funkübertragungsprotokoll
Die QE-Baureihe ist unsere neue Generation der Funkübertragungssysteme. Das von Systemen der QE-Baureihe verwendete Funktübertragungsprotokoll legt den Grundstein für die Zukunftstechnologien von Renishaw.
Der RMP24-micro ist unser neuester Messtaster der QE-Baureihe. Er kommuniziert mit dem extrem kompakten RMI-QE Funkinterface, das über 60% kleiner als das Vorgängermodell ist. Sowohl das RMP24-micro als auch das RMI-QE verwenden ein effizientes Funkprotokoll, das eine optimale Batterielebensdauer gewährleistet und die Anzahl der über die Lebensdauer des Produkts benötigten Batterien minimiert.
- Robuste und zuverlässige Kommunikation mit dem RMI-QE, selbst in stark frequentierten Maschinenhallen.
- Weltweit anerkannter Wellenbereich von 2,4 GHz – entspricht den Funkvorschriften in allen wichtigen Märkten
- Funkübertragung mit FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) Technologie vermeidet Interferenzen und Funklöcher

Nächste Schritte
Wenn Sie mehr erfahren möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.
Kontaktieren Sie unsDownloads
Benötigen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.