Skip navigation

SCR200 und SCR200-R

Wechselmagazine für TP200 Tastermodule.

Mit dem SCR200 Wechselmagazin können bis zu sechs TP200 Tastermodule schnell und automatisch gewechselt werden. Das SCR200 wird von dem separaten Messtaster-Interface PI 200-3 gesteuert und verfügt über einen Kollisionsschutz, um Schäden beim Überfahren der Wechselposition zu verhindern.

Das SCR200 Wechselmagazin ist als LF- und SF-Kit lieferbar, wobei beide Kits ein SCR200 Wechselmagazin sowie drei Tastermodule der entsprechenden Kraft enthalten.

Zur Optimierung der Installation bei verschiedensten Anwendungen sind zwei Optionen erhältlich: das SCR200 Wechselmagazin mit integrierter Säule und das neue SCR200-R für die Schienenmontage.
SCR200
SCR200-R
SCR200 Spezifikationen

Höhe

190 mm

Breite

245 mm

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.