Taster-Einstellwerkzeug für eine genaue Einstellung der Winkel A und B

Das SST250 ist ein schnelles, genaues Werkzeug zur Einstellung des Tasterwinkels an Koordinatenmessgeräten und Equator™ Prüfgeräten. Zur einfachen Einstellung der Winkel A und B, Reduzierung von Stillstandszeiten und Erzielung konstanter Messergebnisse.

Online kaufen

Der SST250 ist in unserem Online-Shop erhältlich, zusammen mit unserem umfassenden Sortiment an Präzisionstastern.

Online kaufen

Dieses spezielle Einstellwerkzeug, das für Koordinatenmessgeräte und Equator™ Prüfgeräte entwickelt wurde, sorgt für eine schnelle und wiederholgenaue Einstellung der Tasterwinkel. Er ermöglicht die präzise Ausrichtung der Winkel A und B und trägt dazu bei, Maschinenstillstandszeiten zu reduzieren, die Konsistenz der Messergebnisse zu verbessern und Bediener zu unterstützen.

Mit diesem Taster-Einstellwerkzeug können Anwender die Winkel A und B präzise und konstant einstellen, wobei die Ausrichtung normalerweise auf etwa ein Grad genau erfolgt. Es bietet einen schrittweisen, leicht verständlichen Prozess, der für Schwenkgelenke und Sterntaster gleichermaßen geeignet ist und ermöglicht den Teams über mehrere Bediener und Schichten hinweg eine dauerhaft zuverlässige Messleistung.

Das Werkzeug eignet sich insbesondere für Einsatzbereiche, bei denen schnelle Wechsel, eine gleichbleibende Messgenauigkeit und klare optische Winkelreferenzen von Bedeutung sind.

Welche Vorteile bietet das SST250?

Schnellere Einstellung, weniger Stillstandszeiten

Beschleunigte Messtasterwechsel und weniger Unterbrechungen bei Koordinatenmessgeräten und Equator™ Prüfgeräten. Bediener können die Tasterwinkel sehr einfach einstellen, ohne auf komplexere oder zeitaufwändigere maschinenbasierte Einrichtverfahren zurückgreifen zu müssen.

Genaue, wiederholbare Ergebnisse

Dank eindeutiger Winkelreferenzen und einer stabilen mechanischen Konstruktion lassen sich wiederholbare Tasterwinkeleinstellungen erzielen – dies verbessert die Prozesskonsistenz und verringert das Risiko von ausrichtungsbedingten Messfehlern.

Einfach zu bedienen

Der Arbeitsablauf unterstützt die Messtechniker, minimiert das Fehlerrisiko und gewährleistet schichtübergreifend konstante Ergebnisse.

Unterstützt eine Vielzahl an Tastern

Kompatibel mit gängigen Halterungen und Tasterkonfigurationen von Renishaw, einschließlich Gelenkstücken sowie 4- und 5-Wege Sternkonfigurationen, die bei Messungen mit mehreren Tastelementen zum Einsatz kommen.

Kompakte Bauform

Das für die Aufnahme von Tastern mit einer Länge von bis zu 233 mm (der Abstand zwischen kinematischer Lagerung und Taster-Interface) konzipierte System bietet einen vielseitigen Arbeitsbereich und ist gleichzeitig kompakt und bedienerfreundlich.

Finden Sie den richtigen Taster für Ihren Einsatzbereich auf unserer Webseite Präzisionstaster für die Messtechnik.

Anleitungsvideos

Weiterlesen

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten