Skip navigation

QC20 Kreisformmessgerät – Zubehör für Werkzeugmaschinenanwendungen

Entdecken Sie unsere vielseitige Auswahl an Zubehör für das QC20 Kreisformmessgerät zur Überprüfung von Werkzeugmaschinen. Es wurde entwickelt, um mehr Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten und Kreisformmessungen an Installationen jeder Art zu ermöglichen.

Erweitern Sie die Flexibilität des QC20 Kreisformmessgeräts

Jedes Zubehörteil wurde entwickelt, um die Funktionalität des QC20 Kreisformmessgeräts zu erweitern, passend für Ihre individuelle Installation. Von Drehmaschinenadaptern bis hin zum Zubehör-Kit für kleine Kreise – mit unserem Sortiment können Anwender voll und ganz von den Vorteilen des QC20 Kreisformmessgeräts an praktisch jeder Maschine profitieren.

Sehen Sie sich unser Sortiment an

Entdecken Sie unsere Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Kreisformmessgeräte in unserem Online-Shop für Bestellungen rund um die Uhr

Online-Shop

360° Drehmaschinen-Adapter

Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer Drehmaschine. Finden Sie schnell und einfach spezifische Abweichungen unter Verwendung dieses idealen Zubehörteils zur Verlängerung des QC20 Kreisformmessgeräts.

Im Kit enthalten:

  • Drehmaschinenadapter-Arm
  • Spindelhalter
  • Kugeladapter (mit magnetischer Zentrieraufnahme)
  • Magnetische Zentrieraufnahme
  • Transportkoffer

Maschinenvoraussetzungen

X-Achsen Abstand:

≥ 220 mm von der Mittellinie

Y-Achsen Abstand:

≥ 330 mm vom Spannfutter

Spindeldurchmesser:

Ø 25 mm (andere benötigen einen zusätzlichen Magnetfuß)

Werkzeughalter:

20 mm oder 25 mm Schaftaufnahmen

CNC Steuerung:

Kreisinterpolation in der ZX-Ebene

Auf Drehmaschinen mit kleinen Verfahrwegen besteht die Möglichkeit einen 50 mm Radius durch Einsatz des Zubehör-Kits für kleine Kreise zu realisieren. Es muss sichergestellt werden, dass in dieser Konfiguration vor Testdurchführung genügend Abstand zum Kreisformmessgerät besteht.

QC20 mit Drehmaschinenadapter

VTL-Adapter

Gewährleistet eine einfache Diagnose und Zugänglichkeit bei vertikalen Drehmaschinen, Laserschneidmaschinen und Bestückungsautomaten.

Der VTL-Adapter ermöglicht bei Prüfungen in der ZX-Ebene einen Rückzug der magnetischen Drehpunktschale nach dem Zentrieren, damit die Achse ohne Verlust der Mittenposition an die Startposition bewegt werden kann.

Im Lieferumfang des VTL-Adapters ist enthalten:

  • VTL-Adapter
  • Zentrieraufnahme

Zubehör-Kit für kleine Kreise

Dieses kleine Zubehör-Kit für kleine Kreise ermöglicht die QC20 Kreisformmessung mit einem 50 mm Radius (die Mindest-Standardlänge beträgt 100 mm). Diese Option erlaubt eine verbesserte Analyse von Systemen mit Servosteuerung auf den meisten Maschinentypen.

Im Kit enthalten:

  • QC20 Adapter für kleine Kreise
  • Kalibriereinheit (50 mm)

Spindel-Zentriervorrichtung für Kreisformmessgerät

Spindel-Zentriervorrichtung für Kreisformmessgerät

Die Spindel-Zentriervorrichtung für das Kreisformmessgerät wurde entwickelt, um die Prüfbedingungen für das QC20 Kreisformmessgerät zur Erfüllung der ISO 10791-6 zu vereinfachen.

Diese Vorrichtung ist hilfreich, um die Spitze der Werkzeugschale zur Spindelmitte auszurichten, was entscheidend für diesen Test ist.

Das QC20 Kreisformmessgerät für die Prüfung von Werkzeugmaschinen ist besonders anerkannt in der Industrie und führend in der Werkzeugmaschinen-Diagnose.Mehr erfahren

Nicht das gefunden, was Sie brauchen?

Nutzen Sie unseren Online-Shop rund um die Uhr für die Bestellung von Ersatzteilen für Kreisformmessgeräte und profitieren Sie von einer schnellen Lieferung.

Online-Shop

Zusätzliche Ressourcen

 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.