Omitir navegación

Encóder óptico incremental serie ATOM™

Los encóderes incrementales ópticos de la serie ATOM proporcionan medición de posición a alta velocidad, metrología superior y facilidad de configuración, con un diseño de cabeza lectora en miniatura perfecto para aplicaciones con espacio reducido. Puede generar resultados digitales en una amplia gama de interfaces de interpolador a alta velocidad.

Miniaturización sin alteraciones

La serie ATOM es el sistema de encóder incremental óptico sin contacto en miniatura de Renishaw para aplicaciones lineales y rotatorias. Su innovador diseño combina exclusivamente la miniaturización con inmunidad a la suciedad, estabilidad de señal y fiabilidad sin precedentes. Supone un considerable avance de rendimiento y fiabilidad de los encóderes en miniatura. ATOM es también el encóder más rápido de su categoría, con velocidades máximas de hasta 20 m/s.

Los sistemas ATOM llevan integrados LED de indicación de señal que facilitan su instalación. Son compatibles con la herramienta ADTpro-100 Diagnostic Tool de Renishaw.

Tiene a su disposición una extensa gama de interfaces de interpolador de alta velocidad, que incluye la interfaz Ri, la interfaz de alto rendimiento Ti y la interfaz compacta ACi estilo PCB, que ofrece salida digital con resoluciones de solo 1 nm.

La cabeza lectora ATOM también está disponible como modelo de circuito impreso flexible (FPC), que reduce el tamaño del paquete con altura Z reducida.

Descargas: fichas y documentación técnica

Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie ATOM, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.

Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos ATOM

¿Qué tipo de movimiento necesita medir?

Lineal

Tipo de reglaNombre de la reglaPrecisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Cinta de acero inoxidable

Regla lineal RTLF

RTLF

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (alta precisión): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CHasta 10 m (>10 m bajo pedido)

Regla recta de cristal

Regla lineal RCLC

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CHasta 130 mm

Regla de acero inoxidable estrecha

Regla lineal RKLC

RKLF-S

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (alta precisión): ±5 µm/m

40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm

Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones

Hasta 10 m (>10 m bajo pedido)

Arco parcial

Tipo de reglaNombre de la reglaPrecisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha

Regla de arco parcial RKLC

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 10 m (>10 m bajo pedido)

Rotatorio

Tipo de reglaNombre de la regla

Precisión de graduación

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Diámetro externo del disco

Disco de cristal

Disco de cristal RCDM

RCDM

±0,5 µm (ø de disco hasta 100 mm)

±0,7 µm (ø de disco de más de 100 mm)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

Desde 17 hasta 108 mm

Principales ventajas

Imagen de miniaturización

Analógico en miniatura

Encóder analógico en miniatura con todas las funciones para aplicaciones con espacio limitado e interfaces de interpolador externas.

Imagen del circuito impreso flexible (FPC)

Variante de cabeza lectora FPC

El circuito impreso flexible (FPC) con altura Z reducida proporciona a los clientes la libertad de diseñar su propio cableado para facilitar el montaje.

Imagen de fiabilidad

Medición de posición fiable

Exclusivo diseño de ópticas de filtrado con una estabilidad de señal e inmunidad a la suciedad excelentes.

La serie ATOM cumple los principales requisitos de alto rendimiento, baja interferencia y bajo peso de un sistema de encóder en miniatura. La comparación directa con marcas competidoras ha demostrado sin lugar a dudas que ATOM es definitivamente el mejor de su categoría. Los plazos de entrega y el servicio postventa de Renishaw también han demostrado ser excelentes.

TPC Motion (Corea del Sur)

Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 opcional

ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool sobre un zócalo blanco

ADTpro-100 es una herramienta de diagnóstico de encóderes autónoma con una pantalla táctil a color integrada. Facilita la configuración del sistema y la planificación del mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad no programado. La herramienta ADTpro-100:

  • No necesita un ordenador o equipos adicionales para mostrar información exhaustiva del encóder en tiempo real.
  • El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View. ADT View se utiliza para actualizar el firmware ADTpro-100.
La herramienta ADTpro-100 es perfecta para la optimización y el diagnóstico del sistema, especialmente en instalaciones en las que no se ve el LED de la cabeza lectora. También puede conectarse en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.

Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.