Série de codeurs optiques incrémentaux ATOM™

La série de codeurs optiques incrémentaux ATOM offre une mesure de position à grande vitesse, de meilleures performances métrologiques et une configuration facile dans une tête de lecture miniature idéale pour les applications où l’espace est restreint. La sortie numérique est disponible à partir d’une gamme d’interfaces d’interpolation à grande vitesse.

Miniaturisation sans compromis

La série ATOM est le système optique miniature de codage linéaire et rotatif incrémental sans contact de Renishaw, adapté aux applications linéaires et rotatives. Sa conception novatrice allie la miniaturisation à des niveaux exceptionnels de stabilité des signaux, d’immunité à la saleté et de fiabilité. Elle représente un grand pas en avant en termes de performances et de fiabilité des codeurs miniatures. ATOM est également le codeur le plus rapide de sa catégorie, avec des vitesses maximales allant jusqu’à 20 m/s.

Les systèmes ATOM sont faciles à installer grâce à leur LED intégrée pour indiquer l’intégrité du signal. Ils sont compatibles avec l’outil de diagnostic ADTpro-100 de Renishaw.

Une gamme d’interfaces d’interpolation à grande vitesse est disponible, notamment l’interface Ti hautes performances, l’interface Ri et l’interface ACi compacte PCB, offrant une sortie numérique avec des résolutions jusqu’à 1 nm.

La tête de lecture ATOM est également disponible en version circuit imprimé flexible (FPC) qui permet de diminuer la taille globale du boîtier, grâce à une hauteur Z réduite.

Téléchargements : fiches et documents techniques

De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs ATOM, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.

Regardez notre présentation des codeurs incrémentaux ATOM

Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?

Linéaire

Type de règleNom de règlePrécision

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Longueur fournie

Règle acier inoxydable

Règle linéaire RTLF

RTLF

20 μm : ±5 µm/m

40 µm (haute précision) : ±5 µm/m
40 µm : ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CJusqu’à 10 m (> 10 m sur demande)

Règle en verre

Règle linéaire RCLC

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CJusqu’à 130 mm

Règle flexible mince en acier inoxydable

Règle linéaire RKLC

RKLF-S

20 μm : ±5 µm/m

40 µm (haute précision) : ±5 µm/m

40 μm : ±15 µm/m

20 µm/40 µm

S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité

Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande)

Arc partiel

Type de règleNom de règlePrécision

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Longueur fournie

Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable

Règles pour arcs partiels en RKLC

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande)

Rotatif

Type de règleNom de règle

Précision des graduations

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Diamètre externe du disque

Disque en verre

Disque RCDM

RCDM

±0,5 µm (disque jusqu’à ø 100 mm)

±0,7 µm (disque de plus de ø 100 mm)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

17 à 108 mm

Avantages principaux

Illustration de la miniaturisation

Analogique miniature

Codeur analogique miniature complet qui convient parfaitement aux applications où l’espace est restreint, avec interfaces d’interpolation externes.

Illustration d’un circuit imprimé flexible (FPC)

Version de tête de lecture FPC

Circuit imprimé flexible (FPC) avec hauteur Z réduite qui permet aux clients de concevoir leur propre câblage pour faciliter l’acheminement des câbles.

Illustration de la fiabilité

Mesure de position fiable

Conception unique des éléments optiques de filtrage avec excellente stabilité du signal et immunité à la saleté.

La série ATOM répond à toutes vos principales exigences pour un système de codage miniature léger à faible bruit et hautes performances. Une comparaison directe avec les marques concurrentes montre sans l’ombre d’un doute que la série ATOM est effectivement la meilleure de sa catégorie. Les délais de livraison et le S.A.V. de Renishaw se sont également révélés excellents.

TPC Motion (Corée du Sud)

Outil de diagnostic avancé en option ADTpro-100

Outil de diagnostic avancé ADTpro-100 sur socle blanc

L’ADTpro-100 est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, doté d’un écran tactile couleur intégré. Il facilite le réglage du système et l’entretien planifié afin de minimiser les temps d’arrêt machine imprévus. L’ADTpro-100 :

  • Ne nécessite aucun ordinateur ni équipement de réglage supplémentaire pour afficher des informations complètes en temps réel sur le codeur.
  • Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
  • S’interface avec le logiciel ADT View en option. ADT View peut être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
L’ADTpro-100 est idéal pour faciliter l’optimisation et le diagnostic du système, en particulier pour les installations où la LED de la tête de lecture n’est pas visible. Il peut être utilisé de façon autonome ou en ligne, connecté entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.

Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.