Codeurs optiques hermétiques FORTiS™ pour machines-outils

Renishaw propose une gamme complète de codeurs optiques hermétiques, également dénommés codeurs fermés. Découvrez comment notre technologie de mesure absolue, associée à une étanchéité complète et à une conception sans contact, peut améliorer la fabrication de précision dans les environnements difficiles tels que les machines-outils.

Codeurs de position pour les environnements les plus exigeants

Mettant en vedette la technologie éprouvée dans le secteur des codeurs absolus RESOLUTE™ de Renishaw dans une conception hermétique exceptionnellement robuste, les codeurs linéaires FORTiS permettent une mesure de haute performance dans les environnements les plus exigeants, offrant des avantages significatifs par rapport aux systèmes classiques :

  • Conception sans contact - pas d’usure mécanique et une plus grande longévité.
  • Hystérésis réduite - renvoi de données lisse et une amélioration des performances de dynamique.
  • Révolution dans la conception de la tête de lecture - amortisseurs à masse accordée pour une résistance supérieure aux vibrations jusqu’à 30 g.
  • Étanchéité inédite selon IP64 - résistance maximale à la contamination par des liquides et des solides.
  • LED de réglage brevetée - indicateur de puissance du signal LED intégré pour un réglage et une installation simple et rapide.
  • Réduction des fuites d’air - diminution considérable de la consommation d’air de purge.

Deux tailles de profilés extrudés sont disponibles pour répondre aux exigences d’espace : la largeur standard FORTiS-S™ (37 mm) et la largeur réduite FORTiS-N™ (18 mm). Les codeurs linéaires FORTiS sont également conçus pour remplacer directement les règles linéaires conventionnelles en verre. Ils offrent une compatibilité totale en termes d’ajustement, de forme et de fonction, ce qui permet une installation rapide et facile sur les configurations de machines existantes. Une variante à sécurité fonctionnelle (Functional Safety, FS) est disponible pour les deux tailles.

Regardez notre présentation des codeurs hermétique FORTiS

FORTiS-S de taille standard (37 mm)

Le codeur linéaire FORTiS-S est un codeur de taille standard, disponible avec des longueurs de mesure allant de 140 mm à 4240 mm. Il est installé directement sur une surface dans le corps du profilé.

Codeur FORTiS-S™ avec un côté effacé

FORTiS à largeur réduite (18 mm)

Le codeur FORTiS-N, avec des longueurs de mesure allant de 70 mm à 2040 mm, comporte un profilé de section transversale plus étroite et une tête de lecture plus compacte pour espaces restreints. Ce modèle peut être monté directement sur une surface usinée ou un rail de montage pour une plus grande rigidité.

Codeur FORTiS-N™ avec un côté effacé

Téléchargements : fiches et documents techniques

Pour plus d’informations sur les spécifications techniques des codeurs FORTiS, notre section dédiée aux téléchargements contient des fiches techniques et des guides d’installation.

Brochure sur les codeurs FORTiS

Découvrez la gamme de systèmes de codage hermétiques de Renishaw.

Pour trouver le codeur de position le mieux adapté à vos besoins, téléchargez la brochure suivante.

Téléchargez notre brochure dès aujourd’hui

Spécifications techniques

FonctionsCaractéristiques
Interfaces série
  • BiSS® C (unidirectionnelle) avec automates compatibles
  • BiSS Safety (unidirectionnelle)
  • FANUC (α et αi)
  • Mitsubishi (asservissements séries J4 et J5 et MDS-D2/DH2/DM2/DJ pour usage sur machines-outils).
  • Panasonic (séries d’asservissement A5 et A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 et Sigma-7)
Largeur de profilé extrudé

FORTiS-S : 37 mm

FORTiS-N : 18 mm

Longueurs de mesure :

FORTiS-S : 140 mm à 4240 mm

FORTiS-N : 70 mm à 2040 mm

Résolutions0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Vitesse maximale4 m/s
Degré de précision à 20 °CStandard : ±5 µm, Élevé : ±3 µm
Protection de l’environnementIP53 lorsqu’il est installé correctement, IP64 avec purge d’air
Autres versionsFunctional Safety (FS), certifiée conforme aux normes ISO 13849:2015 Pld,, CEI 61508:2010 SIL2, CEI 61800-5-2:2016 SIL2
Compatible avecOutil de diagnostic avancé ADTa-100

La série de codeurs FORTiS est compatible avec une large gamme d’automates standard, entre autres Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens et Yaskawa. Les codeurs linéaires FORTiS offrent des options de résolution compatibles et, dans de nombreux cas, une compatibilité « prête à l’emploi » des paramètres.

Renishaw propose une gamme de câbles de tête de lecture et de rallonges. Consultez la fiche technique sur les câbles et rallonges FORTiS pour plus d’informations.

Découvrez comment les codeurs FORTiS résolvent les défis réels de fabrication

Icône illustrant des vibrations Résolution des problèmes de vibrations mécaniques

La série de codeurs FORTIS de Renishaw utilise des amortisseurs à masse accordée pour améliorer considérablement la stabilité de position et la résistance aux vibrations, minimisant ainsi les erreurs de mesure et les arrêts d’urgence, même dans des conditions de vibrations importantes.

Icône illustrant une installation Une installation facile « réussie du premier coup »

Les codeurs linéaires FORTIS sont conçus pour une installation rapide, sans intervention technique, grâce à la technique d’installation ultra-rapide. La LED de configuration vérifie instantanément l’optimisation, et l’outil de diagnostic ADTa-100 en option fournit des données de diagnostic en temps réel pour une assistance supplémentaire.

Icône illustrant une purge d’air

Réduction des purges d’air jusqu’à 91 % sur les machines

Les codeurs absolus hermétiques FORTiS, équipés de joints à lèvre DuraSeal, permettent une purge d’air à bas débit, réduisant ainsi la consommation d’air comprimé et les émissions de CO2e jusqu’à 91 % par rapport aux alternatives.

Icône illustrant une dilatation thermique Atténuation de l’effet d’accumulation de chaleur dans les machines-outils

Les codeurs linéaires FORTiS permettent la création de boucles d’asservissement entièrement fermées, atténuant directement la dilatation thermique des vis à billes, maintenant une précision élevée des machines à CN même après un fonctionnement prolongé et surpassant les systèmes à boucle semi-fermée.

Comment garantissons-nous la fiabilité des codeurs ?

Codeur FORTiS recouvert de gouttelettes d’eau dans un environnement d’essai de protection contre la pénétration (IP)

L’expertise de Renishaw a conduit à la mise en place d’un programme rigoureux de tests des codeurs FORTiS afin de garantir leur fiabilité dans les environnements difficiles des machines-outils. Ce programme comprend, entre autres, des tests portant sur les points suivants :

  • Vibrations
  • Usure des joints
  • Protection contre la pénétration
  • Exploitation à long terme dans une chambre d’usinage
  • Brouillard salin
  • Résistance chimique
  • Chute et choc

Nous avons décidé d’utiliser le système FORTiS-N sur nos machines ProSys ADV+ car il répond à nos exigences élevées en matière de précision. De plus, la LED de configuration intégrée au codeur FORTiS est une fonctionnalité innovante qui apporte une réelle valeur ajoutée en termes de gain de temps lors de l’assemblage des machines.

Anderson Europe GmbH, Allemagne

Tablette tenue à deux mains et affichant le guide d’installation d’un codeur Renishaw

Téléchargez nos documents techniques pour découvrir les spécifications techniques de nos séries de codeurs optiques, leurs options et variantes. Nos certificats de conformité vous offrent une garantie supplémentaire de l’engagement de Renishaw en matière de qualité.

Documents techniques à télécharger

Vue latérale d’un codeur optique hermétique FORTiS™ à l’intérieur d’une machine-outil

Découvrez les secteurs qui utilisent des codeurs optiques et comment la technologie de codage et la grande expertise de Renishaw profitent aux fabricants du monde entier. Découvrez à travers des exemples concrets comment nos clients ont tiré profit des systèmes de codage Renishaw.

Avantages des codeurs pour le contrôle d’asservissement

Découvrez notre gamme de codeurs optiques, magnétiques et laser, ouverts et hermétiques, conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.