Bras de réglage d’outil pour machines à CN
Découvrez l’usinage de haute précision grâce à notre gamme de bras de réglage d’outil pour machines à CN. Conçus pour donner une nouvelle dimension au réglage d’outil, nos produits innovants établissent de nouvelles normes en matière d’efficacité et de précision.
Bras de réglage d’outil haute précision
Renishaw offre une gamme complète de bras de réglage d’outil, spécialement conçus pour les applications de tournage et de rectification. Ils servent de plateforme stable et reproductible pour permettre le réglage d’outils, la détection de bris d’outils et le contrôle de pièces avec une précision maximale.
Chaque produit de notre gamme répond à des défis spécifiques dans le procédé de fabrication. Qu’il s’agisse d’un bras de réglage d’outil manuel apportant davantage de flexibilité, d’un bras automatisé pour la production en grande série ou d’une solution sur mesure pour des applications uniques, nous avons le produit idéal pour améliorer vos opérations.
Facilitez le réglage d’outil sur les tours et les rectifieuses, avec plus de précision et de fiabilité que jamais. Explorez notre gamme et trouvez le bras de réglage d’outil qui convient à vos opérations de fabrication.
Trouvez le bras de réglage d’outil idéal pour vos opérations de fabrication
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Opération | Manuel | Manuel | Motorisé | Motorisé | Motorisé |
Réglage d’outil | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automatisé | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Détection de bris d’outil | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Contrôle de pièces | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Options de palpeurs | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Répétabilité du système | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
Homologation IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Optimisé pour... | Une utilisation sur plusieurs machines différentes pour plus de flexibilité | Une utilisation sur demande pour un réglage d’outil rapide et précis | Une automatisation du réglage d’outil et de la détection de bris d’outil, pour un usinage en grande série et productif | Les très grandes machines, compatibles avec plusieurs palpeurs pour les opérations de réglage et de détection de bris de plusieurs outils | Répétabilité ultra-haute dans les environnements extrêmement difficiles, avec capacité de contrôle des pièces |
* Bras avec mandrins de 6 à 15 pouces
** Bras avec mandrins de 18 à 24 pouces
*** Testé avec LP2. Possibilité d’amélioration de la répétabilité lors de l’utilisation d’un MP250.
Bras de réglage d’outils manuels
Améliorez le contrôle des procédés et la flexibilité grâce aux bras HPRA et HPPA

HPRA
Le bras amovible haute précision (HPRA) permet un réglage d’outil flexible et efficace sur de multiples machines. Nos bras sont conçus pour améliorer les capacités de réglage d’outil de votre tour, tout en vous donnant un contrôle direct sur le procédé.

HPPA
Boostez vos performances en matière de réglage d’outil grâce au bras abaissable haute précision (HPPA). Conçu pour le réglage d’outil manuel sur tours, le HPPA apporte un contrôle des procédés à vos opérations de réglage d’outil.
Bras de réglage d’outil automatisés
Maximisez votre productivité avec le HPMA et le HPMA-X

HPMA
Redéfinissez l’efficacité de l’usinage grâce à notre bras motorisé haute précision (HPMA), un dispositif de réglage d’outil automatisé qui libère tout le potentiel de productivité de vos machines. Grâce à sa précision, sa répétabilité et sa capacité de détection de bris d’outil, le HPMA garantit un usinage fiable et efficace entièrement automatisé, sans intervention de l’opérateur.

HPMA-X
Conçu pour augmenter l’automatisation des très grandes machines, le bras motorisé haute précision X (HPMA-X) peut contrôler les opérations même les plus coûteuses. Personnalisable en fonction de vos besoins, le HPMA-X garantit à la fois précision et répétabilité, tout en prenant en charge les capacités de palpage simple et double.
Bras de réglage d’outil spécialisé

HPGA
Découvrez une précision inégalée sur 3 axes grâce au bras générique haute précision (HPGA), conçu pour les environnements hostiles. Pour les rectifieuses et les tours, il permet un contrôle de pièces et un réglage d’outil rapides et précis. Conçu sur mesure en fonction de vos spécifications, ce bras est compatible avec une grande variété de palpeurs Renishaw.
Contenu de l’emballage du bras de réglage d’outil

Bras haute précision
Le bras introduit le palpeur dans l’environnement de travail avec une précision répétable.
- Mécanisme robuste pour un mouvement fiable.
- Mécanisme de verrouillage cinématique robuste et durable.
- Durable, même dans les environnements d’usinage agressifs.

Interface
Interface robuste et facile à installer, qui relaie les signaux et l’alimentation entre le bras et l’automate de la machine-outil.
- TSI 2 (et variantes) avec bras non motorisés.
- TSI 3 (et variantes) avec bras motorisés.
- HSI avec MP250 comme interface supplémentaire avec l’unité TSI choisie.

Palpeur
Palpeur Renishaw à haute répétabilité, conçu pour effectuer des mesures de haute précision, même dans les environnements agressifs.
- Palpeur RP3, conçu spécialement pour la gamme de bras HP.
- Donnez une nouvelle dimension au contrôle de procédés grâce au palpeur LP2 (compatible uniquement avec le HPGA).
- MP250 robuste, conçu pour les applications de rectification et les environnements agressifs (compatible uniquement avec le HPGA).
Précision sur mesure selon vos spécifications

Nous savons combien il est important de disposer d’un outil adapté à la tâche à réaliser. Au cas où nous ne serions pas en mesure de vous offrir un produit standard répondant à vos besoins, notre service de conception sur mesure prendrait le relais afin de garantir les meilleures performances pour votre machine. Nos ingénieurs spécialisés se tiennent à votre disposition pour concevoir et fabriquer avec vous la meilleure solution pour votre application. En savoir plus sur nos solutions sur mesure pour machines-outils à CN.
Avec Renishaw, vous obtenez bien plus qu’un simple produit, vous accédez à des années d’expertise inégalée en matière de produits de réglage d’outil.
Télécharger l’appli HP Arms

Notre application spéciale fournit une assistance interactive pour l’ensemble de notre gamme de bras de réglage d’outil haute précision. Cette appli simplifie la configuration, la maintenance et les tâches de dépannage, avec des animations faciles à suivre et des instructions étape par étape.
Caractéristiques et avantages :
- Prend en charge les bras de réglage d’outil haute précision HPMA-X, HPMA, HPPA et HPRA
- Animations et instructions étape par étape faciles à suivre
- Inclut les tâches de configuration de maintenance et de dépannage des bras et de RP3
Étapes suivantes
Pour plus d’informations ou pour passer une commande, envoyez un formulaire pour entrer en contact avec votre bureau local.
Questions Courantes
Q : Qu’est-ce qu’un bras de réglage d’outil et quel est son fonctionnement ?
Un bras de réglage d’outil est un appareil de précision utilisé dans les opérations de tournage et de rectification. Le bras sert de plateforme rigide et répétable pour permettre la réalisation de mesures à l’aide d’un palpeur Renishaw. Ce palpeur mesure les dimensions de l’outil avec une grande précision et les transmet à l’automate de la machine à CN. Ce processus minimise les erreurs humaines en appliquant automatiquement les corrections d’outil, ce qui permet d’optimiser l’efficacité et la précision globales de l’usinage.
Q : Existe-t-il un bras de réglage d’outil adapté à ma machine ?
Nous disposons d’une gamme standard de bras compatibles avec un grand nombre de tours verticaux et horizontaux, de centres de tournage équipés de mandrins de 150 mm à 610 mm, et d’outils de 16 mm à 50 mm. Si votre machine n’entre pas dans ces gammes, nous proposons des bras sur mesure pour améliorer les performances de votre machine et libérer tout son potentiel.
Q : Quels sont les bras de réglage d’outil les mieux adaptés à la production de gros volumes ?
Chaque bras de haute précision Renishaw améliore l’efficacité et la précision du réglage d’outil. Cependant, pour l’usinage entièrement automatisé de gros volumes, l’utilisation de bras HPMA, HPMA-X et HPGA est vivement recommandée. Ces bras peuvent être automatisés pour le réglage d’outil et la détection de bris d’outil, ce qui garantit des opérations cohérentes et fiables.
Téléchargements
Brochures
Fiches techniques
-
Fiche technique : Data sheet: Data sheet: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Fiche technique : Data sheet: Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Fiche technique : Interface et bras motorisé HPMA et TSI 3 / TSI 3-C
-
Fiche technique : Bras motorisé et Interface HPMA-X et TSI 3-X
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Fiche technique : Data sheet: Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Fiche technique : MP250
Vous avez besoin d’assistance ?
Contactez-nous ou consultez nos manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.