CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect est la première application pour smartphone de Renishaw pour le Ballbar QC20. Conçue pour des tests rapides et intuitifs et dotée de la fonctionnalité 3D Check, une séquence de test primaire, elle effectue une évaluation statique rapide des performances des machines-outils.

Instantané de l’état de santé d’une machine-outil

CARTO Ballbar Connect est une application pour smartphone unique qui permet à des utilisateurs ayant peu d’expérience d’effectuer des tests Ballbar rapidement, facilement et en toute confiance. À partir d’une simple séquence de test 3D Check, elle donne un instantané des performances d’une machine-outil et présente les résultats de manière visuelle et quantitative.

L’application CARTO Ballbar Connect utilise des macros sur machines ; il s’agit d’un ensemble d’instructions rédigées pour automatiser les tâches complexes et répétitives. Grâce à ces macros, il n’est plus nécessaire de posséder des connaissances approfondies en programmation de commande numérique et les utilisateurs peuvent configurer et exécuter un test Ballbar QC20 en personnalisant une instruction machine d’une ligne.

Avantages principaux

Entièrement connectée – CARTO Ballbar Connect se connecte sans fil au Ballbar QC20, ce qui simplifie le flux d’informations et maximise l’efficacité.

Compréhension approfondie – Les données collectées par l’application CARTO Ballbar Connect améliorent votre compréhension de l’état de santé de votre machine.

Facile à utiliser – Des conseils et des animations utiles sont disponibles à tout moment, ce qui rend l’application accessible aux utilisateurs de tous niveaux d’expérience.

Test simple – 3D Check exécute une unique séquence de test volumétrique.

Résultats intuitifs – L’écart de sphéricité fournit une mesure comparable des performances de la machine.

Procédure de test simple

La séquence de test 3D Check déplace le Ballbar jusqu’à 29 positions cibles le long d’un volume sphérique et mesure le rayon à chaque point. Le fait de n’utiliser qu’une seule séquence de test pour capturer les données statiques de toute la sphère permet de réduire considérablement le temps de mesure et l’intervention de l’utilisateur sur le Ballbar QC20. Grâce aux commandes simplifiées en une ligne, il n’est plus nécessaire de posséder des connaissances approfondies en programmation de commande numérique.

Configuration du test

CARTO Ballbar Connect facilite la saisie des paramètres de mesure et l’ajustement du processus de test, ce qui simplifie les étapes de configuration des tests et permet à tous les utilisateurs d’effectuer des tests Ballbar.

Aide intégrée dans l’application

Nos équipes ont développé CARTO Ballbar Connect en pensant aux utilisateurs. L’interface utilisateur intuitive et les animations proposées par l’application guident les utilisateurs et les aident à utiliser avec assurance le Ballbar QC20 comme un outil de contrôle de l’état des machines.

Appareil mobile tenu à main et affichant un écran de configuration de test dans l’application CARTO Ballbar Connect
Appareil mobile tenu à la main et affichant une animation dans l’application CARTO Ballbar Connect

Résultats intuitifs

Une fois la séquence de test 3D Check terminée, les résultats pour les 29 points de la sphère sont présentés sur une seule et même illustration, fournissant un aperçu clair des performances de positionnement volumétrique de la machine et de son état général.

L’écart de sphéricité est donné par la différence entre les mesures maximum et minimum du rayon aux 29 points. Le résultat obtenu est simple et clair, ce qui permet d’utiliser le 3D Check comme un « calibre passe / passe pas » pour statuer sur l’état de la machine.

En surveillant ces instantanés, les utilisateurs peuvent facilement repérer les changements importants ou les dérives qui surviennent au fil du temps et, ainsi, programmer une maintenance préventive.

Appareil mobile tenu à main et affichant un écran de l’application CARTO Ballbar Connect
Appareil mobile tenu à main et affichant un écart de sphéricité dans l’application CARTO Ballbar Connect
Appareil mobile tenu à main et affichant les points du test Ballbar QC20 réalisé avec l’application CARTO Ballbar Connect
Appareil mobile tenu à main et affichant les résultats du test 3D Check réalisé avec l’application CARTO Ballbar Connect

Téléchargements

Application CARTO Ballbar Connect

Téléchargez l’application gratuitement pour et profitez :

  • des animations expliquant comment configurer un Ballbar et réaliser un test ;
  • d’un processus de test affiné et décomposé en étapes simples ;
  • d’une approche permettant de travailler de manière simplifiée avec le matériel du Ballbar QC20.

L’application est disponible sur mobiles et tablettes sur l’App Store et Google Play Store.

Logo de CARTO Ballbar ConnectIcône App store Icône Google play

Macros sur machine

Téléchargez les macros sur-machine requises pour exécuter correctement le test 3D Check avec le Ballbar QC20 et :

  • affranchissez-vous de la modification et du transfert des programmes-pièces des machines ;
  • assurez-vous une simplicité et une efficacité maximales.

Les macros sont actuellement disponibles pour les automates de machines-outils Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak, Okuma et Siemens.

Télécharger les macros

Configuration du Ballbar QC20 pour effectuer des tests sur machine

Qu’est-ce que le Ballbar QC20 ?

Le Ballbar QC20 de Renishaw est la solution la plus rapide et la plus efficace pour contrôler les performances des machines-outils. C’est un capteur linéaire télescopique extrêmement précis, grâce auquel vous pouvez identifier et diagnostiquer les sources d’erreur, limiter la maintenance réactive et privilégier les mesures préventives utiles.

Quel est le principe de fonctionnement du Ballbar QC20 avec l’application CARTO Ballbar Connect ?

Combiner le Ballbar QC20 de Renishaw et l’application CARTO Ballbar Connect permet de simplifier le processus de test. CARTO Ballbar Connect s’appuie sur la séquence de test 3D Check pour déterminer un résultat graphique quantitatif unique qui permet aux utilisateurs d’évaluer facilement les performances de positionnement géométrique de la machine. Grâce à l’aide intégrée dans l’application, les utilisateurs sont guidés à chaque étape du processus.

Apprenez-en plus sur notre large gamme de solutions de calibration et d’optimisation de machines et découvrez comment elles peuvent améliorer les performances des systèmes d’asservissement de précision.

Q&R

Avec quels appareils l’application CARTO Ballbar Connect est-elle compatible ?

L’application CARTO Ballbar Connect est téléchargeable gratuitement et disponible sur les smartphones et tablettes Android et iOS.

Pour garantir un flux de données fiable, votre appareil doit répondre aux spécifications minimales suivantes :

  • iOS : iOS version 16 ou ultérieure
  • Android : Android version 12 ou ultérieure et au moins 4 Go de RAM. Il est possible que les appareils Android disposant de moins de 4 Go de RAM ne puissent pas être en mesure de maintenir une connexion Bluetooth stable pendant les tests.

L’application CARTO Ballbar Connect est-elle payante ?

Non, l’application peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.

CARTO Ballbar Connect remplace-t-elle le logiciel Ballbar 20 ?

Non, cette application vient en complément du Ballbar QC20. Le Ballbar 20 sert à effectuer des tests Ballbar plus complets, tandis que l’application CARTO Ballbar Connect est conçue pour contrôler rapidement l’état de santé des machines.

Quels types de machines sont compatibles avec 3D Check ?

Les programmes de macros 3D Check ne sont pris en charge que sur les centres d’usinage verticaux et horizontaux. Ils ne sont pas compatibles avec les tours ou les machines multitâches.

Ressources supplémentaires

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.