Tableau comparatif des codeurs optiques ouverts

Renishaw offre une large gamme de codeurs optiques ouverts linéaires, à arc partiel, rotatifs (angulaires) et à multiples degrés de liberté. Nos tableaux comparatifs vous aident à comparer les spécifications techniques de nos systèmes de codage absolus et incrémentaux.

Pour plus d’informations et d’options produits, utilisez-le configurateur destiné aux codeurs.

Têtes de lecture linéaires optiques

Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.

Absolu

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

RESOLUTE™

Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm à 100 nm)

Variantes : gamme de température étendue, sécurité fonctionnelle, vide poussé

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30 : jusqu’à 21 m

RSLA30 : jusqu’à 5 m
RELA30 : jusqu’à 1,7 m

RTLC30-S : jusqu’à 21 m

Jusqu’à ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa

(50 nm à 500 nm)

RTLA50/FASTRACKJusqu’à 10,2 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrémental

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture

(Lo x La x Ha)

QUANTiC™

Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm)

Analogique : 1 Vcc (40 µm)

Série : S/O

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H : jusqu’à 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S : jusqu’à 20 m*

* (plus long sur demande)

RTLC40-S/RTLC40 : jusqu’à ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H : jusqu’à ±5 µm/m

RKLC40-S : ±15 µm/m

RKLC40H-S : ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm)

Série : S/O

Variantes : Sécurité fonctionnelle

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20 : jusqu’à 10 m*

RKLC20-S : jusqu’à 20 m*

RELM20 : jusqu’à 1,7 m

RSLM20 : jusqu’à 5 m

RTLC20-S/RTLC20 : ± 5 μm/m

RKLC20-S : ± 5 μm/m

RELM20 : ±1 µm/m

RSLM20 : jusqu’à ±1,5 μm (suivant la longueur)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20 : jusqu’à 10 m*

RKLC20-S : jusqu’à 20 m*

RELM20 : jusqu’à 1,7 m

RSLM20 : jusqu’à 5 m

* (plus long sur demande)

RTLC20-S/RTLC20 : ± 5 μm/m

RKLC20-S : ± 5 μm/m

RELM20 : ±1 µm/m

RSLM20 : jusqu’à ±1,5 μm (suivant la longueur)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF : jusqu’à 10 m (longueur supérieure sur demande)

RCLC : jusqu’à 130 mm

RKLF : jusqu’à 10 m

RTLF20/RTLF40H : ± 5 μm/m

RTLF40 : ± 15 μm/m

RCLC : ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H : ±5 µm/m

RKLF40 : ± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure)

ATOM™

Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm)

Série : S/O

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF : jusqu’à 10 m (longueur supérieure sur demande)

RCLC : jusqu’à 130 mm

RKLF : jusqu’à 10 m

RTLF20/RTLF40H : ±5 µm/m

RTLF40 : ±15 µm/m

RCLC : ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H : ±5 µm/m

RKLF40 : ± 15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC)


Têtes de lecture optiques arc partiel

Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.

Absolu

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

RESOLUTE™

Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm à 100 nm)

RKLA30-S

RTLC30-S : jusqu’à 21 m

Jusqu’à ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrémental

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture

(Lo x La x Ha)

QUANTiC™

Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm)

Analogique : 1 Vcc (40 µm)

Série : S/O

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

RKLC40-S : ±15 µm/m

RKLC40H-S : ± 5 μm/m

RKLR40-S : ±15 µm/m

RKLR40H-S : ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm)

Série : S/O

RKLC20-S/RKLR20-S

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)


± 5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RKLC20-S/RKLR20-S

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

± 5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RKLF40

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure)

ATOM™

Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm)

Série : S/O

RKLF40


Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC)


Têtes de lecture angulaires optiques

Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.

Absolu

Nom du produit

Sorties (résolutions)
(voir fiches techniques correspondantes pour plus d’informations sur les résolutions angulaires)

Options de règles

Diamètre de l’anneau/du disque

Précision du système (suivant diamètre d’anneau)

Vitesse maxi (suivant la taille de l’anneau et la résolution)

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

RESOLUTE™


Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bits à 32 bits)

RESA30, REXA30

RESA30 : 52 mm à 550 mm

REXA30 : 52 mm à 417 mm

Anneaux RESx : ±4,28 à ±0,41 secondes d’arc
Anneaux REXx : ±4,28 à ±0,41 secondes d’arc
(précision généralement installée avec 2 têtes de lecture : jusqu’à ±1 arc sec)

100 m/s
(RESA30 : jusqu’à 36 000 tr/min,
RESA30 avec RESOLUTE ETR : 18 000 tr/min, REXA30 : 8 500 tr/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrémental

Nom du produit

Sorties (résolutions)
(voir fiches techniques correspondantes pour plus d’informations sur les résolutions angulaires)

Options de règles

Diamètre de l’anneau/du disque

Précision du système
(suivant taille de disque/anneau)

Vitesse maxi
(suivant taille et résolution de disque/anneau)

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

QUANTiC™

Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm)

Analogique : 1 Vcc (40 µm)

Série : S/O

RESM40

52 mm à 550 mm

±4,6 à ±0,5 secondes d’arc

24 m/s

(jusqu’à 8 800 tr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm)
Analogique : 1 Vcc (20 µm)
Série : S/O

RESM20, REXM20

RESM20 : 52 mm à 550 mm
REXM20 : 52 mm à 417 mm

Anneaux RESx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
Anneaux REXx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
(précision généralement installée avec 2 têtes de lecture : jusqu’à ±1 arc sec)

10 m/s

(jusqu’à 3 673 tr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm)
Série : S/O

RESM20, REXM20

RESM20 : 52 mm à 550 mm

REXM20 : 52 mm à 417 mm

Anneaux RESx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
Anneaux REXx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
(précision généralement installée avec 2 têtes de lecture : jusqu’à ±1 arc sec)

12 m/s

(jusqu’à 4 400 tr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RCDM

17 mm à 108 mm

40 μm : ±19,7 à ±3,3 secondes d’arc
20 µm : ±9,1 à 3,1 secondes d’arc

20 m/s

(jusqu’à 29 300 tr/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure)

ATOM™

Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm)
Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm)
Série : S/O

RCDM

17 mm à 108 mm

40 μm : ±19,7 à ±3,3 secondes d’arc

20 μm : ±9,1 à ±3,1 secondes d’arc

20 m/s

(jusqu’à 29 300 tr/min)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC)

Têtes de lecture optiques à multiples degrés de liberté

Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.

Absolu

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

RESOLUTE™

Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm à 100 nm)

RXMA30


Axe X = 350 mm, axe Y = 4 mm

Axe X = jusqu’à ±3 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.