Primo™ Radio 3D Tool Setter (réglage d’outil)
Qu’est-ce qu’un Primo™ Radio 3D Tool Setter ?
Le Primo Radio 3D Tool Setter (réglage d’outil) s’installe solidement sur la table de la machine-outil et sert à mesurer la longueur et le diamètre des outils pour améliorer la précision de l’usinage.
L’utilisation de ce système de réglage d’outil présente plusieurs avantages :
- Réduction du temps de réglage d’outils de jusqu’à 90 % par rapport aux méthodes manuelles.
- Mise à jour automatique des correcteurs d’outil.
- Détection d’outils brisés.
- Élimination des erreurs manuelles et de la variation dans les réglages d’outils.
- Réduction des rebuts et des reprises de matière.
Comment Primo Radio 3D Tool Setter fonctionne-t-il ?
Quand l’outil entre en contact avec le stylet du système de réglage d’outils, un signal de déclenchement précis est généré et envoyé à l’automate de la machine par transmission radio. Ceci permet de déterminer la longueur et le diamètre de l’outil.
Les informations concernant chaque outil sont automatiquement enregistrées dans les correcteurs d’outils sur l’automate de la machine-outil, ce qui élimine les erreurs manuelles.
Caractéristiques et avantages :
- Répétabilité de 1 μm à 2 σ, pour donner des résultats identiques à chaque fois.
- Robuste et fiable même dans les environnements machine-outils les plus agressifs.
- Transmission radio Renishaw FHSS (spectre étalé à saut de fréquence) pour le maintien d’une connexion fiable.