Quoi de neuf ?
Consultez régulièrement cette section pour vous tenir au courant des nouveaux développements du comparateur Equator
Le nouvel Equator™ 500 de Renishaw assure un contrôle de procédé intelligent pour des pièces de plus grande taille tout en conservant tous les avantages démontrés par le comparateur Equator 300.
L'Equator 500 est un nouveau système plus grand qui permet de comparer des pièces de plus grande taille avec un volume de 500 mm de diamètre et de jusqu'à 400 de hauteur.
Les systèmes Equator 300 et 500 conservent leur précision sur une plage de 5 °C à 50 °C, quel que soit le taux de variation de température. Ils peuvent en outre scanner à des vitesses de plus de 200 mm/s. Chaque système est compatible avec le logiciel Organiser, facile à utiliser par les opérateurs, avec le logiciel EZ-IO employé pour l'automatisation, et avec le logiciel IPC (Contrôle de procédé intelligent) pour la mise à jour des correcteurs d'outils sur machines-outils à CN.