Nagy pontosságú tapintószárak – kompatibilis a Renishaw és más gyártók mérőfejrendszereivel
Kezdje el használni a Renishaw termékeit!
Találja meg az alkalmazásához illő tapintószárat, és tapasztalja meg a kiváló mérési teljesítményt.
A precíziós méréstechnikai tapintószárak vezető szállítója
A Renishaw a precíziós gépgyártás terén szerzett szakértelméről híres. Folyamatosan kiváló minőségű tapintószárakat szállítunk, amelyek kiemelkedő teljesítményt biztosítanak a Renishaw saját mérőfejrendszereiben. Ezek a tapintószárak más nagyobb gyártók mérőfejrendszereivel használva is kiváló eredményeket biztosítanak.
Tapintószárainkat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a modern mérési környezetek egyre növekvő igényeinek. Zökkenőmentes kompatibilitást, megbízható pontosságot és hosszú élettartamot biztosítanak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.
A koordináta mérőgépek számos felhasználója küzd azzal, hogy a tapintószárakat nehéz integrálni a különböző típusú mérőfejplatformokba. Ez a rendszer leállásához és megbízhatatlan mérési eredményekhez vezet. A Renishaw ezt olyan kompatibilis tapintószárakkal oldja meg, amelyek könnyedén integrálhatók a meglévő rendszerekbe.
Az alacsony minőségű gyártók tapintószárait használók gyakran szembesülnek pontatlanságokkal, amelyek hibákat okoznak, vagy nagy sebességű, illetve dinamikus szkennelési körülmények között meghibásodnak. Ennek megoldására minden Renishaw tapintószárat úgy terveztek, hogy a mérési hibákat a lehető legkisebbre csökkentsék. Ez biztosítja a munkadarabbal való folyamatos és megbízható érintkezést.
Látogasson el a precíziós méréstechnikai tapintószárak oldalunkra, ha többet szeretne megtudni átfogó tapintószár-választékunkról.
A rubin, OPTiMUM™ gyémánt, szilícium-nitrid és cirkónium tapintógömbök kivételes kopásállóságot és tartósságot nyújtanak. Ezek a tartós gömbanyagok mindegyike csökkenti az ismételt cserék számát és a költséges üzemszüneteket.
Segítünk megtalálni Önnek a mérőfejrendszeréhez megfelelő tapintószárat. Akár Renishaw mérőfejeket, akár más gyártók, például a ZEISS, a BLUM vagy a FARO®, mérőfejeit használja, mi kiváló minőségű tapintószárakat kínálunk. Ez biztosítja a zökkenőmentes integrációt a különböző platformok között.

Miért elengedhetetlenek az adott célra gyártott tapintószárak a precíziós mérőfejrendszerekhez?
A tapintószárak a mérőfejrendszer egyetlen olyan részei, amelyek fizikailag érintkeznek a munkadarabbal. Kialakításuk közvetlenül befolyásolja a mérőrendszerek, például a CMM-ek, a szerszámgépek és a szkennelő mérőfejek pontosságát, ismételhetőségét és általános teljesítményét.
Hogyan integrálhatók a tapintószárak a mérőfejrendszerekbe?
A tapintószáraknak zökkenőmentesen kell integrálódniuk a mérőfejrendszerekbe, beleértve a dinamikus fejeket és a szkennelő érzékelőket. Az adapterlemezeket, a hosszabbítókat és a csuklókat gyakran használják annak biztosítására, hogy a tapintószár pontosan elérje és mérje a jellemzőket a merevség romlása nélkül. A teljesítmény maximalizálása érdekében speciális mérőfejekhez tervezünk tapintószárakat.
Milyen tapintószárakat használjak a Renishaw REVO® 5 tengelyes, többérzékelős szkennelő rendszerével?
RSP2 (2D-s szkennelés)
- Csak a jóváhagyott M2 tapintószárakat használja.
- A kompatibilitás biztosítása érdekében a tapintószáraknak szerepelniük kell az UCC vezérlőben.
- Csúcsérzékeléshez és nagy sebességű szkenneléshez tervezték, ahol a tömeg és a merevség szigorú ellenőrzése szükséges.
RSP3 (3D-s szkennelés)
- M3 menetet használ, de gyakran M2 tapintószárakkal is használható adapterek segítségével.
- Az RSP2-nél rugalmasabb, de továbbra is élvezi a szkennelési teljesítményre optimalizált tapintók előnyeit.



Tapintószárak az OPS60 szkennelő mérőfejhez
Az OSP60-specifikus tapintószárak kétféle sorozatban kaphatók; az OSP60 standard változat, amely a legtöbb alkalmazáshoz alkalmas, és az OSP60 kalibrált változat (UKAS-tanúsítvánnyal), amelyet a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz terveztek.


Hogyan támogatja a Renishaw a ZEISS mérőfejrendszereket?
A Renishaw olyan precíziós tapintószárak, adapterek és tartozékok széles választékát kínálja, amelyeket kifejezetten ZEISS mérőfejekhez terveztek. Biztosítva a koordináta mérőgépek felhasználói számára a mérési megoldásainktól elvárt pontosságot és megbízhatóságot.
Termékeink kompatibilisek a ZEISS analóg mérőfejrendszereivel, így rugalmas és kihívást jelentő ellenőrzési követelményeknek is megfelelnek. A tapintószárak széles skálája mellett kiegészítők teljes választékát is kínáljuk. Ezek közé tartoznak a tartók, hosszabbítók, csuklók, mérőkockák, adapterek és speciális szerszámok, amelyek segítségével a felhasználók optimalizálhatják mérési beállításaikat.
A termékválaszték részét képezik a ZEISS Vast XXT szkennelő modulhoz való tapintószárak és adapterlapok is. A TL1, TL2 és TL3 adapterlemezek mellett ezekhez a konfigurációkhoz tervezett speciális M3 tapintószárak is kaphatók.
Mindkét változat számos olyan tervezési elemet tartalmaz, amelyek jobb méréstechnikai teljesítményt nyújtanak a szerszámgépek szkennelési alkalmazásaiban.
Tekintse meg teljes kínálatunkat online áruházunkban.



Renishaw tapintószárak a FARO® mérőkarokhoz
A Renishaw kifejezetten a FARO karos mérőfejeihez tervezett precíziós tapintószárak széles választékát kínálja. Ez biztosítja a hordozható méréstechnikai eszközök felhasználói számára a szükséges strapabírást és pontosságot a kihívást jelentő ellenőrzési feladatok során.
Ezek a tapintószárak különböző átmérőkkel kaphatók. 5-ös osztályú cirkónium gömbökből készülnek, ami egy rendkívül ellenálló kerámiaanyag, keménysége és kopásállósága a rubinhoz hasonló. Tartósságának köszönhetően ideális a dinamikus szkenneléshez. Különösen alkalmas öntöttvas alkatrészekhez.
Minden gömb ütésálló ragasztóval szilárdan van rögzítve egy nagy szilárdságú volfrám-karbid szárhoz. Speciális szerelési technikáink rendkívül merev és megbízható illesztést biztosítanak.
A termékválasztékban 1¼ 20 UN és M6 menetű termékek egyaránt megtalálhatók. Emellett kiegészítők széles választéka is rendelkezésre áll, például hosszabbító elemek, csavarok és adapterek. Ezen felül méréstechnikai befogóelemek és méréstechnikai befogóasztalok is kaphatók. Ezek minden szükséges eszközt biztosítanak a FARO alapú mérési beállítások optimalizálásához.
Megvásárolhatók a webshopunkban



Hogyan támogatják a Renishaw tapintószárak a BLUM tapintófejrendszereket?
BLUM-kompatibilis tapintószáraink a legmagasabb színvonalú műszaki előírásoknak megfelelően készülnek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a BLUM szerszámgéprendszerek felhasználói számára.
Strapabíró kerámia szárakkal és rubingömbökkel rendelkeznek, így könnyűek, szilárdak, kopásállók és ütközésvédelmet biztosítanak. Ezek a tapintószárak orsóba építhető mérőfejekhez készültek, beleértve a TC50, TC51, TC60, TC61 és TC62 típusokat is.
Minden tapintószár pontos és megbízható mérési eredményeket biztosít. Közvetlen, akadálymentes érintkezést biztosítanak a munkadarabbal. Ez ideálissá teszi őket a jellemzők precíz ellenőrzésére kihívást jelentő környezetben.



Szakértelemmel és támogatással a háttérben
Globális alkalmazási hálózatunk teljes körű műszaki támogatást nyújt, biztosítva, hogy ügyfeleink a megfelelő tapintószárat használják szkennelési alkalmazásaikhoz. Éppen ezért az anyagvizsgálat és a tervezés validálása központi szerepet játszik fejlesztési folyamatunkban. Nem csak tapintószárakat árulunk; megoldásokat fejlesztünk.
További olvasmányok
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.