Nyitott optikai útmérők összehasonlító táblázata
A Renishaw a nyitott optikai lineáris, részleges köríves és forgójeladós (szögelfordulás-érzékelős), és több szabadságfokú útmérők széles választékát kínálja. Összehasonlító táblázataink segítségével összehasonlíthatja abszolút és inkrementális útmérő rendszereink műszaki adatait.
További információkért és terméklehetőségekért kérjük, használja az útmérő-termékkonfigurátort.
Optikai lineáris olvasófejek
A további információkat lásd a megfelelő adatlapokban.
Abszolút
Terméknév | Kimenetek (felbontások) | Skálakínálat | Skála hossza | Skálapontosság | Maximális sebesség | Olvasófej mérete |
Digitális: N/A Változatok: Kibővített hőmérséklet-tartományú, fokozott üzembiztonságú, ultramagas vákuumú | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: 21 m-ig RSLA30: 5 m-ig RKLA30-S: 21 m-ig | ±1 µm/m-ig | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
| EVOLUTE™ | Digitális: N/A (50 nm és 500 nm között) | RTLA50/FASTRACK | 10,2 m-ig | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementális
Terméknév | Kimenetek (felbontások) | Skálakínálat | Skála hossza | Skálapontosság | Maximális sebesség | Olvasófej mérete (H x Sz x M) |
| QUANTiC™ | Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm) Analóg: 1 Vpp (40 µm) Soros: N/A | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: 10 m-ig* RKLC40-S/RKLC40H-S: 20 m-ig* * (igény esetén hosszabb) | RTLC40-S/RTLC40: ±15 µm/m-ig RTLC40H-S/RTLC40H: ±5 µm/m-ig RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 µm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitális: RS422 (5 µm – 1 nm) Analóg: 1 Vpp (20 µm) Soros: N/A Változatok: Fokozott üzembiztonságú | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: 10 m-ig* RKLC20-S: 20 m-ig* RELM20: 1,7 m-ig RSLM20: 5 m-ig | RTLC20-S/RTLC20: ±5 µm/m RKLC20-S: ±5 µm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: ±1,5 µm-ig (a hossztól függően) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitális: RS422 (5 µm – 2,5 nm) Soros: N/A | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: 10 m-ig* RKLC20-S: 20 m-ig* RELM20: 1,7 m-ig RSLM20: 5 m-ig * (igény esetén hosszabb) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 µm/m RKLC20-S: ±5 µm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: ±1,5 µm-ig (a hossztól függően) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitális: RS422 (10 µm – 2,5 nm) Soros: N/A | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: 10 m-ig (igény esetén hosszabb) RCLC: 130 mm-ig RKLF: 10 m-ig | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm a felső kivezetésű változatnál) | |
Digitális: RS422 (10 µm – 1 nm) Analóg: 1 Vpp (20 µm és 40 µm) Soros: N/A | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: 10 m-ig (igény esetén hosszabb) RCLC: 130 mm-ig RKLF: 10 m-ig | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm az FPC változatnál) |
Optikai részleges köríves olvasófejek
A további információkat lásd a megfelelő adatlapokban.
Abszolút
Terméknév | Kimenetek (felbontások) | Skálakínálat | Skála hossza | Skálapontosság | Maximális sebesség | Olvasófej mérete |
Digitális: N/A | RKLA30-S | RKLA30-S: 21 m-ig | ±1 µm/m-ig | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementális
Terméknév | Kimenetek (felbontások) | Skálakínálat | Skála hossza | Skálapontosság | Maximális sebesség | Olvasófej mérete (H x Sz x M) |
| QUANTiC™ | Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm) Analóg: 1 Vpp (40 µm) Soros: N/A | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | 20 m-ig (igény esetén hosszabb) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 µm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 µm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitális: RS422 (5 µm – 1 nm) Analóg: 1 Vpp (20 µm) Soros: N/A | RKLC20-S/RKLR20-S | 20 m-ig (igény esetén hosszabb) | ±5 µm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitális: RS422 (5 µm – 2,5 nm) Soros: N/A | RKLC20-S/RKLR20-S | 20 m-ig (igény esetén hosszabb) | ±5 µm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitális: RS422 (10 µm – 2,5 nm) Soros: N/A | RKLF40 | 20 m-ig (igény esetén hosszabb) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm a felső kivezetésű változatnál) | |
Digitális: RS422 (10 µm – 1 nm) Analóg: 1 Vpp (20 µm és 40 µm) Soros: N/A | RKLF40 | 20 m-ig (igény esetén hosszabb) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm az FPC változatnál) |
Optikai forgó olvasófejek
A további információkat lásd a megfelelő adatlapokban.
Abszolút
Terméknév | Kimenetek (felbontások) | Skálakínálat | Gyűrű/korong átmérője | Rendszerpontosság (a gyűrű átmérőjétől függően) | Maximális sebesség (a gyűrű átmérőjétől és a felbontástól függően) | Olvasófej mérete |
Digitális: N/A | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm – 550 mm REXA30: 52 mm – 417 mm | RESx gyűrűk: ±4,28 és ±0,41 szögmásodperc között | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementális
Terméknév | Kimenetek (felbontások) | Skálakínálat | Gyűrű/korong átmérője | Rendszerpontosság | Maximális sebesség | Olvasófej mérete |
| QUANTiC™ | Digitális: RS422 (10 µm – 50 nm) Analóg: 1 Vpp (40 µm) Soros: N/A | RESM40 | 52 mm – 550 mm | ±4,6 és ±0,5 szögmásodperc között | 24 m/s (max. 8800 ford./perc) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitális: RS422 (5 µm – 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm – 550 mm | RESx gyűrűk: ±4,3 és ±0,5 szögmásodperc között | 10 m/s (max. 3673 ford./perc) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitális: RS422 (5 µm – 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm – 550 mm REXM20: 52 mm – 417 mm | RESx gyűrűk: ±4,3 és ±0,5 szögmásodperc között | 12 m/s (max. 4400 ford./perc) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
| ATOM DX™ | Digitális: RS422 (10 µm – 2,5 nm) Soros: N/A | RCDM | 17 mm – 108 mm | 40 µm: ±19,7 és ±3,3 szögmásodperc között | 20 m/s (max. 29 300 ford./perc) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm a felső kivezetésű változatnál) |
Digitális: RS422 (10 µm – 1 nm) | RCDM | 17 mm – 108 mm | 40 µm: ±19,7 és ±3,3 szögmásodperc között 20 µm: ±9,1 és ±3,1 szögmásodperc között | 20 m/s (max. 29 300 ford./perc) | 20,5 x 12,7 x 8,35 mm |
Optikai több szabadságfokú olvasófejek
A további információkat lásd a megfelelő adatlapokban.
Abszolút
Terméknév | Kimenetek (felbontások) | Skálakínálat | Skála hossza | Skálapontosság | Maximális sebesség | Olvasófej mérete |
Digitális: N/A | RXMA30 | X tengely = 350 mm, Y tengely = 4 mm | X tengely = akár ±3 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.