Renishaw FixtureBuilder termékcsalád
A 3D-modellező szoftverünk egy felhasználóbarát befogóeszköz tervező szoftver, amely az ellenőrzőszoftverrel integrálva létrehozza a befogási beállításokat, még mielőtt a munkadarabok gyártásba kerülnének.
3D-modellező szoftvercsomagok
Szeretne 30 napig ingyenesen használható szoftvert és képzést? Töltse le a FixtureBuildert, és indítsa el az ingyenes próbaverziót.
FixtureBuilder szoftver termékcsalád
A FixtureBuilder szoftvercsalád az alábbi termékopciókból áll:
- letöltés
- hardverkulcs
- hálózati licenc
A FixtureBuilder támogatja a legtöbb CAD-formátumot, köztük az IGES, SAT és STEP formátumokat is.
Kiegészítésként a CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge és JT Import szoftvercsomagokhoz használható fordítómodul-licenc is kapható.
A fordítómodul a következő fájlverziókat támogatja:
- CATIA V5: VR58-V5-6R2018
- Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
- Siemens NX: 11-NX 12.0.0
- Inventor: V11-V2019
- SolidWorks: 98-2018
- SolidEdge: V18-ST10
- JT Import: 8-10.2
A fordítómodult NU, USB vagy CU licenccel kell megvásárolni.
Ne feledje, moduláris és egyedi befogóeszközeinkkel gyorsan és nagyszerű ismétlési pontossággal alakítható ki a megfelelő befogási mód, ezáltal növelhető az ellenőrzési folyamat hatékonysága, reprodukálhatósága és pontossága. A Renishaw befogóeszközök teljes körű megoldást kínálnak az Ön rögzítéssel kapcsolatos követelményeire.
Renishaw cikksz. | Megnevezés |
CS-SOF-SW-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder egyfelhasználós licenc – Adott számítógépen használható licenc. Letöltéssel szerezhető be. |
CS-SOF-SW-17-FBTRANS | Fordítói licenc – fájlok más CAD-programokból való importálására szolgáló natív importfordító. Opcionálisan megvásárolható az egyfelhasználós, az USB-s és a többfelhasználós licenccel. |
A-6490-0052 | Renishaw FixtureBuilder licenc – Szimpla licenc, hardverkulcson, amely átvihető az egyik munkaállomásról a másikra. A FixtureBuilder alkalmazást minden gépre telepíteni kell. Egyszerre csak egy állomáson használható. |
CS-SOF-SW-17-FBNRMS | Hálózati licenckezelő – Szoftvervezérelt hálózati licenckezelő. Alkalmazás letöltése – Több felhasználó kezelésére szolgáló eszköz. A CS-SOF-SW-17-FBCU cikkszámú többfelhasználós licenccel együtt kell megvásárolni |
CS-SOF-SW-17-FBCU | Renishaw FixtureBuilder többfelhasználós licenc – Hálózati licenckezelőhöz rendelt „X” licenc, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók hálózaton keresztül használhassák a FixtureBuilder programot. Egyszerre egy felhasználó. X = a több felhasználóra érvényes megvásárolt licencek száma. |
| CS-SOF-SUBS-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder névre szóló felhasználói licenc, 12 hónapos előfizetési licenc. |
Rendszerkövetelmények:
- Windows-alapú tervezőszoftver. A 8.0 verzió csak a Windows operációs rendszer 64 bites verzióival használható.
- 64 bites Windows operációs rendszer.
- Pentium 4 vagy újabb CPU (a jelenlegi AMD processzorok támogatottak).
- 4 GB RAM ajánlott (nagyobb feladatokhoz legalább 8 GB RAM).
- Direct X és/vagy OpenGL kompatibilis, gyorsított videokártya (nagyobb feladatokhoz szükséges).
- 2 GB szabad lemezterület a telepítéshez. A tervezési adatokhoz ennél több javasolt.