A robot állapotát és kalibrálását nyomon követő szoftver

Az RCS Software Suite az RCS termékcsalád kiegészítője a robotok ellenőrzéséhez és pontosságához. Rögzítse, elemezze és tárolja a robot állapotára és teljesítményére vonatkozó adatokat lépésről lépésre történő vizuális útmutatók segítségével, nyomon követhető adatminták előállításához.

RCS Software Suite letöltése

Az RCS Software Suite könnyen követhető, vizuális útmutatókkal, amelyek lépésről lépésre végigvezetik egy sor, a robot beállítását és ellenőrzését végző rutinon.

RCS Software Suite letöltése

Irányított folyamatok a robot beállításához és diagnosztikájához

Az RCS Software Suite az ipari robotok kalibrálási és karbantartási megoldásainak kiegészítő szoftvercsomagja. Az RCS L-90 és az RCS T-90 körteszt rendszerek segítségével nyomon követheti a robot fontos állapotát és kalibrációs adatait. Ez nyomon követhető adatelőzményeket biztosít, amely alátámaszthatja a karbantartási ütemterveket és csökkentheti a robotok teljes állásidejét.

A szoftvercsomag online vagy offline futtatható, és lehetővé teszi számos rutin futtatását mindkét körteszt rendszerrel. Mindegyik rész lépésről-lépésre bemutatja az ipari robot beállítását, majd teljesítményének értékelését. A szoftver tárolja az eredményeket egy későbbi felhasználás céljából, és képes PDF vagy CSV fájlok formájában jelentéseket generálni.

Az RCS Software Suite támogatja a főbb ipari robotgyártók, köztük az ABB, a Fanuc, a KUKA és a Yaskawa robotjait.

Az ipari automatizálás fejlesztése az RCS Software Suite szoftverrel

Az online és offline képességekkel munkameneteket futtathat a robottal a szerszámmozgástér és a munkadarab mozgástér bemérésére és ellenőrzésére, valamint a csuklóeltolások, az ismételhetőség és a holtjáték ellenőrzésére:

Állítsa be robotját

Készítse fel robotját a gyártás megkezdésére egy sor beállítás elvégzésével.

  • Szerszámmozgástér: Használja az RCS L-90 körtesztet a pontos szerszámközéppontok (TCP) meghatározásához a kar végi szerszámok számára.
  • Szerszámmozgástér és csuklóeltolások: Az RCS T-90 segítségével rögzítse az adatokat olyan robotprogramok létrehozásához, amelyek meghatározzák a szerszámmozgástereket és azonosítják a csuklóeltolásokat. Ez azt jelenti, hogy a helyszínen újrakalibrálhatja a robotját.
  • Munkadarab mozgástér: Használja az RCS munkadarab mozgástér készlet referenciapontjait, hogy az RCS L-90 segítségével könnyen meghatározza a munkadarab mozgástereket.
  • Mérés beállítása: Hozzon létre sablon robotprogramokat, amelyek lehetővé teszik a szerszám- és munkadarab mozgásterek bemérését az RCS P sorozattal.

Kövesse nyomon robotja teljesítményét

Azonosítsa a robot teljesítményével kapcsolatos problémákat egy sor diagnosztikai teszt segítségével.

  • Szerszámmozgástér ellenőrzése: Határozza meg a TCP stabilitását egy pont körüli forgás közben.
  • Egyetlen és globális csatlakozás ismételhetősége: Tesztelje robotja ismételhetőségét, amikor egyetlen csatlakozás vagy az összes csatlakozás egyszerre mozdul el egy adott pozícióból.
  • Volumetrikus teszt: Mérje meg, hogy a robot mennyire tér el egy sor körpályától az XY, ZX és YZ síkokban.

Kövesse nyomon robotcellája főbb mérőszámait

Egy robotkezelő robotot tesztel egy RCS L-90 körteszttel. Egy asztali monitor volumetrikus pályateljesítmény grafikonadatokat jelenít meg

Pályateljesítmény

A robot hatékonysága szempontjából döntő fontosságú, hogy a robot pontosan kövesse az előre meghatározott pályát. Ábrázolja 3D-ben a pályateljesítményt és azonosítsa a gyenge teljesítmény kiváltó okait.

Ismételhetőség

A karbantartás, a csuklók stabilitása és a kalibrálás mind befolyásolhatja a robot ismételhetőségét. A termelékenység szempontjából létfontosságú, hogy robotja pontosan ugyanazt a műveletet ismételje.

Holtjáték

A kopás, a nagy terhelés és az ütközések mind befolyásolhatják a robot csuklójának holtjátékát. Ez végső soron a csukló meghibásodásához és javítás vagy csere szükségességéhez vezet, ami gyakran nem tervezett leállást igényel.

RCS Software Suite licencelése

Az RCS Software Suite ingyenesen letölthető és telepíthető. Az RCS körteszt rendszerekkel való munkavégzéshez a robotjához 1, 3 vagy 5 felhasználóra szóló szoftverlicenceket kell vásárolnia.

Az ingyenes verzióval a következők hajthatók végre:

  1. Információk hozzáadása korlátlan számú valós robotrendszerről, beleértve a szerszám- és munkadarab mozgástereket is.
  2. Robot rendszeradatainak exportálása/importálása.
  3. A robot beállításához és az ellenőrző tesztek elvégzéséhez szükséges paraméterek megadása.
  4. A meglévő munkamenetek előzményeinek megtekintése és PDF jelentések vagy CSV fájlok készítése az eredményekről.
  5. Sablon robotprogramok készítése a Renishaw ipari robotokhoz készült mérőfej megoldásaihoz (RCS P sorozat)

RCS Software Suite specifikációk

Az RCS Software Suite videós oktatóanyagunk végigvezeti Önt az olyan lépéseken, mint a szoftver letöltése, a robotrendszer beállítása és az RCS körteszt rendszer csatlakoztatása.

Minimum PC-specifikációk

Az RCS Software Suite futtatásához minimum a következő számítógépes specifikáció szükséges:

  • Processzor: 2 GHz, 64-bit
  • RAM: 4 GB
  • Merevlemez terület: 2 GB
  • Grafikus kártya: DirectX 9 vagy újabb WDDM 1.0 illesztőprogrammal
  • Kijelző: 1024 x 768
  • Csatlakoztathatóság: USB2.0

Ajánlott PC-specifikációk

Az RCS Software Suite legjobb használhatóságához a következő PC-specifikációkat ajánljuk:

  • Processzor: 2,80 GHz
  • RAM: 16 GB
  • Merevlemez terület: 8 GB
  • Grafikus kártya: DirectX 9 vagy újabb WDDM 1.0 illesztőprogrammal
  • Kijelző: 1920 x 1080
  • Csatlakoztathatóság: USB2.0, Ethernet port
 

Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal

Ha kitölti az alábbi űrlapot, további információkat tudhat meg, és beszélhet szakértőink egyikével is.