Salta la navigazione

RMP24-micro: la sonda wireless per macchine utensili più piccola al mondo

Migliora l'accuratezza e l'efficienza del tuo processo di lavoro con la sonda wireless per macchine utensili più piccola al mondo. Una sonda miniaturizzata per operazioni automatiche di ispezione e impostazione pezzo su centri di lavoro compatti.

RMP24-micro sarà disponibile nel 2024

Con appena 24 mm di diametro e 31,4 mm di lunghezza, RMP24-micro è la sonda wireless per macchine utensili più piccola al mondo.

Nata da un'esperienza di oltre cinquant'anni, RMP24-micro utilizza il rinomato design cinematico Renishaw per svolgere operazioni di ispezione e impostazione pezzo in modo rapido, accurato e affidabile.

È stata studiata per le applicazioni di microprecisione tipiche di settori come odontoiatria, elettronica, gioielleria e orologeria. RMP24-micro è la soluzione ideale per macchine con campo operativo ridotto e per lavorare su pezzi di alto valore con superfici delicate.

Assicura prestazioni eccellenti, nonostante le dimensioni:

  • Prestazioni metrologiche di primo livello: ripetibilità inarrivabile (0,35µm 2σ) per una sonda così piccola.
  • Forze di deflessione bassissime: grazie alla forza di deflessione di appena 0,08N, può misurare con grande accuratezza i pezzi non rigidi, proteggendoli dai danni.
  • Trasmissione serie QE: sfrutta il nostro protocollo di trasmissione radio più avanzato per massimizzare l'efficienza.
  • Metodo di trasmissione brevettato a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS): per una straordinaria resistenza alle interferenze.
Se dovessi essere interessato, contatta nostro ufficio vendite.

La sonda RMP24-micro di Renishaw gioca un ruolo chiave per la funzionalità della nostra macchina Micro5 e contribuisce in modo significativo alla buona riuscita dei processi di lavoro dei nostri clienti. Grazie alle batterie miniaturizzate e alle dimensioni compatte, può essere installata facilmente nel comparto utensili di Micro5 e rappresenta un'alternativa più efficace ai metodi precedenti di verifica e impostazione pezzo.

CHIRON Group SE (Germania)

La sonda RMP24-micro è così piccola che entra nel palmo di una mano

La soluzione di ispezione ideale per le macchine compatte

RMP24-micro rende le lavorazioni più efficienti e sostenibili e permette di prevedere, identificare e correggere gli errori nei processi, ancora prima che si verifichino.

Le macchine utensili ultracompatte e i centri per microlavorazioni non hanno mai potuto sfruttare questi vantaggi, che erano invece disponibili per le macchine più grandi, grazie alla nostra serie di sonde per macchine utensili ad elevata accuratezza.

RMP24-micro aiuta gli utenti di questi tipi di macchine a eliminare gli scarti, risparmiare denaro e ridurre l'impatto sull'ambiente.

Protocollo di trasmissione radio avanzato

La serie QE rappresenta la nuova generazione di sistemi di trasmissione radio. Il protocollo radio adottato dai sistemi della serie QE è il trampolino di lancio delle tecnologie Renishaw del futuro.

RMP24-micro è l'ultimo arrivo nella famiglia delle sonde QE. Comunica con l'interfaccia radio ultracompatta RMI-QEche ha dimensioni inferiori del 60% rispetto al suo predecessore. RMP24-micro e RMI-QE impiegano un protocollo radio molto efficiente che assicura una durata ottimale delle batterie e ne riduce al minimo il numero da utilizzare nel corso della vita utile del prodotto.

  • RMI-QE assicura comunicazioni robuste e affidabili anche in ambienti di lavoro con molte interferenze.
  • Utilizza la lunghezza d'onda standard a 2,4 GHz, conforme alle normative per le trasmissioni radio dei principali paesi
  • La tecnologia di trasmissione a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS) elimina le interferenze e i punti morti.
RMP24-micro e RMI-QE in una macchina utensile

Passi successivi

Se dovessi avere bisogno di maggiori informazioni, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.

Contatti

Download

Cerchi assistenza?

Contattaci o visita la nostra libreria contenente una vasta scelta di schede tecniche, manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.

Libreria di articoli tecnici