Haas ワイヤレスプローブ計測システム (WIPS)

Haas ワイヤレスプローブ計測システムで芯出し時間を短縮

Haas ワイヤレスプローブ計測システム (WIPS) は、芯出し作業を使いやすいテンプレートでナビゲートするシステムです。ワークオフセット座標の定義、工具長オフセットの設定、プログラムによるインプロセス寸法検査を実行できます。

システムの構成品:

OMP40-2 オプチカル信号伝達式プローブ

小型から中型のマシニングセンターおよび小型複合加工機におけるワーク寸法計測と芯出しに最適

  • 幅広い用途のプローブ計測システム
  • 安定したモジュレーテッドオプチカル通信
  • スクラップ減と利益増を実現するパフォーマンス

OTS 3 軸接触式工具計測システム

小型から中型マシニングセンターにおける工具計測および工具折損検出に最適

  • 工具長と直径を高速計測
  • ケーブルレスで、機械の移動に制約なし
  • 向き調整可能な赤外線オプチカルプローブ

OMI-2H

OMI-2H は、オプチカル信号伝達式の受信機とインターフェースを一体化したユニットです。工作機械の加工エリア内に設置して使用します。

Haas ワイヤレスプローブ計測システム

各製品の詳細については、以下の各ガイドを参照してください。

インストレーションおよびクイックスタートガイド