工作機械用標準精度タッチプローブ
手動でのワーク芯出し/寸法計測を自動化。レニショーの標準精度タッチプローブをご紹介します。
加工時間を最大限化
ワークの芯出しや寸法計測を手作業で行っていては、貴重な加工時間が無駄になってしまいます。プローブによる自動計測なら、芯出し時間が短縮し、寸法計測も簡単になります。
レニショーの標準精度タッチプローブは、50 年以上にわたって使用されてきた、キネマティック構造のプローブです。1µm 2σの繰り返し精度で、ワークの正確な芯出しと計測が可能です。その他の特長:
- ダウンタイムの短縮。
- フィクスチャ/ワークの位置決めおよび回転軸のセットアップが自動化。
- 手動芯出しによる誤差の抑制。
- スクラップの低減。
- オフセット補正自動更新機能を使用したインサイクルワーク計測。
以前、あるパーツの段取りに 90 分、加工に 4 時間以上かけており、とてもではないですが許容できるものではありませんでした。今は、この段取りが 10 分で終わるようになったので、短縮した 80 分を切削に充てることができ効率が上がりました。
Sewtec Automation 社 (英国)
レニショー標準精度タッチプローブのラインナップ
推奨する対象機械 | 単一方向繰り返し精度 | 信号伝達方式 | 対応インターフェース* | 推奨スタイラス長 | |
OMP40-2 | 小型~中型のマシニングセンター、小型の複合加工機 | 1.0µm 2σ | オプチカル | 最長 150mm | |
OMP60 | マシニングセンター全般、小型~中型の複合加工機 | 1.0µm 2σ | オプチカル | OMI-2、OMI-2T、OMI-2C、OSI/OMM-2 | 最長 150mm |
RMP40, RMP60 | 複合加工機、マシニングセンター、門形機全般 | 1.0µm 2σ | 無線 | 最長 150mm | |
OLP40 | ターニングセンター | 1.0µm 2σ | オプチカル | OMI-2、OMI-2T、OMI-2C、OSI/OMM-2 | 最長 150mm |
RLP40 | ターニングセンター | 1.0µm 2σ | 無線 | RMI-Q または RMI-QE** | 最長 150mm |
LP2 | ターニングセンター、研削盤 | 1.0µm 2σ | ハードワイヤ | 最長 100mm | |
LP2H | ターニングセンター、研削盤 | 2.0µm 2σ | ハードワイヤ | HSI または HSI-C | 最長 150mm |
*レニショー製工作機械用プローブを使用するには、対応するインターフェースが必要です。
** RMI-QE インターフェースは QE シリーズのプローブ以外とは使用できません。
オプチカル信号伝達式
OMP40-2
OMP60
無線信号伝達式
RMP40
RMP60
旋盤用プローブ
OLP40
RLP40
モジュラプローブ
LP2 と LP2H
旋盤、マシニングセンター、CNC 研削盤におけるワークの寸法計測および芯出しに最適なプローブです。LP2 は、計測要件に合わせてスタイラスのばね圧を調整できるのが特徴です。LP2H はばね圧が高いタイプです (ばね圧の調整は不可)。より長いスタイラスを装着でき、機械の振動に対して高い耐性を備えています。どちらのタイプにも、切り粉が混ざったクーラントが存在する過酷な加工環境向けに、密封性能を強化した DD 仕様を用意しています。
- 実証済みのキネマティックデザイン
- 干渉の発生しないハードワイヤ通信
- 超小型設計 (直径 25mm)
- 過酷な加工環境にも対応した堅牢設計
- 1µm 2σ 繰り返し精度 (LP2)/2µm 2σ 繰り返し精度 (LP2H)。
どのタイプも、OMP40M、OMP60M、RMP40M RMP60M といった各モジュラ式システムとの使用に最適です。また、研削盤などに直接取り付けてハードワイヤ式で使用することも可能です。
OMP40M と OMP60M
RMP40M と RMP60M
モジュラシステム (OMP40M/OMP60M と RMP40M/RMP60M) は、標準プローブでは到達できない形状でも計測や芯出しを行えるようにするためのシステムです。レニショーでは、非常に複雑な計測でも対応できるよう、アダプタやエクステンション、スタイラスを幅広くラインナップしています。